A Siemens 3AH4 ívkemence megszakító portfóliója az acélgyártás könyörtelen igényeinek kielégítésére szolgál — ahol a kemencék rendszeresen napi több mint 100 kapcsolási ciklust hajtanak végre, és nagy kapcsolási frekvenciát és nagy teljesítményt igényelnek.
Az akár 200 MVA-ig terjedő kis- és közepes méretű kemencékhez optimalizált, párhuzamos konfigurációval nagyobb telepítésekhez alkalmazható 3AH4 tartósságot és nyugalmat biztosít ott, ahol a legfontosabb.
- legfeljebb 40,5 kV
- legfeljebb 40 kA
- legfeljebb 4000 A-ig
- akár 120 000 művelet