Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort jeleníti meg

Szeretné a 3AH3-at kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért 3AH36/37/38 vákuummegszakítók?

A Siemens 3AH36/37/38 generátor megszakítóit úgy tervezték, hogy megvédjék az erőmű legkritikusabb elemét: a generátort. Míg a hagyományos berendezések általában nem tudják kielégíteni a generátor-közeli hibaáramok megnövekedett igényeit, 3AH3 generátorportfóliónkat kifejezetten úgy terveztük, hogy pontosan megfeleljen ezeknek az igényeknek.

A 3AH36/37/38 áramköri megszakítók tökéletes választás olyan alkalmazásokban is, amelyek nagy folyamatos terhelési áramok kezelését és nagy rövidzárlati áramellenállást igényelnek.

  • legfeljebb 24 kV
  • akár 110 kA-ig
  • legfeljebb 15 000 A-ig
MV generátor vákuummegszakító - 3AH37 72 kA-ig, 4.000 A - helyszín

Főbb előnyök

Kiváló védelem

Az IEC/IEEE generátor szabványoknak megfelelően tesztelt a megbízható védelem érdekében.

Megbízható teljesítmény

A Siemens több évtizedes vákuumkapcsolási szakértelmére épül.

Jövőbiztos

A legmagasabb minősítések költséges frissítések nélkül kezelik a növekvő hálózati igényeket.