Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Spectrum Power

A Spectrum Power a Siemens globális vezető szoftvermegoldása a fejlett hálózatkezeléshez. Teljesen integrált és testreszabható vezérlőközpont technológiát biztosít bármilyen méretű villamosenergia-hálózatok kezeléséhez, szervezéséhez és optimalizálásához, beleértve az átviteli, elosztó és termelési hálózatokat is.

Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Fejlett hálózatkezelés

Az elektromos hálózat kezelése egyre összetettebbé válik. Míg a megújuló energia elengedhetetlen a nettó nulla célkitűzések eléréséhez, nagyobb volatilitást és bizonytalanságot is eredményez.

A stabilitás fenntartása gyorsabb, intelligensebb és összekapcsolt folyamatokat igényel, amelyek a valós idejű adatokat felhasználják a hatékonyság, megbízhatóság és rugalmasság növelése érdekében.

A Spectrum Power segít magabiztosan kezelni a komplexitást, így rugalmas, megbízható és biztonságos hálózati műveleteket tesz lehetővé. Zökkenőmentesen méretezhető a változó követelményekkel, és adatvezérelt intelligenciát használ egy rugalmas, hatékony és jövőre kész hálózat támogatására.

A Spectrum Power tervezése szerint biztonságos, többrétegű biztonsági intézkedésekkel és folyamatos karbantartással biztosítja a kritikus infrastruktúra védelmét.

Miért a Spectrum Power?

Az elektromos hálózat összetettségének kezelhetővé tétele

Annak érdekében, hogy megelőzze a kiberbiztonsági követelményeket és a hálózati üzemeltetés új kihívásait, a Spectrum Power modern megközelítést kínál a szabványosítás, a biztonság és az életciklus menedzsment terén.

Megbízható domain szakértelem

Több mint 1300 Spectrum Power vezérlőközpont működésével az elektromos hálózat menedzsmentjét szívből ismerjük: a terepi szinttől az alkalmazásokig, a tervezéstől az üzemeltetésig és karbantartásig.

Rugalmas és megbízható

A Spectrum Power rugalmas, megbízható és kialakításuk szerint biztonságos. Az automatizált elemzések és a megbízható előrejelzések megakadályozzák a kieséseket, mielőtt azok megtörténnének. A kiberbiztonság legmagasabb színvonalai biztosítják a szükséges védelmet.

Méretezhető és adaptálható

A beszállítói bejelentkezés nélkül a Spectrum Power interoperábilis a meglévő és az új vállalati informatikával, és teljes integrációt kínál a Gridscale X-vel. Az agilis termékfejlesztés és implementáció biztosítja a változó követelményekhez való alkalmazkodóképességet.