Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Miért a Spectrum Power Advanced Distribution Management?

A Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) egy integrált szoftverrendszer az áramelosztó hálózatok kezelésére, szervezésére és optimalizálására. Segíti a segédprogramokat a megbízhatóság növelésében, a növekvő DER integrálásában és a műveletek egyszerűsítésében azáltal, hogy egyesíti az SCADA funkcionalitását és a leálláskezelést egyetlen platformon. Az adatvezérelt helyzettudatossággal és a gazdag 2D/3D-s megjelenítéssel az operátorok betekintést nyernek ahhoz, hogy a megfelelő pillanatban helyes döntést hozzanak.

A jövőbiztos rugalmasság és a fejlett elemzési képességek érdekében a Spectrum Power könnyen bővíthető a Gridscale X modulokkal. A Spectrum Power ADMS tervezés szerint biztonságos, az IEC 62443-3-3 alapú többrétegű biztonsági intézkedésekkel és folyamatos karbantartással. A nemzetközi szabványoknak megfelelően zökkenőmentesen integrálódik az informatikai rendszerekkel.

Spectrum Power 7 ADMS vezérlőközpont vizuális pilótafülke

Főbb előnyök

A hálózat megbízhatóságának és hatékonyságának javítása

A Spectrum Power ADMS lehetővé teszi az üzemeltetők számára a hálózat valós idejű láthatóságát, az összes eszköz intelligens vezérlését és a döntéshozatali támogatást — lehetővé téve az üzemeltetési hatékonyság növelését és a kiesések gyors megoldását.

Maradjon rugalmasan a moduláris interoperabilitással

Moduláris rendszerünk minden feszültségszintet kiszolgálja a HV-től az NV-ig, ha a Gridscale X-vel kombinálva zökkenőmentes informatikai integrációt és könnyű bővítést biztosít a szabályozási változásokra válaszul.

Kiberbiztonság biztosítása

A kiberbiztonság erősítése, valamint a jogi és működési integritás védelme egy ellenőrzött, szabványosított rendszerbeállítással. Rendszeres frissítések és javítások révén fenntartsa a folyamatos fejlesztést és a szabályozási megfelelőséget.

Kiemelt funkciók

Esettanulmány

A Kärnten Netz GmbH, Ausztria növeli a hálózat megbízhatóságát

Hálózatkezelők felülvizsgálják a kijelzőképernyők falát.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket