Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy személy egy fehér fal előtt áll, fekete-fehér képpel egy ember arcáról.

SITOP 24 voltos tápegységek

A SITOP - az automatizálás® szíve - jól ismert a 24 V és más kimeneti feszültségek extrém megbízhatóságáról. A sokoldalú DC UPS és kiegészítő modulok segítségével könnyen kezelheti a legkritikusabb hálózati körülményeket. Ráadásul az átfogó diagnosztika és funkciók növelik a védelmet.

24 VOLT MEGÁLLÁS NÉLKÜL

Életre keltse a termelést a SITOP segítségével

Fedezze fel a fejlett tápegységeket, amelyek megfelelnek a folyamat- és autóipar legmagasabb követelményeinek, valamint a speciális gépgyártás területén.

Az iparágtól és a követelményektől függetlenül a hatékony és megbízható áramellátás az alapvető követelmény bármely üzem üzemeltetéséhez. A SITOP biztosítja:

  • Nagy hatékonyság: A SITOP helytakarékos, hőoptimalizált kialakítást, alacsony energiafogyasztást és adatgyűjtést kínál az energiagazdálkodáshoz.
  • Egyszerű integráció: A SITOP könyvtárnak köszönhetően lehetővé teszi az egyszerű, gyors tervezést, optimalizált felügyeletet és diagnosztizálást, valamint a TIA Portal vagy a SIMATIC Step 7-be integrált 24 V-os ellátási koncepciókat.
  • Nagy megbízhatóság: A SITOP-t egyenáramú szünetmentes tápegységek segítségével védi az áramkimaradások ellen.

Fedezze fel a termékeket

Szerezzen mindenre kiterjedő védelmet a SITOP segítségével, beleértve a fejlett tápegységeket az igényes alkalmazásokhoz, és minden ipari igényt kielégítő lefedettséget.

SITOP kiválasztási útmutató

Nyissa meg az interaktív egyszerű kiválasztási útmutatót, amely segít megkeresni a főbb termékcsaládunkból származó tápegységet.

Kék háttérrel ellátott szívanimáció állóképe.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a lehetőségeket