Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Minősített kiberbiztonság a SINAMICS meghajtók számára

Az IT és az OT konvergációjával a kiberfenyegetések fejlődnek. A SINAMICS következő generációs meghajtók integrált biztonsági funkciókat biztosítanak a modern hálózati architektúrákhoz. Védje ipari eszközeit rugalmas, jövőbiztos biztonsággal, amely közvetlenül a SINAMICS meghajtóba épül.

A Cybersecurity strukturált megközelítése

A folyamatos kockázatkezelési folyamat a biztonságos gép vagy üzem alapja. Ez a folyamat világos szerkezettel rendelkezik:

  • A lehetséges kockázatok azonosítása és elemzése
  • Megfelelő mérséklő intézkedések meghatározása és végrehajtása
  • Ellenőrizze ezen intézkedések hatékonyságát biztonsági ellenőrzéssel

Ezen intézkedések egyik kulcsfontosságú eleme a védekezés mélyreható koncepciója. Ez a többrétegű biztonsági megközelítés több koordinált védelmi szintet ötvöz, hogy átfogó védelmet nyújtson a kibertámadások ellen. A jelenlegi és a következő generációs gépek és üzemek biztonságos architektúrájának támogatása érdekében a SINAMICS meghajtók integrált biztonsági funkciókat tartalmaznak 2. Security szintű képességig tanúsítva (SL‑C 2), az IEC 62443-4-2 szabványnak megfelelően.

Főbb előnyök

Felhasználói kezelés és hozzáférés-ellenőrzés

Az integrált User Management and Access Control (UMAC) rendszerrel megbízhatóan megvédheti meghajtóit az illetéktelen hozzáféréstől azáltal, hogy meghatározza, hogy ki milyen műveleteket hajthat végre.

Alapértelmezés szerint biztonságos

Csak az alapvető funkciók vannak aktiválva és már konfigurálva biztonságos alapértelmezett beállításokkal. Szükség esetén ezeket a beállításokat tovább módosíthatja vagy szigoríthatja a biztonsági asszisztens segítségével, hogy még jobban növelje a biztonságot.

Integritás és hitelesség ellenőrzése

Ez megvédi a megbízhatatlan vagy manipulált firmware és adatok betöltését a meghajtóba.

Az integrált biztonsági funkciók áttekintése

A SINAMICS meghajtók következő generációja integrált biztonsági funkciók átfogó készletét biztosítja, amelyek célja az eszközök, az adatok és a kommunikáció védelme a meghajtó teljes életciklusa során.

Az integrált biztonsági chip közvetlenül a SINAMICS meghajtóban tárolja a privát kulcsokat

Integrált biztonsági chip

A nagyon érzékeny meghajtó adatait egy integrált biztonsági chip védi.

A biztonsági mentés és visszaállítás lehetővé teszi a SINAMICS meghajtó adatainak gyors helyreállítását

Mentés és visszaállítás

Lehetővé teszi a meghajtó konfigurációjának gyors helyreállítását szerviz esetén vagy támadás után. Az érzékeny meghajtóadatok titkosítva tárolhatók a biztonsági másolatban.

Biztonsági események továbbítása az integrált Syslog protokoll támogatásával

Security eseménynapló

A Security események helyben tárolhatók a meghajtón és/vagy elküldhetők egy syslog szerverre a lehetséges támadások elemzése céljából.

Sötétkék nagyító ikon, amely fényes krémszínű és fekete kockás pajzs emblémát veszi körül.

Sérülékenység kezelése

Átláthatóságot biztosít a biztonsági hiányosságok tekintetében: Aktív értesítéseket kap a kritikus sérülékenységekről, és azonnali ellenintézkedéseket tehet.

Védett kommunikáció eszközök között

Robusztus és védett kommunikáció

Biztonságos vertikális kommunikációt biztosít, például a TIA Portal vagy a Web Client és a meghajtó között, az IIoT kommunikációt az OPC UA-n keresztül, valamint a biztonsági események továbbítását a Syslog segítségével.

Fejlesztési folyamataink és biztonsági funkcióink tanúsítvánnyal rendelkeznek

Tanúsított biztonság

Termékeinket a TÜV SÜD által az IEC 62443-4-1 szabvány alapján függetlenül tanúsított biztonságos fejlesztési folyamat szerint fejlesztjük. Az integrált biztonsági elemeket az UL Solutions tanúsítja az IEC 62443-4-2 SL‑C 2 szabvány szerint.

SINAMICS változtatható frekvenciájú meghajtók termékcsalád

SINAMICS meghajtók minden teljesítmény- és teljesítményosztályhoz

Fedezze fel a SINAMICS átfogó portfólióját, és keresse meg a megfelelő meghajtót a következő generációs alkalmazásokhoz.

Alkalmazási példa

SINAMICS Cybersecurity integrálva a gyakorlatba

A SINAMICS változó frekvenciájú meghajtók következő generációja átfogó biztonsági funkciókat kínál. Ez az oldal részletes információkat tartalmaz a rendelkezésre álló kiberbiztonsági funkciókról, valamint arról, hogyan konfigurálhatja és optimálisan használja őket a meghajtók számára.

Tanuljon meg egy gyakorlati példán keresztül:

  • Biztonságos UMAC implementáció a TIA Portal
  • Védett webkiszolgáló hozzáférés a SINAMICS meghajtókhoz
  • Beleértve egy gyakorlati konfigurációs útmutatót
A SINAMICS Security Integrated felhasználóközpontú biztonsági és adatszolgáltatásokat kínál.

Gyakran ismételt kérdések és gyakorlati útmutatók