Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

SINAMICS Drive Software

Készen áll a zökkenőmentes meghajtóátmenetek erejének felszabadítására és az üzemeltetési hatékonyság Szeretné könnyedén beállítani a meghajtófunkciókat, hogy megfeleljenek az állandóan változó iparági követelményeknek?

Fedezze fel, hogy a SINAMICS Drive Software hogyan alakíthatja ezt valósággá.

Miért a SINAMICS Drive Software?

A SINAMICS Drive Software a többfunkciós szoftvercsomag, amely a lehető legtöbbet hozza ki meghajtóiból. Átfogó funkciókat kínál, könnyen bővíthető az Ön igényeinek és alkalmazásainak megfelelően, és lehetővé teszi a meghajtók hatékonyságának optimalizálását. Az integrált biztonsági és biztonsági funkciók védelmet nyújtanak a berendezések és az üzemeltető személyzet számára. Töltse le katalógusunkat, hogy mélyen elmerüljön a SINAMICS Drive Software szoftverbe, vagy közvetlenül kérjen ingyenes próbaverziót, hogy megtapasztalja az előnyöket saját maga számára.

SINAMICS Drive Software - Megfelelő funkciók minden alkalmazáshoz

Főbb előnyök

Illusztráció, amely bemutatja a SINAMICS Drive szoftver ikonokkal ábrázolt funkcióit.

Élvezze a teljes funkcionalitást

A szoftver mindent tartalmaz, amire szüksége van: precíz, dinamikus motorvezérlés, túlterhelés elleni védelem a frekvenciaváltó számára, pozicionálási feladatok, logikai és technológiai funkciók, integrált biztonsági és iparágspecifikus funkciók.

Egy illusztráció, amely az érintőképernyőn új funkciókat választ ki.

Könnyen bontsa ki

A további SINAMICS Drive Software opciók speciális hozzáadott értéket vagy bővítési funkciókat tesznek lehetővé. Például a SINAMICS Safety Integrated Extended opció további biztonsági funkciókat biztosít az alapverzióhoz képest.

Egy illusztráció, amely bemutatja az ingyenes próbaverziót, valamint a további lehetőségek vásárlását

Használja ki a nagy rugalmasságot

A SINAMICS Drive Software további opciók könnyen megrendelhetők a SINAMICS frekvenciaváltóval együtt — vagy később hozzáadhatók az alkalmazási igények fejlődésével. Vásárlás előtt ingyenes próbaidőlicenc is rendelkezésre áll.

Kiemelt funkciók

Felhasználói élmény

Hatékony és intuitív felhasználói útmutatás a teljes életciklus során — a kiválasztástól az üzembe helyezésen és üzemeltetésen át a diagnosztikáig. Az integrált üzembe helyezési varázslóknak és a következetes paraméterstruktúrával rendelkező tiszta mérnöki eszközök megkönnyítik a gyors és megbízható üzembe helyezést Átfogó diagnosztikai funkciók szoftveres eszközökön és panelek segítségével gyors és célzott hibaelhárítás a szervizesetek során

Felhasználói élmény ikon 16:9 formátumban

Beépített biztonság és biztonság

Az integrált biztonsági funkciók nem igényelnek további hardvert, és a szoftver lehetővé teszi a biztonsági beállítások és az egyéni biztonsági koncepciók validálását a ProfiSafe segítségével. A Security funkciók segítenek megvédeni gépeit a számítógépes fenyegetésekkel szemben.

Security integrált funkciók ikon 16:9 formátumban

Optimalizált energiafelhasználás

Az intelligens energiaszabályozás elengedhetetlen a növény termelékenységéhez. A SINAMICS meghajtók beépített képességeket biztosítanak - például a dinamikus terhelés-adaptációt és az ECO módot - a gépek optimalizált energiafelhasználásának támogatása érdekében.

Energiahatékonysági ikon 16:9 formátumban

Motorvezérlés

A SINAMICS átalakítók zárt hurkú vezérlést alkalmaznak a motor mozgásának és a meghajtott terhelések optimalizálására, V/f vezérlést alkalmazva mérsékelt dinamikus teljesítmény- és pontossági igényű alkalmazásokhoz.

Motorvezérlő funkciók ikon 16:9 formátumban

Technológia és függőlegesen specifikus funkciók

Bővítse meghajtói alkalmazásait technológiai funkciókkal, beleértve a pozicionálást, a folyamatvezérlést, a logikai programozást és a nagy teljesítményű feladatokat. Rugalmas hardver- és szoftveres megoldásokat is kínálunk ágazatspecifikus igényekhez.

Technológiai funkciók ikon 16:9 formátumban

Csatlakozás

A SINAMICS széleskörű kommunikációs lehetőségeket kínál a meghajtók közötti zökkenőmentes adatcseréhez és a magasabb szintű automatizálási rendszerekkel, biztosítva a következetes csatlakoztathatóságot.

Csatlakozási funkciók ikon 16:9 formátumban

Gyakran ismételt kérdések

Források

Cybersecurity videók

Videó | Cybersecurity a SINAMICS segítségével: Bevezetés

Videó | Cybersecurity a SINAMICS segítségével: Felhasználókezelés és hozzáférés-ellenőrzés

Videó | Cybersecurity a SINAMICS segítségével: Testreszabott felhasználó

Videó | Cybersecurity a SINAMICS segítségével: Elveszett felhasználónév és jelszó

Kapcsolódási videók

Videó | Mi határozza meg ma a digitális fitneszt a vonalintegrációban?

Videó | Miért valójában PROFINET?

Videó | Miért olyan népszerű a PROFINET?

Videó | Végrehajtás a PROFINET segítségével