Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
FENNTARTHATÓBB VILÁG

Növekvő dolgok

Több mint 8 milliárd ember táplálása fajunk legnagyobb eredménye. Ennek költsége 9,7 milliárd tonna üvegházhatású gáz. Hogyan használható a Simcenter egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő kialakítására, amely fenntartható módon táplálja a bolygót?

A jövő alacsony szén-dioxid-kibocsátású hamburgerének tervezése

Ha egy egész évben naponta egyetlen hamburgert fogyasztanál, önmagában a hús körülbelül egy tonna üvegházhatású gázkibocsátást jelentene, ami körülbelül 20% -a annak, ami az „5 tonnás fenntartható életmód” esetében megengedett érték.

Összetevők

Szénlábnyomok

Zsemle (40g)

47 g CO <sub>2 e</sub>

Saláta (20g)

28 g CO <sub>2 e</sub>

Sajt (20g)

270 g CO <sub>2 e</sub>

Marhahús (108g)

<sub>2840 g CO 2 e</sub>

Fűszerek (40g)

50 g CO <sub>2 e</sub>

A burger.
GONDOLATVEZETÉS

Az élelmiszertermelés szén-dioxid-költsége

A hamburgerből származó üvegházhatású gázok 87% -a a marhahúsból származik. Tudja meg, hogyan segíti a szimuláció a jövő kegyetlenségmentes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, laboratóriumi termesztésű hamburgerének megtervezését.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású élelmiszer-termelést ábrázoló