Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Hibábiztos SIMATIC ET 200

A moduláris kialakításnak köszönhetően a SIMATIC ET 200 rendszerek kis lépésekben könnyedén méretezhetők és hibás I/O modulokkal bővíthetők. A termékek a PROFINET és/vagy a PROFIBUS segítségével a ProfiSafe segítségével integrálhatók automatizálási rendszerekbe. Az IEC 62061 szabványnak a SIL 3-ig és az EN ISO 13849-1 szabványnak megfelelően tanúsított tanúsítvánnyal.

Solutions hibásan működő alkalmazásokhoz központosított vagy elosztott kialakításban

A SIMATIC ET 200 készülékkel sokféle I/O rendszer áll rendelkezésre a szabványos és hibás automatizáláshoz — a vezérlőszekrényben vagy közvetlenül a gépnél lévő vezérlőszekrény nélküli megoldásokhoz.

A SIMATIC ET 200 integrált biztonsági funkcióval átfogó megoldást kínál a hibamentes automatizálási feladatokhoz. Ezek a decentralizált I/O rendszerek megfelelnek az ipari alkalmazások legmagasabb biztonsági követelményeinek, növelve a termelékenységet. A biztonsági funkciókat közvetlenül integrálják a szabványos automatizálásba, csökkentve a mérnöki erőfeszítéseket és növelve a rugalmasságot a hatékony és biztonságos üzemeltetés érdekében.

Miért a SIMATIC ET 200 hibamentes?

Biztonság, amely az egész üzemben méretezett

Maximális biztonság minimális erőfeszítéssel

A SIL 3/PL e-ig terjedő tanúsított biztonsági funkciók közvetlenül integrálódnak a szabványos automatizálásba, csökkentve a mérnöki erőfeszítéseket és biztosítva a nemzetközi szabványoknak való megfelelést.

Rugalmasság és skálázhatóság

Az ET 200 rendszerek moduláris kialakítása lehetővé teszi a rugalmas alkalmazkodást a különböző alkalmazásokhoz, és szükség szerint a biztonsági funkciók egyszerű bővítését, támogatva a jövőbiztos megoldásokat.

Hatékony diagnosztika és karbantartás

Az átfogó diagnosztikai funkciók és a TIA Portal Portálba történő zökkenőmentes integráció lehetővé teszi a gyors hibaészlelést és a leállások minimalizálását, jelentősen növelve az üzem elérhetőségét és működési hatékonyságát

Fedezze fel, hogyan használják mások a SIMATIC ET 200-at

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Alagút- és közlekedéstechnikai szakember

A Dürr Csoport a Siemens-szel együtt a szabványosított Modbus TCP kommunikáció alkalmazásával foglalkozott az egyszerű tervezés, egyértelmű diagnosztika és a magas rendszerrendelkezésre állás szükségességével, és következetes és megbízható megoldást ért el.

Fedezze fel a lehetőségeket