Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

SIMATIC fejlett Controller

Akár kompakt vezérlőmegoldásokra van szüksége integrált funkciókkal, erőteljes vezérlőre a legnehezebb igényeknek megfelelő vezérlőre, vagy elosztott architektúrához, PC-alapú automatizálási rendszerekhez vagy akár virtualizált Industrial Edge alkalmazáshoz: portfóliónk rendelkezik az Ön igényeinek megfelelő PLC-vel.

SIMATIC fejlett vezérlőrendszer

A SIMATIC S7 vezérlő használata kiváló teljesítményt és beépített életképességet biztosít a jövőbe. A vezérlő moduláris felépítésének köszönhetően valóra válthatja a legkifinomultabb gépterveket, amely megbízható segítséget nyújt a digitális átalakulás során.

Tíz évvel ezelőtt, jobb megoldást értünk el az Ön igényeinek kielégítésére. Szeretnénk ünnepelni ezt az évfordulót! Vessen egy pillantást velünk az elmúlt évek legfontosabb eseményeire és kihívásaira. Tudja meg, hogyan inspirálnak minket igényei arra, hogy új innovációkat hozzunk létre, és nézzen velünk a jövőbe.

Miért a SIMATIC Advanced Controller?

Intelligens megoldás minden automatizálási igényre

A SIMATIC Advanced Controller segítségével a vezérlő moduláris felépítésének köszönhetően valóra válthatja a legkifinomultabb gépterveket, amely megbízható segítséget nyújt a digitális átalakítás során.

Szaggatott keret, kifelé mutató nyíllal, amely jobb felső sarokban húzódik, amely a méretezhetőséget szimbolizálja.

Méretezhető és adaptálható

A moduláris SIMATIC S7-1500 controller méretezhető funkciókat kínál, lehetővé téve a szerelvények és funkciók adaptálását a gép kialakításához. Moduljai IP20 jóváhagyással rendelkeznek, és vezérlőszekrény telepítésére tervezték.

Félkör alakú mérő, jobb felső sarokban mutató tűvel, amely a teljesítményt képviseli.

Pontos és gyors

Kiváló teljesítményt és termelékenységet érhet el a SIMATIC S7-1500 segítségével — gyors hátsó síkbusszal, a PROFINET determinisztikus µs pontossággal, a legrövidebb reakcióidőkkel és a CPU-parancsok feldolgozásával akár ⅓ ns alatt.

Pajzs egy kör alakú háttér belsejében jelölt jelöléssel, amely megbízhatóságot jelöl.

Megbízható és testreszabható

A megbízhatóság kulcsa a termelékenység és a költséghatékonyság szempontjából. Megbízható alkatrészekkel elkerülheti a leállásokat. Ezen felül testreszabott megoldások előnyeit élvezheti a zord környezetekhez, szélsőséges hőmérsékletekhez és különleges körülményekhez.

SIMATIC S7-1200 G2

Intelligens választás az alapvető automatizáláshoz

A SIMATIC S7-1200 G2 növeli a termelékenységet anélkül, hogy veszélyeztetné a hatékonyságot, a nagyobb teljesítményt és az erőteljes funkcionalitást ötvözve egy kompakt, helytakarékos kialakításban.

SIMATIC S7-1200 G2 PLC

Fedezze fel a lehetőségeket