Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SICAM A8000 CP-8050?

A SICAM A8000 CP-8050 egy karcsú és kompakt RTU, amelyet megbízható vezérlésre és automatizálásra terveztek igényes áramelosztó környezetben. A moduláris SICAM A8000 platform részeként ötvözi a nagy teljesítményt a kis lábnyomot és a rugalmas rendszerintegrációt. Az állványalapú I/O-k, a száloptikai interfész modulok és a bővíthető kommunikációs interfészek támogatásával a CP-8050 könnyen alkalmazkodik az alállomások és a hálózati automatizálási esetek széles skálájához.

A SICAM A8000 CP‑8050 előnyei

  • Magas rendelkezésre állás a beépített hálózat és az eszköz redundanciája révén
  • Helytakarékos, karcsú RTU kialakítás erős teljesítménnyel
  • Méretezhető I/O koncepció állványos I/O-kkal és rugalmas bővítési lehetőségekkel
  • Robusztus kommunikáció száloptikai interfész modulokkal
  • IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkező kiberbiztonság a hálózatok biztonságos automatizálásához
SICAM CP-8050 Master Modul 1280x720

Főbb előnyök

Magas rendelkezésre állás és megbízhatóság

A beépített hálózati és a készülékek redundanciája biztosítja a folyamatos működést a kritikus hálózati alkalmazásokban, minimálisra csökkenti a leállási időt és támogatja a megbízható vezérlést még hibás körülmények között is.

Kompakt, mégis méretezhető RTU kialakítás

A karcsú, helytakarékos RTU állványalapú I/O-kkal és bővíthető kommunikációs interfészekkel, amely rugalmas rendszerbővítést tesz lehetővé, miközben védi a meglévő beruházásokat.

Tanúsított Cybersecurity jövőbiztos hálózatokhoz

Az IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkező biztonság erős, szabványoknak megfelelő alapot biztosít a biztonságos és csatlakoztatott alállomások és az elosztóhálózatok automatizálásához.

Kiemelt funkciók

Iparágak

Select...

SICAM A8000 CP-8050 az elektromos közművekben

A SICAM CP‑8050 egy nagy teljesítményű és rugalmas RTU a vízerőművekhez, amely támogatja a termelési eszközök megbízható felügyeletét, vezérlését és automatizálását. Redundációra kész kialakításával, kiterjedt kommunikációs interfészekkel és méretezhető I/O opcióival lehetővé teszi a biztonságos üzemi vezérlést, az adatkoncentrációt, valamint a hálózati és vezérlőrendszerekbe történő zökkenőmentes integrációt

Üzemfeszültség Sandersdorf

Fedezze fel az erőforrásokat (angol nyelven)