Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

CIGRE 2026

2026. augusztus 23-28. | Párizs | Franciaország

Köszönjük látogatását. Találkozunk 2028-ban.

Technológia a hálózati átalakulás felgyorsítására

A biztonságos, megfizethető, rugalmas és fenntartható energia iránti globális igény soha nem volt kritikusabb, mivel a villamosenergia-igény exponenciálisan növekszik. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás példátlan adatközpontok bővítését ösztönzi, a villamosenergia-fogyasztás 2030-ra megduplázódik

Ezzel az exponenciális kereslettel szembesülve íme néhány példa arra, hogy a Siemens kínálata hogyan növeli értéket az ügyfelek számára:

  • +20 százalékos hálózati kapacitás, akár 40% -kal alacsonyabb beruházási költségek a Gridscale X használatával
  • Akár +30% -os felhasználható hálózati kapacitás a CAPEX előtt az Electrification X
  • 20% -os életciklus-megtakarítás, 80% -kal kevesebb réz, akár 50% -os CO₂-csökkentés a SIPROTEC V alkalmazásával
  • Bizonyított CO₂- és erőforráscsökkentés kék térinformatikai rendszerrel
  • Akár 70% -kal csökken a karbantartási költségek és 38 százalékkal a távoli hozzáférés esetén
    megtakarítás a RUGGEDCOM segítségével

A valós és a digitális világot kombináljuk a kapacitás növelése, az infrastruktúra korszerűsítése és az elégedettség növelése érdekében, biztosítva a hálózat stabilitását a növekvő komplexitás ellenére.

Formázzuk együtt a jövőt - csatlakozzon hozzánk a CIGRE.

Fedezze fel kiemelt témáinkat

Szerezd meg most ingyenes jegyét

Ingyenes jegy a CIGRE 2026 | augusztus 23-28
Látogasson el hozzánk az A164 standon, 1. szint

Sajtóközlemények

  • A Siemens és az Electric Power Group együttműködik a hálózatok proaktív kezelésének és rugalmasságának javításában
    Kattintson ide
  • A Siemens átfogó átláthatósággal növeli a hálózat elérhetőségét
    Kattintson ide
  • A Siemens fokozza a klímamarát áramellátást Davosban
    Kattintson ide
  • A Siemens Electrification X növeli az Aral pulse töltési infrastruktúrájának hatékonyságát és biztonságát
    Kattintson ide
  • A Siemens megerősíti a kiberrugalmasságot, hogy biztosítsa a kritikus infrastruktúrák energiaellátását
    Kattintson ide
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.