Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Miért a SICAM A8000 CP-8010/12?

Az új kompakt RTU sorozat SICAM A8000 CP-8010/12 a SICAM 8 platformon alapul. Kisfeszültségű és középfeszültségű kapcsolóberendezésekben alkalmazva az áramelosztás vezérlésére és felügyeletére, azaz elosztóhálózati automatizálásként optimalizálták. A CM‑8880 Snap‑On RGB kijelző helyi hozzáférést tesz lehetővé a diagnosztikai és állapotinformációkhoz, valamint egyszerű helyszíni műveletekhez.

A SICAM A8000 CP-8010/12 előnyei:

• Opcionális kijelző: Gyors helyi diagnosztikát és egyszerű helyszíni üzemeltetést tesz lehetővé közvetlenül a készüléken.

• Digitalizált RMU: Fejlett felügyelet és vezérlés lehetővé tétele

• Mobilhálózati kommunikáció: LTE-n keresztül GPRS-Fallback funkcióval (elérhető a CP-8012-ben)

• Vezeték nélküli kommunikáció

• IoT csatlakoztathatóság: Adatok biztosítása biztonságos internetkapcsolaton keresztül felhőalapú szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz

• IEC 62443 és IEC 62351 kompatibilis: Robusztus kiberbiztonságot biztosít a biztonságos és kompatibilis hálózati automatizálás érdekében

Főbb előnyök

Kevesebb összetettség, alacsonyabb költségek

A hardver, a szoftver, a vezérlő és a mérnöki munka egyetlen platformon történő kombinálása csökkenti a képzési erőfeszítéseket, az interfészeket és a karbantartási költségeket a SICAM Device Manager eszközkezelővel végzett következetes tervezés révén.

Kompakt, rugalmas és jövőbiztos RTU

Az integrált tápegység és a beléptető rendszer, az opcionális Snap‑On kijelző (CM‑8880), a moduláris I/O bővíthetőség és a széles kommunikációs lehetőségek széles választékát teszik lehetővé az áramautomatizálási alkalmazások széles skálájában.

Legmagasabb kiberbiztonság és működési megbízhatóság

Az IEC 62443 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal, alállomások környezetére tervezve, és megfelel a modern biztonsági szabványoknak, hogy biztosítsa a hosszú távú beruházásvédelmet és a biztonságos üzemeltetést.

Kiemelt funkciók

Iparágak

Select...

SICAM CP-8010/12 a villamosenergia-segédprogramokban

A SICAM CP-8010/12 támogatja az elosztóhálózatok automatizálásában az elektromos közműveket azáltal, hogy megbízható vezérlést, felügyeletet és adatcserét tesz lehetővé az MV hálózatokban. Robusztus RTU kialakítása, biztonságos kommunikációja és szabványosított protokolljai lehetővé teszik a zökkenőmentes integrációt a SCADA segédprogramokba és vezérlőrendszerekbe.

Üzemfeszültség Sandersdorf

Fedezze fel Resources erőforrásokat (angol nyelven)