Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Miért a SICAM A8000 CP-8031?

A SICAM A8000 CP-8031 egy kompakt és skálázható RTU, amelyet költséghatékony automatizálási és kommunikációs feladatokhoz terveztek elosztóhálózatokban és ipari alkalmazásokban. Egyszerű átjáróként, IoT átjáróként vagy bay vezérlőként használható, és zökkenőmentesen integrálható a SICAM A8000 rendszerarchitektúrába.

A SICAM A8000 CP-8031 a következő előnyöket teszi lehetővé:

Méretezhető és megfizethető RTU: kompakt kialakítás rugalmas skálázhatósággal vonzó áron

Sokoldalú alkalmazás-támogatás: átjáróként, IoT átjáróként vagy tárolóvezérlőként használható

Magas rendelkezésre állás: hálózati redundancia és száloptikai interfész modulok támogatása

Jövőbiztos és biztonságos platform: bevált SICAM A8000 technológián alapul, IEC 62443-2 tanúsítvánnyal rendelkező kiberbiztonsággal

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Főbb előnyök

Kompakt és sokoldalú RTU

A SICAM CP‑8031 egy kompakt Linux-alapú RTU átjáró és IoT alkalmazásokhoz. Egységesíti a kommunikációt, az automatizálást és a biztonságot, lehetővé téve a megbízható adatgyűjtést és integrációt szűk telepítési helyeken.

Megfizethető, kompakt RTU

A SICAM CP-8031 egy költséghatékony RTU, amely alapvető automatizálást, kommunikációt és biztonságot biztosít egyetlen kompakt eszközben. Méretezhető kialakítása csökkenti a költségvetés-tudatos projektek hardver-, mérnöki és életciklusköltségeit.

Biztonságos kommunikáció kritikus infrastruktúrák számára

A SICAM CP-8031 erős kiberbiztonságot kínál tűzfalal, szerepalapú hozzáféréssel és titkosított kommunikációval. Biztonságos adatcserét biztosítja a terepi eszközök és a vezérlőrendszerek között, megfelelve a modern és igényes biztonsági követelményeknek.

Kiemelt funkciók

Iparágak

Select...

SICAM A8000 CP-8031 az elektromos közművekben

A SICAM CP‑8031 egy kompakt és nagy teljesítményű RTU az elektromos közművekhez, amely támogatja a távvezérlőként, egyszerű átjáró megoldásként vagy IoT-átjáróként való használatát. Megbízható felügyeletet, vezérlést és adatintegrációt tesz lehetővé az elosztási és átviteli hálózatokban, kombinálva a méretezhető teljesítményt, a biztonságos kommunikációt és a rugalmas alkalmazás-támogatást.

Üzemfeszültség Sandersdorf

Fedezze fel az erőforrásokat (angol nyelven)