Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
A Russelectric alkalmazottja számítógépeken dolgozik termékeik sorozata előtt.

Russelectric: Energiarendszerek és vezérlők

A Russelectric portfólió rendkívül megbízható, nagy sebességű kapcsolórendszereket tartalmaz, amelyek párhuzamos kapcsolóberendezésekkel és automatikus átviteli kapcsolókkal rendelkeznek. Hozzáférhet innovatív mérnöki és iparágvezető szolgáltatásokhoz és támogatáshoz a Siemens segítségével.

NAGY SEBESSÉGŰ KAPCSOLÓ RENDSZEREK

Testreszabhatja a megfelelő megoldást a stratégiájához

Egyedi tervezést és építünk nagy integritású, helyszíni áramszabályozó rendszereket és berendezéseket számos alkalmazáshoz.

  • Küldetés-kritikus alkalmazások: A kórházaktól és a repülőterektől a védelmi létesítményekig termékeink segítenek megvédeni a kritikus funkciókat
  • Az USA-ban gyártott: Minden terméket Massachusettsben és Oklahomában terveztek és építettek
  • 24 órás terepi szolgáltatás: Gyári képzett technikusaink telepítik, karbantartják és frissítik berendezéseit

Töltse le a Russelectric értékesítési útmutatót, hogy többet megtudjon alapvető kompetenciáinkról.

Keressen egy környéki értékesítési képviselőt az Ön közelében

A person is standing in front of a Siemens product, possibly a machine or equipment, with a blue background.

Termékek felfedezése

Biztosítsa a folyamatos áramellátást kiváló minőségű, megbízható megoldásokkal, amelyek megfelelnek a szigorú teljesítmény- és megbízhatósági követelményeknek.

Select...
Russelectric logo

A kritikus létesítmények esetében a 100% -os üzemidő elengedhetetlen

A legtöbb vállalkozás számára az energiavesztés csupán kellemetlenséget jelent. De egyes vállalkozások számára a túlélés a hatalomtól függ. Ezeknek a vállalkozásoknak az energiavesztés katasztrofális lenne, ami életvesztést vagy olyan nagy vagyon, adat vagy jövedelem elvesztését eredményezne, hogy veszélyeztetheti a vállalkozás túlélését. Ezek a vállalkozások megdöbbentő erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy 100% -os üzemidőt biztosítsanak, missziókritikus létesítményeket terveznek és építenek, hogy megvédjék az érzékeny számítógépes és távközlési berendezéseket a túlfeszültségektől, tüskéstől, elromlásoktól vagy egyéb áramminőségi problémáktól, amelyek megrongálhatják az adatokat vagy Az ilyen kritikus létesítmények számára a Russelectric építi a legmagasabb minőségű, legmegbízhatóbb vészhelyzeti és készenléti áramvezérlő rendszereket.

Tehát, ha vállalkozása könnyen elviselheti az energiavesztést, bármely áramszabályozó rendszer megteszi. De ha az üzlete olyan, hogy az energiavesztés pusztító lenne, ne elégedjen meg kevesebbel, mint a bárhol elérhető legjobb áramszabályozó rendszerekkel...

Fedezze fel a lehetőségeket