Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért helyszíni szolgáltatások és utópiac?

A Russelectric Field Service és Aftermarket csapatai teljes körű helyszíni támogatást nyújtanak az elektromos rendszerek és vezérlők infrastruktúrájának.

A Russelectric Field Service Engineers az egyetlen gyári engedélyezett szervizszolgáltató a Russelectric berendezések számára. Ami a küldetéskritikus és életbiztonsági berendezések rendelkezésre állását illeti, egyetlen más szolgáltató sem felel meg a Russelectric képességeinek. FSE-jeink gyári képzettséggel rendelkeznek, 24 x 365-ös kapacitással rendelkeznek, azonnali hozzáféréssel rendelkeznek a cserealkatrészekhez, és közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek a Russelectric termékmérnökökhöz.

Az újonnan telepített berendezések indításától és üzembe helyezésétől a teljes 24 órás vészhelyzeti szolgálati reagálásig terepi mérnökeink szakszerűen képzettek, hogy berendezései rendelkezésre álljanak és megbízhatóak legyenek.

Szolgáltatás elérhetőségei

Tervezett: 800-225-5250

Vészhelyzet: 800-654-3020

Főbb előnyök

Korán rögzítse a rendszerproblémákat és maximalizálja a hatékonyságot

Szolgáltatásaink segítenek biztosítani, hogy eszközei maximális hatékonysággal működjenek. Emellett javítják a kezelők és a személyzet biztonságát, csökkentik a nem tervezett leállásokat és növelik a rendszer általános megbízhatóságát.

Készítsen kritikus pótalkatrész-kezelési stratégiát

A Russelectric elkötelezett amellett, hogy együttműködik Önnel a berendezések elérése és a kritikus alkatrészek ajánlása érdekében. Ez kritikus eleme az elektromos karbantartási program végrehajtásában, az NFPA 70B szerint.

Hozzáférés a segélyszolgálat

Van olyan felszerelési vészhelyzet, amely azonnali helyszíni szolgálati segítséget igényel? Tisztában vagyunk azzal, hogy ha egy áramszabályozó rendszer offline állapotban van, akkor éppen azoknak a kockázatoknak van kitéve, amelyek ellen a rendszer célja, hogy megvédje Önt.

Kiemelt funkciók