Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Polarion kiberbiztonsági menedzsment

A Polarion Cybersecurity Management egységes SBOM menedzsment, folyamatos felügyelet és végpontok közötti átláthatóság révén segíti a szervezeteket a szoftver által definiált termékek védelmében, a kockázatok kezelésében és a NIS2 és az EU Cyber Resilience Act törvényének való megfelelés biztosításában.

Vegye át a szoftver biztonsági életciklusának irányítását

Szerezzen teljes átláthatóságot a kiberbiztonsági kockázatokkal és a megfelelőségi követelményekkel kapcsolatban, miközben proaktív módon kezeli a sebezhetőségeket a folyamatos SBOM intelligencia segítségével. Ez egyszerűsíti az alkalmazások biztonságos életciklus-kezelését a teljes digitális szálon keresztül, biztosítva az átfogó védelmet.

polarion-cybersecurity-risk-assessment-640x480

Kockázatértékelés

Cybersecurity irányítási rendszer
Teljes körű kiberbiztonsági információk megosztása a digitális szál mellett

Veszélyes és károsító könyvtárak
Alkalmazza bevált gyakorlatait felügyelt módon portfóliójában

Fenyegetés és kockázatértékelés
Azonnali áttekintés az azonosított fenyegetésekről és az alkalmazható enyhítésekre gyakorolt hatásokról

Gyors projekt indítása
Használja ki az IEC 62443 alapú projektsablonunkat az elemzés azonnali megkezdéséhez

Megjelenik egy kiberbiztonsági irányítópult képernyőképe

Folyamat és dokumentáció

Együttműködési fejlesztés
Megkönnyíti a zökkenőmentes információcserét a biztonsági életciklus során.

Konfigurálható munkafolyamatok
Gyorsan adaptálhatja a projektsablonokat az egyedi fejlesztési folyamatokhoz

Nyílt architektúra
Könnyedén integrálja a fejlesztési, építési vagy automatizálási megoldásokat

SBOM menedzsment
A licenc és a minőség átláthatósága a kód folyamatos felépítése vagy a telepített termékek elemzése közben

A Siemens képernyőképe

A sebezhetőségi hatások elemzése

Folyamatos minőségbiztosítás
Azonnali betekintést nyerhet a kiadott termékek sebezhetőségeiről és licencsértéseiről a felhasznált adatok nyomon követésével

Hatáselemzés
Valós idejű áttekintés a sebezhetőségekről és a kockázatokról az azonnali prioritási döntések esetén

SBOM szinkronizálás és szkennelés
Elemzés kódkötésnél vagy SBOM importáláskor

polarion-ai-sigrid-640x480

Szoftverminőség és biztonság menedzsment

Integrálja a Sigrid objektív szoftverelemzését a Polarionba, hogy nyomon kövesse a karbantarthatóságot, kezelje a technikai adósságot és erősítse a szoftverminőség-irányítást. A Sigrid® a világ legnagyobb szoftvermérőadatbázisa és globális szabványok segítségével elemzi rendszereit, egyértelmű, végrehajtható, adatokkal alátámasztott ajánlásokat nyújtva.

polarion-ai-nis2-640x480

A NIS2 és a CRA Cybersecurity jogszabályai

Kerülje el a NIS 2 és az EU Cyber Resilience Act (CRA) szerinti szigorú pénzügyi szankciókat azáltal, hogy biztosítja az alapvető kiberbiztonsági követelményeknek való teljes megfelelést.

A helytelen vagy félrevezető információk további 5 millió euróig, vagyis a globális éves forgalom 1% -áig terjedő büntetést eredményezhetnek. A NIS 2 és a CRA követelményeivel való proaktív összehangolás megvédi szervezetét a jelentős pénzügyi és hírnévkockázatoktól.

Gyakran ismételt kérdések