Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Gyártósor tervezése

Megmunkáló vonaltervezés

Egyszerűsítse a bonyolult alkatrészek nagy volumenű megmunkálását többgépes gyártósorokkal.

Nagy volumenű megmunkáló vonalak tervezésének digitalizálása

Használjon átfogó digitális ikergépet a teljes megmunkáló sorok folyamatának optimalizálásához, amelyek tetszőleges számú szerszámgépből és átviteli egységből állnak.

Szerezzen versenyelőnyt a tervezési idő csökkentésével és az autóipari és gépgyártás nagy volumenű megmunkálóvonalainak áteresztőképességének növelésével.

Az NX Machining Line Planner szoftverben megjelenik a szerszámgép alkatrészének képe programkóddal.

Optimalizálja a műveleteket több beállításon és gépen

Ossza el, egyensúlyozza, programozza és szimulálja a műveleteket több beállításon és többfunkciós gépen a legújabb gyártási megmunkálási technológiák kihasználása érdekében.

Kövesse nyomon a munkadarab folyamatban lévő állapotát, és zökkenőmentesen vigye át a marási, fúrási és esztergálási műveletek között, hogy lehetővé tegye a teljes megmunkálási folyamat pontos megjelenítését.

A megmunkáló vonal beállításának képe az NX Machining Line Planner szoftverben.

Használjon integrált CAM-ot a gyártógépek programozásához

Lehetővé teszi a részletes NC programozást és megmunkálási szimulációt az integrált CAM szoftverrel, amely lehetővé teszi a szükséges változtatások egyszerű átmenését a programozás és a vonaltervezés között.

Biztosítsa az ütközésmentes megmunkálást a műhely padlóján a gépbeállítás digitális ikerjével, beleértve a folyamatban lévő munkadarabot is (IPW). Használja ki a fejlett és automatizált NC programozási képességeket, hogy optimalizált és biztonságos eszközútvonalakat hozzon létre a nagy volumenű megmunkáláshoz gyors.

Az NX Machining Line Planner szoftverben az alkatrészekkel és szerszámmal megjelenített megmunkáló szerszámút képe.

Tudjon meg többet az NX-ről a gyártáshoz

Ügyfélszolgálat

A Siemens ügyfélszolgálatot kínál az NX és minden termékünk számára.

NX a gyártási blog számára

Legyen lépést az NX szoftvergyártáshoz kapcsolódó legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel blogoldalunkon.

NX a gyártó közösség számára

Csatlakozzon a beszélgetéshez, vagy kapjon válaszokat az NX összes gyártási szoftverre vonatkozó kérdésére.