Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

eMobility Partnerprogram

Használja ki vállalata potenciálját, miközben villamosítja a mobilitást a jobb holnap érdekében.

Minden az eMobility Partner Programunkról

Legyen részese küldetésünknek, hogy integráljuk az eMobilityt a mindennapi életbe, és hozzájáruljunk a fenntartható jövőhöz! Mivel az eMobility piac Európa-szerte egyre növekszik, a Siemens olyan partnerökoszisztémát épít ki, amelynek célja a piaci elérhetőség bővítése, a projektek megvalósításának felgyorsítása és az ügyfelek helyi támogatása. Hozzáférést kínálunk kialakult töltési portfóliónkhoz, valamint lehetőséget biztosítunk arra, hogy tanúsítványt kapjon, és üzembe helyezési és karbantartási szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek. Ha megosztja elkötelezettségünket, és egyszerre szeretne új üzleti potenciált felszabadítani, az eMobility Partner Programunk a megfelelő hely az Ön számára.

Miért csatlakozzon a partnerprogramhoz?

Mivel az eMobility piaca Európa-szerte egyre növekszik, a Siemens partnerökoszisztémát épít. A Siemens eMobility Partner Program keretében Ön vállalja az ügyfelek elkötelezettségét és a projektek teljesítését, amelyet szabványosított termékportfólió támogat.

Bővítse lehetőségeit, és szerezzen hozzáférést szerviz- és karbantartási csapataink támogatásához, ahol nem tudja önállóan méretezni, és élvezheti a Siemens márka ügyfeleinek bizalmát.

Két embert és egy helyjelzőt ábrázoló ikon

Helyi jelenlét és támogatás

A Siemens szinte minden európai piacon működik. Elkötelezett helyi csapataink mély piaci ismereteikkel és jól megalapozott hálózatukkal biztosítják azt a lokalizált támogatást, amelyre partnereinknek szüksége van ahhoz, hogy célpiacaikon fejlődjenek.

Töltőoszlopot, adagolót és mobil töltőegységet ábrázoló ikon

Megalakult portfólió

Hozzáférést kap egy szabványosított portfólióhoz, amelyet szélesebb körű, alacsony bonyolultságra és kiszámítható árrésre terveztek.

Csavarkulcsot és csavarhúzót ábrázoló ikon

Szerviz és karbantartás

Nem kell egyedül navigálnia rajta. Szerviz- és karbantartási csapataink átfogó támogatást nyújtanak az üzembe helyezéshez, karbantartáshoz vagy szervizhez. Szerezze meg a szükséges támogatást: házon belül, hitelesített partnereken keresztül vagy közvetlenül a Siemens.

eMobility Partner Icon - Márka ereje

Márka ereje

A Siemensszel való partnerség olyan márkával való partnerséget jelent, amely világszerte képviseli a bizalmat, a minőséget és az innovációt. Partnerünkként Ön profitál a globális technológiai vezető hitelességéből és elismeréséből.

Két modell. Te döntöd el.

Viszonteladóként hozzáférhet szabványosított portfóliónkhoz. Megoldáspartnerként tanúsítványt kaphat, és vállalhatja az üzembe helyezési és szervizelési feladatokat. Válassza ki az igényeinek megfelelő modellt.

Szerepei és előnyei

Tevékenység

Viszonteladó

Megoldási partner

Siemens

Értékesítés

✔

✔

❌

Telepítés

Telepítőn keresztül

✔

❌

Üzembe helyezés

Siemensen keresztül

Ha tanúsított

Szükség esetén

Szolgáltatás

❌

Ha tanúsított

L3/Szükség esetén

Milyen termékek érhetők el az eMobility Partner Programon keresztül?

Partnerként hozzáférhet a SICHARGE D és a Mobile egyenáramú töltőinkhez.

Családi kép két Sicharge D töltővel, amely a földön áll a város látképe előtt

SICHARGE D

Akár 400 kW-os folyamatos teljesítménnyel hatékonyan tölti az eCars-t és az eTruckeket. Az adagolóval bővítve költséghatékonyan megduplázza a töltési pontokat.

  • Nagy teljesítményű töltő dinamikus energiaelosztási funkciókkal
  • Szabványosított konfigurációk piacokon belül
  • Alacsony mérnöki költség
  • Megbízható, bevált technológia

Használati esetek: Személygépkocsik és nehézgépjárművek töltése városi környezetben vagy raktárakban

Látogasson el a SICHARGE D termékoldalra

Töltse le a SICHARGE D adatlapot

Mobile

Az eCAR-tól az eTruck töltésig bárhol. Ez a mozgatható plug and play töltő rugalmas 10-40 kW-ot kínál. Tökéletes a villamosítási út megkezdéséhez.

  • Nem igényel fix telepítést, rugalmas telepítést kínál
  • Kompakt és hordozható kialakítás kerekekkel a könnyű szállításhoz
  • Nincs telepítés vagy telepítés késése

Használati esetek: Minden méretű járművek töltése műhelyekben, kisebb raktárakban, rendezvényhelyszíneken vagy kísérleti helyszínekben

Látogasson el a Mobile termékoldalra

Mobile adatlap letöltése

Mobile töltő IEC

eMobility Partner folyamat: A lehetőségtől a támogatásig

Hogyan néz ki az együttműködés a Siemensszel, mint eMobility Partnerrel?

Annak érdekében, hogy jobb képet kapjon a felelősségéről és a projekt melletti támogatásunkról, mutassunk meg egy példát arra, hogy hogyan nézhet ki egy tipikus értékesítési út.

Nagyító, szerződés, egy pipegyel rendelkező személy.

1. Lehetőség azonosítása

Partnerként közvetlenül azonosítja és bevonja a lehetőségeket a végfelhasználókkal.

2. Üzleti védelem

A következő lépésben kapcsolatba lép a Siemensszel, hogy megvédje ügyletét, támogatást kapjon, és lehetővé tegye a termelés tervezését és összehangolását.

3. Igazítás

Felülvizsgáljuk a regisztrált lehetőségeket annak biztosítása érdekében, hogy ne legyenek egymást átfedő kötelezettségek, és egyértelmű utat teremtünk a piacra.

Bevásárlókosár és töltő jelölőnégyzettel.

4. Rendelés elhelyezése

Ön beszerzési megrendelést (PO) ad le a Siemensnél, és mi megerősítjük és teljesítjük a megrendelést.

5. Telepítés utáni támogatás

A telepített töltőket közvetlenül a Siemens vagy a Siemens tanúsítvánnyal rendelkező partner üzembe helyezte.

Partnerprogram legfontosabb eseményei

Szeretne Siemens eMobility Partnerré válni?

Vegye fel a kapcsolatot programmenedzserünkkel
kérjük, lépjen kapcsolatba Will Massey