Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Napelemgyártó gépek

Növelje a hatékonyságot, rugalmasságot és teljesítményt a napenergia-gyártás során. A Siemens egyesíti az integrált automatizálási, vezérlési és hajtástechnológiákat a fejlett szimulációs és mesterséges intelligencia által támogatott mérnöki eszközökkel, hogy segítse a gépgyártókat az innovatív ötletek nagy teljesítményű

A napenergia gyártás kihívásainak leküzdése

A növekvő költségnyomástól és a gyorsan fejlődő cellatechnológiáktól kezdve az innovatív gépkoncepciók iránti növekvő igényekig a napenergia-termelő gépek gyártói gyártói gépek gyártói gyártói

A versenyképesség megőrzése érdekében olyan gépkoncepciókat kell kidolgozniuk, amelyek ötvözik a maximális rugalmasságot, termelékenységet és pontosságot, miközben csökkentik a mérnöki összet Ugyanakkor meg kell felelniük a kiberbiztonsági követelményeknek, mint például a CRA, a NIS2 és az IEC 62443. Az OEM-eknek le kell küzdeniük a bizonytalanságokat, hogy teljes mértékben kihasználhassák az AI technológiákban rejlő lehetőségeket, és magabiztosan alkalmazzák azokat. Az intelligens automatizálás, a skálázható mozgásmegoldások és az adatvezérelt technológiák biztosítják az alapot a jövőre kész napenergia-gyártáshoz.

A napenergia-termelési értéklánc jövőbiztossága

A nyersanyagoktól a napelemes modulokig a napelemes gépgyártók komplex értékláncon dolgoznak, változó követelményekkel. A Siemens olyan technológiákat és megoldásokat kínál, amelyek segítik az OEM-eket a rugalmasság növelésében, a folyamatok optimalizálásában és a jövőre kész napenergia-gyártó rendszerek fejlesztésében

Select...

Világos kilátások a minőség szempontjából

A Czochralski folyamat szerint szilícium-öntöket előállító gyártógépeknek olyan automatizálási koncepcióra van szükségük, amely tökéletesen kiegyensúlyozza az összes paraméter közötti kölcsönhatást a végtermék minőségének garantálása érdekében.

Automatizálási koncepciónk célja, hogy a sebességeket tökéletesen hozzáigazítsuk a tégely hőmérsékletéhez, és minimalizáljuk a célhőmérséklettől való eltéréseket a legmagasabb minőségű tégelyfűtési tápegység biztosításával.

Osztott nézet, amely bemutatja a napmezőt és annak digitális ábrázolását, amely szemlélteti a napenergia-gyártás digitalizációját.

Solutions a napenergia-ipar számára

Integrált megoldások a napenergia-gyártás minden szakaszában, lehetővé téve a hatékony és kiváló minőségű termelést.

Esettanulmányok

Fedezze fel, hogyan közelítik meg mások a kihívásaikat

Kép egy drótfűrészről a napenergia-iparban

Az új drótfűrész javítja az ostya gyártását

Meyer Burger | Svájc

A Siemens támogatta Meyer Burgert egy új generációs drótfűrész kifejlesztésében, amely 50% -kal növeli az ostya teljesítményét, miközben vékonyhuzalos technológiával csökkenti az anyagfogyasztást. Az optimalizált hajtás- és automatizálási technológia javítja a folyamatbiztonságot, minimalizálja a leállásokat és csökkenti az ostyánkénti költségeket.