Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Üveggyártó és -feldolgozó gépek

Az üveggyártó és -feldolgozó gépeknek meg kell felelniük a rugalmasság, a hatékonyság és a minőség magas követelményeinek. Az AI-alapú, jövőbiztos megoldásaink portfóliójával alkalmazkodhat a változó igényekhez, korszerűsítheti a folyamatokat, és javíthatja a felhasználói élményt a tervezéstől az üzemeltetésig és a szervizig.

Hogyan lehet előre lépni egy gyorsan változó piacon?

Az üveggyártó és -feldolgozó gépek gyártóinak kihívást jelent az a szükségesség, hogy hatékony, rugalmas, adaptív eredményeket biztosítsanak egy rendkívül versenyképes és dinamikus piaci környezetben.

A hatékonyságot és a teljesítményt szimbolizáló ikon

Az innováció és a minőség ösztönzése szűk költségvetéssel

Az üveggyártó és -feldolgozó OEM-k szigorú nemzetközi versennyel néznek szembe, és gépeiket úgy kell alakítaniuk, hogy a lehető legjobban megfeleljenek az egyedi követelményeknek, anélkül, hogy túl- vagy alulméreteznék megoldásaikat.

Három embert ábrázoló ikon

Szakképzett munkaerő hiánya minden tudományágban

A mai géptervezés fejlett technológiákon és megoldásokon alapul. A mérnöki, üzemeltetés és szerviz számára megfelelő képzettségű személyzet megtalálása és megtartása komoly kihívást jelent az OEM és az üveggyártók számára egyaránt.

A kiberbiztonság megbízhatóságát mutató ikon

Növekvő kiberbiztonsági és rugalmassági követelmények

A Cybersecurity nagy kihívássá vált a gépgyártásban. Győződjön meg arról, hogy megoldásai megfelelnek-e a CRA, a NIS2 és az IEC 62443 szabványoknak mind gép, mind üzemi szinten.

Három csillogó csillag az AI generációt képviseli

AI mozgatja a kapuoszlopokat

A mesterséges intelligencia következő szintű hatékonyságot és rugalmasságot ígér, de az OEM-eknek le kell küzdeniük a bizonytalanságokat. Az iparági bevált gyakorlatok és útmutatások révén segíthetünk Önnek a mesterséges intelligencia technológiák gyors és magabiztos elfogadásában.

Találja meg a megfelelő megoldást az üveg értékláncán

Select...

Legnagyobb pontosság, hatékonyság és megbízhatóság

Megoldásaink biztosítják azt a teljesítményt, rugalmasságot és rendelkezésre állást, amire szüksége van ahhoz, hogy üveggyártó gépei — a felső görgőktől a lágyítógépekig át a vágó- és egymásra rakógépekig — hatékonyan és tökéletes minőségben működjenek a nap 24 órájában. Válassza ki optimális rendszerét a folyamat- és mozgásvezérlő megoldások széles skálájából bármilyen alkalmazáshoz.

Vékony, zöld színű üveglapok halma átlósan, sekély mélységgel igazítva.
Esettanulmányok

Fedezze fel, hogyan közelítik meg mások a kihívásaikat