Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Alkalmazás a gyakorlatban

Növelje az átviteli teljesítményt a szimulációval vezérelt

A SCHOTT felgyorsította a CERAN® főzőlapok gyártását egy szimulált, integrált koncepció révén, amely egyesíti a delta szedőket, meghajtókat és vezérlőket. Az eredmény: gyorsabb ciklusidők, nagyobb átviteli teljesítmény, nagyobb rugalmasság és három héttel csökkent üzembe helyezési idő — gyártási leállás nélkül.

Schott Ceran Process Simulate szimulációja (16:9)

Kihívás

A termelési szűk keresztmetszet korlátozza a növekedési potenciált

A SCHOTT-nak növelnie kellett a mainzi létesítményében a CERAN® főzőlapok gyártásának teljesítményét. A meglévő lineáris robotrendszer elérte a ciklusidő csökkentésének határát a paneltörés, esztergálás és átirányítási műveletek során. Az új delta robot technológiát valós körülmények között kellett validálni, és integrálni kellett a folyamatban lévő gyártás során — leállás nélkül.

Megoldás

A robotika előzetes validálása digitális szimulációval

SCHOTT használt Tecnomatix Process Simulate a delta választó robot koncepció előzetes validálása virtuális környezetben. Az integrált megoldás kombinálta a Robot Control Suite és a SIMATIC S7-1500T vezérlő, SINAMICS S120 meghajtók, SIMOTICS S-1FK2 szervomotorok, valamint a SIMATIC Safe Kinematics — mindezt zökkenőmentesen integrálva a meglévő Siemens automatizálási környezetbe TIA Portal.

Előnyök

3 hét megtakarítás, gyorsabb, nulla leállás

A SCHOTT gyorsabb ciklusidőket és jelentősen nagyobb átviteli teljesítményt ért el. Csökkentse az üzembe helyezési időt az előzetes szimulációval, ahogy a SCHOTT tette, három hetet takarítva meg és kiküszöbölve a költséges gyártási leállásokat Gyakorlatilag a telepítés előtt ellenőrizze a delta robot koncepciókat, minimalizálva a mérnöki kockázatot. Az új automatizálást zökkenőmentesen integrálja a meglévő műveletekbe további training nélkül. A bevált megoldást több helyszínre méretezheti minimális alkalmazkodási erőfeszítéssel.

Ceran Quer Schott (16:9)
SIMATIC robotszimulátor ikon

Digitális előhitelesítés

Ellenőrizze a delta robot kinematikáját, teljesítményét és ciklusidőit virtuálisan Tecnomatix Process Simulate a fizikai telepítés előtt. Ez csökkenti a mérnöki kockázatot, és kiküszöböli a költséges próbálkozásokat és hibákat a gyártási szinten.

Gyártási ikon

Integrált robotvezérlés

Integrálja a gyártósemleges robotmechanikát közvetlenül a meglévő Siemens automatizálási környezetébe Robotvezérlő csomag SIMATIC S7-1500T-vel. Nincs szükség külön robotvezérlőre. Programozza és konfigurálja a TIA Portal keresztül.

Időtakarékosság

Zéró leállás integráció

Integrálja az új automatizálási technológiát a meglévő gyártósorokba a műveletek leállítása nélkül. A szimuláción keresztül történő előzetes validálás biztosítja a folyamatban lévő gyártás során a folyamatos gyártás során történő zökkenőmentes