Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Tartsa lépést az IEC vezérlőszekrény szabványaival

A gépek elektromos berendezéseire vonatkozó IEC 60204-1 és az alacsony feszültségű kapcsolóberendezésekre vonatkozó IEC 61439 alapvető biztonsági szabványok elengedhetetlenek az elektromos tervezők és a vezérlőszekrények gyártói számára. Naprakészen tartjuk Önt, és rengeteg eszközt kínálunk, amelyek segítenek abban, hogy megfeleljen ezeknek a szabványoknak.

Ismerje meg az IEC 60204-1 és az IEC 61439-1/2 alkalmazási körét

Számos szabvány érvényes a gépek vezérlőszekrényeinek építésekor. IEC 60204-1 a releváns kiindulópont, de a vezérlőszekrényépítőknek a lehető legnagyobb mértékben biztosítaniuk kell a kezelőpanel elektromos biztonságát. Ezért javasoljuk a kockázatelemzést, amelyet az európai piacra vonatkozó irányelvek is előírnak. Ha több olyan kockázatot állapítanak meg, amelyeket a gyártó úgy véli, hogy nem terjed ki az IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 és további tervezési segítségnyújtás céljából más szabványokkal lehet konzultálni.

A DIN és VDE elektromos, elektronikus és információs technológiáiért felelős német bizottsága (DKE) közzétett egy nyilatkozatot az IEC 60204-1 és az IEC 61439‑1/2 alkalmazási területeinek azonosításához.

Egy vázlatos ipari létesítmény kiemeli két vonatkozó szabvány alkalmazhatósági tartományát: IEC 60204-1 a berendezésen belüli gépek elektromos berendezéseire, és az IEC 61439-1/2 kisfeszültségű vezérlőszekrények és kapcsolóberendezések, különösen a kapcsolótáblák és elosztópanelek esetében.
Select...

Bizonyított biztonság a gépek elektromos berendezéseihez

A gépek részét képező vezérlőpanelek különösen fontos szabványa az IEC 60204-1 alapbiztonsági szabvány, „Gépek biztonsága — Gépek elektromos berendezései — 1. rész: A gépek elektromos berendezéseire vonatkozó általános követelmények”. A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság folyamatosan finomítja ezt a szabványt, hogy tükrözze a technika jelenlegi állapotát. A világ számos országában átültették nemzeti iránymutatásokba.

A 2016 végén közzétett IEC 60204 új verziója Németországra is vonatkozik a DIN EN 60204-1 új verzióján keresztül, amelyet 2019 júniusában tettek közzé.

Tudj meg többet

Az IEC 60204-1 alkalmazási köre

  • A gépek elektronikus berendezéseinek és rendszereinek használatára vonatkozik
  • A gépben használt elektromos berendezés és a hálózat közötti kapcsolódási ponton indul
  • Legfeljebb 1000 V AC és 1500 V DC névleges feszültségű vezérlőszekrényekre vonatkozik

Tervezésbiztonságos, IEC-kompatibilis vezérlőszekrények

A normatív és jogi keret kulcsszerepet játszik az ipari vezérlőszekrény tervezési szakaszában. A technikai kockázatértékelés kötelező, és a műszaki dokumentációhoz mellékelni kell. Kényelmes eszközeink csökkentik a munkaterhelés nagy részét ezen a területen, és biztosítják, hogy a hőmérséklet-emelkedés ellenőrzése, a rövidzárlat ellenőrzése és az elektromágneses kompatibilitás értékelése mindig szabványoknak megfelelő, megbízható és rendkívül hatékony legyen.

Ahogy a technológiát folyamatosan finomítják, a vezérlőszekrényekre vonatkozó szabványokat és irányelveket is rendszeresen frissítik. Az IEC 60204-1 (Gépek elektromos berendezései) módosított változata 2016 végén jelent meg. Az új uniós irányelveket 2016 vége előtt átültették a nemzeti jogszabályokba. Mindig valós időben tanácsot adunk Önnek a fontos új fejlesztésekről és azok mindennapi tevékenységére gyakorolt hatásáról.

Könnyedén teljesítse az IEC dokumentációs követelményeit

A kockázatelemzés és értékelés a megfelelőségértékelési eljárás része. Ez nem helyettesíti a gépekről szóló irányelv értelmében elvégzett kockázatelemzést és értékelést, de szükség van rá is. Az „ésszerűen előrelátható” működési hibákat szintén figyelembe kell venni és dokumentálni kell. Az irányelv hatálya alá tartozó kockázatelemzés elvégzéséhez az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) felajánlja a CENELEC Útmutató 32 az alacsony feszültségű berendezések biztonsággal kapcsolatos kockázatértékelésének és kockázatcsökkentésének támogatásaként.

Electrical Designer szoftver

Mérnöki eszköz a szabványoknak megfelelő méretezéshez

Az Electrical Designer a TIA Selection Tool ingyenes funkciója az IEC-kompatibilis vezérlőszekrények egyszerű kialakításához és méretezéséhez. Automatikusan kiszámítja a kapcsolóberendezéseket, a védőeszközöket, a kábelkeresztmetszeteket és a rövidzárlat értékeit az IEC 60204-1 szerint másodpercek alatt — és egy gombnyomással teljes, szabványoknak megfelelő dokumentációt készít. A szabványoknak való megfelelést kiszámítják, nem értelmezik.

Egy személy számítógépen dolgozik, és előtte egy áramköri lap található