Skip to main content

Electrical Designer - IEC 60204 vezérlőpanel tervezése

Felhőalapú elektromos tervezés! A TIA Selection Tool elektromos tervezője automatizálja az IEC 60204-1 panel méretezését, rövidzárlat/rácselemezési szimulációkat. Élvezze a jóváhagyott eszközkombinációkat és a zökkenőmentes dokumentációt. Csökkentse 50%-kal a tervezési időt/költségeket megbízható tervek esetén!

Felhőalapú villamosmérnöki szoftver a TIA-ban

This is electrical engineering today

Electrical Designer is a secure, browser-based cloud solution for IEC 60204‑1-compliant machine control panel design. It automates time-consuming tasks – main-circuit component dimensioning, short-circuit verification, cable sizing and grid-feed simulation – utilizes approved device combinations, generates seamless documentation and reduces planning time and costs by up to 50%.

A mérnöki hatékonyság

Növelje a hatékonyságot az alapvető villamosmérnöki munkában

  • Fogyasztói és költségoptimalizált tervezés teljes aktuális számításfőkapcsoló méretezéséhez.
  • Segít ahardver szabványok meghatározása egyedi terheléseladókhoz az elektromechanikai tervezés előkészítéséhez.
  • Gyors ellenőrzés a rövidzárlati erősség és a kábelkeresztmetszetek automatikus és gyors meghatározásával kézi erőfeszítés nélkül.
  • Gyors alkatrészválasztás motorterhelésekhez (AC3, AC3E), ellenállás/ohmikus terhelésekhez (AC1) és induktív terhelésekhez (AC6A).
  • Gyorsan válassza ki és tekintse meg megfelelő kiegészítők katalógus vagy PDF keresés nélkül.
Képernyőkép az elektromos tervező hatékonysági műszerfaláról, különféle mutatókkal és grafikonokkal.
Képernyőkép az elektromos tervező megbízhatósági műszerfaláról, különféle mutatókkal és adatpontokkal.

Megbízhatóság a mérnökségben

Szerezzen nagyobb megbízhatóságot az alapvető villamosmérnöki munkában

  • Mérnöki munka nemzetközi szabványokkal összhangban megakadályozza a károsodást, miközben biztosítja az elektromos gépek elektromos biztonságát.
  • Növekedett rövidzárlat szilárdsága nemzetközi szabványoknak megfelelően tesztelt kombinációk révén biztosítja a szabványoknak megfelelő mérnöki munkát.
  • Szabványnak megfelelő kábel méretezése figyelembe veszi a releváns paramétereket és a bemeneti feltételeket (IKmin, IKmax).
  • A szabványokkal kapcsolatos szempontok értékelése nemzetközi szabványok szerint, beleértve a rövidzárlat elleni védelem ellenőrzését stb.
  • Biztonságos leválasztás minimális rövidzárlati árammal a maximális működési biztonság és hatékonyság érdekében.

Rugalmasság a mérnöki munkában

Nagyobb rugalmasság az alapvető villamosmérnöki munkában

  • Módosítás kezelése gyors termékválasztáshoz a fogyasztói és a főkapcsoló szintjén jelentős további erőfeszítések nélkül.
  • A teljes és releváns projektadatok mindig elérhetőek rugalmas adatfeldolgozás méretezési eredmények, anyagjegyzékek (xls/pdf), tanúsítványok, típusjóváhagyási tanúsítványok, törzsadatok, adatlapok, kézikönyvek, EDZ-fájlok stb. formájában
  • Együttműködés A TIA Selection Tool projekten rugalmas és hatékony projektvégrehajtást tesz lehetővé.
  • A felhő bejelentkezése lehetővé teszi tárolás és hozzáférés bárhonnan bármikor.
Az elektromos tervező munkaterületének vizuális ábrázolása különféle elektronikus eszközökkel.

Az első lépések az Electrical Designerrel

Könnyű hozzáférés az elektrotechnikához a felhőben

Ez az oktatóvideó elmagyarázza, hogyan kezdhet el az Electrical Designerrel dolgozni, és hogyan hozhatja ki a legtöbbet belőle a gép elektromos berendezéseinek tervezésekor. Megmutatja, hogyan hozhat létre új terheléseladókat, kiszámíthatja a kábelkeresztmetszeteket és a rövidzárlat értékeit. Az elektromos tervező automatikusan megtalálja a fő gép összes alkatrészét az IEC 60204-1 szabványnak megfelelően, és számos fontos műszaki részletet is megad, amelyek relevánsak a dokumentációban.

Hamarosan további oktatóanyagokat teszünk közzé a funkciók használatáról, valamint néhány tippet és trükköt.

Kérjen választ a legfontosabb kérdéseire

Ez a szakasz választ ad az Electrical Designerrel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre a TIA Selection Tool felhőben.

Man on laptop with electrical schematic overlay.

Electrical Designer in TIA Selection Tool cloud

Test Electrical Designer now for free in the TIA Selection Tool cloud. Always work with up-to-date data, automate dimensioning, and use approved combinations. No download required – start directly in your browser and save time and costs.