Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Egészségügy

Alakítsa át egészségügyi szervezetét intelligens és jövőálló létesítménnyé. Javítsa a betegellátási eredményeket, a dolgozói termelékenységet és a bevételeket, miközben eléri fenntarthatósági céljait. A Siemens olyan stratégiát, szakértelmet és digitális megoldásokat kínál, amelyek képessé teszik a kórházakat és más létesítményeket arra, hogy intelligensebbé váljanak.

Küzdje le az iparági kihívásokat technológiával

Az egészségügyi szervezetek egyre nagyobb nyomással néznek szembe a hatékonyság, a versenyképesség, a fenntarthatóság és a jövőbeni készenlét A személyre szabott digitális átalakítási stratégiák és az intelligens infrastrukturális megoldások alkalmazása segít eligazodni a bonyolultságokban és tartós sikert elérni.

Az elöregedő népességet jelképező ikon, amely nyomást gyakorol az egészségügyi infrastruktúrára és a személyzetre

Elöregedő népesség

Alakítsa át az egészségügyi infrastruktúrát és munkafolyamatokat az elöregedő népesség növekvő igényeinek kielégítésére az integrált ellátási rendszerek és a hatékonyabb működés irányába történő elmozdulással.

Az egészségügyi személyzethiányt és a klinikusi kiégést jelképező ikon

Személyzethiány

Alakítsa át a működést a növekvő egészségügyi munkaerőhiány kezelésére olyan technológiák bevezetésével, amelyek csökkentik a manuális munkaterhelést, növelik a dolgozói termelékenységet és kevesebb erőforrással is fenntartják az ellátás minőségét.

A fenntarthatóságot és dekarbonizációt jelképező ikon a működés digitális platformokkal történő átalakításán keresztül

Sustainability

Érje el fenntarthatósági céljait intelligens épülettechnológiák integrálásával, amelyek energiahatékony egészségügyi létesítményeket tesznek lehetővé, miközben csökkentik az energiaköltségeket.

Grafikon, amely egy vállalat költségoptimalizálását mutatja az idő függvényében.

Növekvő költségnyomás

Küzdje le a növekvő költségnyomást intelligens rendszerek bevezetésével, amelyek javítják a működési hatékonyságot, miközben támogatják pénzügyi céljai elérését.

Digitális adatokat jelképező ikon, amely a hálózatoptimalizálás és a nagyobb fenntarthatósági hatás érdekében végzett adatkezelést jeleníti meg

Digitalizáció

Küzdje le a digitális átalakulási kezdeményezések 70%-os kudarcarányát azzal, hogy technológiai szakértőkkel együttműködve megtervezi és megvalósítja az Ön létesítményének egyedi igényeire szabott intelligenskórház-utat.

Gyakorlati alkalmazások

Fedezze fel a solutions-t a teljes értéklánc számára

Select...
Egészségügyi Security eredménye

Védje az egészségügyi műveleteket összekapcsolt biztonsággal

Az egységes hozzáférés-vezérlés, a videómegfigyelés, a riasztások és az AI elemzés erősíti a biztonsági műveleteket. Korábban észlelheti a kockázatokat, javítsa a reagálást és támogassa a szabályozási megfelelést minden webhelyen.

Az egészségügyi intézmény személyzete riasztókkal, érzékelőkkel, kijárati jelzésekkel és oltókészülékkel figyeli a tűzvédelmi rendszereket.

Biztosítsa a tűzbiztonsági felkészültséget és reagálást

A csatlakoztatott érzékelés, a felhőfelügyelet és az autonóm tesztelés biztosítja a tűzbiztonsági rendszerek ellenőrzését és működését. Védje a betegeket, a személyzetet és a klinikai műveleteket anélkül, hogy megzavarná az ellátást.

Egészségügyi szakember laptopot használ a biztonságos digitális betegnyilvántartó rendszer és a nagy lakat mellett.

A számítógépes ellenálló képesség erősítése a műveletek során

Biztonságos épületrendszerek folyamatos láthatósággal és kockázatalapú rangsorolással. Védje a betegellátást és a működési folyamatosságot a fejlődő digitális fenyegetésekkel szemben.

Az intelligens kórház digitális átalakulása

A kórházak egyre nagyobb nyomás alatt állnak a személyzethiány, a költségkorlátok és a fenntarthatósági célok miatt. Olvassa el, hogyan használja ki az intelligenskórház-megközelítés a digitális átalakulást a működés javítása és a jobb betegellátási eredmények elérése érdekében.

A döntött fehér könyv borítóján látható kéz látható: „Az intelligens kórházi digitális átalakulás” és „Az ellátás jövője” felirat.

Partnerökoszisztéma

Több mint1,000 folyamatosan bővülő kínálat

Míg a Siemens kiterjedt termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat kínál, modellünk alapvető része a megbízható partnerekkel való szoros együttműködés. Partnereink bővítik kínálatunkat, így Ön mindig megbízható megoldással rendelkezik.

Tudjon meg többet >

Fedezze fel további egészségügyi témákat