Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A kórházi hűtési műveletek átalakítása

A Northside Hospital Forsyth, egy 389 ágyas kórház 800 orvossal és 3700 alkalmazottal, éjjel-nappal működik, központi üzemére támaszkodva stabil hűtést biztosítva, miközben kiegyensúlyozza a növekvő energiaigényt és a növekvő közüzemi költségeket.

A növekvő energiaigény kielégítése kompromisszum nélkül

A Northside Hospital Forsyth 24 órás egészségügyi intézményként központi üzemétől függ, hogy megbízható hűtést biztosítson az egész kórházban. Mivel az energiaigény továbbra is magas, és a közüzemi költségek folyamatosan emelkednek, a hatékony működés fenntartása egyre nagyobb kihívást jelentett.

Ugyanakkor a teljesítmény kompromisszumozása nem volt lehetőség. A kritikus egészségügyi környezetek folyamatos, megbízható működést igényelnek a betegellátás támogatásához, és kevés teret hagynak a működési rugalmasságnak a csúcsigény időszakaiban. E kihívások kezelése érdekében a kórház a központi üzem működésének optimalizálására összpontosított - az energiafogyasztás csökkentésére, az üzemeltetési költségek csökkentésére és a megbízhatóság fenntartására a napi működés megzavarása nélkül.

Kórház mentővel és egészségügyi dolgozóval, nagyított berendezéssel, „24” újrahasznosítási szimbólummal, hópehely és dugó ikonokkal.

Csökkentett energiafelhasználás és működési költségek

A villamosenergia-felhasználás 21,6% -kal csökkent, és az emelkedő energiaárak ellenére több mint 138 000 dollár éves közüzemi megtakarítást eredményezett.

Javított központi üzem teljesítménye és hatékonysága

A hűtött víz-rendszer mostantól négy helyett csak két hűtőberendezéssel biztosítja a szükséges hűtési feltételeket, ami jelentősen javítja az üzem általános hatékonyságát.

Megnövelt megbízhatóság és működési rugalmasság

A továbbfejlesztett redundancia lehetővé teszi a folyamatos működést, és segít fenntartani a stabil teljesítményt még a berendezések leállása vagy váratlan események esetén is.

Teljesítmény növelése a rendszerbeállítások révén

A kórházi épület nyilakkal összekapcsolva a HVAC és a berendezések vezérlőpanelekhez, egy személy alatta tablettát tart.

A növekvő energiaigény kielégítése és a teljesítmény javítása érdekében a Northside Hospital Forsyth értékelte központi üzemeinek működését. A berendezések cseréje helyett a kórház a meglévő infrastruktúra teljesítményének maximalizálására összpontosított a hűtött víz előállításának és elosztásának javításával.

A legfontosabb fejlesztések a következők:

  • A keresleti áramlás megvalósítása mindkét központi üzemben
  • Változó frekvenciájú meghajtók (VFD) telepítése szivattyúkra
  • Áramlás-, nyomás-, hőmérséklet- és teljesítményérzékelők integrálása
  • Az üzemek közötti átjárhatóság javítása

Ahelyett, hogy rögzített körülmények között működne, a korszerűsített rendszer folyamatosan állítja be a működést a valós idejű igény alapján. Ez a dinamikus megközelítés lehetővé teszi a kórház számára, hogy hatékonyabban teljesítse a hűtési követelményeket, miközben stabil feltételeket tart fenn az egész létesítményben - a kórházi műveletek megzavarása nélkül a végrehajtás során.

Ha egy hűtőberendezés leállna, zökkenőmentesen tudnánk fenntartani működésünket a projektből származó előnyök miatt. Árvizek, tűz, jelentős felszerelési problémák - mindez pusztító lehet a kórház számára. Ezért számos egészségügyi szervezet célja az N+1 kapacitás a kritikus üzemi berendezésekhez. A Demand Flow által lehetővé tett fejlesztések révén hatékonyan növeltük a hűtőkapacitást.
Thomas W. Doenitz, A létesítmények üzemeltetési rendszerigazgatója, Northside Kórház

Hosszú távú érték biztosítása és jövőre való készség

A működési fejlesztéseken túl a projekt jelentős pénzügyi értéket hozott. A megtakarítások 6,5% -kal haladták meg az előrejelzéseket, míg a közüzemi ösztönzők meghaladták A rövid megtérülési idő és a független harmadik féltől származó hitelesítés bizalmat biztosított a megoldás megvalósítása előtt.

Ma a központi üzem továbbra is állandó megtakarításokat biztosít változó körülmények között. Az energiaköltségek növekedésével és a kereslet növekedésével a fejlesztések tartós hatékonyságnövekedést biztosítanak a projekt kezdeti hatókörén túl. A létesítmény folyamatos bővítésével a meglévő infrastruktúrán belüli nagyobb kereslet kezelésének képessége támogatja a stabil és hatékony működést a jövőben.

További projektbetekintések