Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Alkalmazás a gyakorlatban

Folyadékhűtés engedélyezése

Támogassa a nagy sűrűségű AI állványokat, miközben fenntartja a megbízható és hatékony működést Segítünk Önnek a folyadékhűtési infrastruktúra tervezésében és az adatközpontba történő integrálásában. Digitális ikerszimulációink nagyobb láthatóságot biztosítanak a teljesítmény teljes életciklusában.

Intelligens adatközpontok Hűtési adatközpontok

Kihívás

A nagyobb sűrűségű AI telepítések intenzív hőterhelést eredményeznek, ahol az adatközpontoknak integrálniuk kell az új hűtési technológiákat, miközben fenntartják az üzemidőt és az energiahatékonyságot. A folyadékhűtés segít kezelni ezeket a hőterheléseket, de további infrastruktúrát is bevezet, amely bonyolultságot ad a rendszer tervezéséhez, üzembe helyezéséhez és napi működéséhez.

Megoldás

Segítünk az adatközpontoknak a folyadékhűtési infrastruktúra tervezésében, integrálásában és optimalizálásában A hűtőberendezések gyártóival és rendszerintegrátoraival együtt egy koordinált rendszerbe kombináljuk a digitális ikerszimulációt, az automatizálást és a hidraulikus alkatrészeket. Ez nagyobb láthatóságot és vezérlést biztosít a megbízható hőteljesítmény fenntartása és a hatékonyság javítása érdekében a műveletek során.

Vizsgálati forgatókönyvek virtuáli

Ahogy a hűtőrendszerek összetettebbé válnak, a szimuláció segít megérteni, hogyan kölcsönhatásba lépnek komponenseik. A digitális ikerrel különféle folyadékhűtési konfigurációkat tesztelhet virtuális környezetben, mielőtt fizikai felszerelésre vállalna. Hasonlítsa össze a hűtési viselkedést különböző helyszíni és munkaterhelési körülmények között, tesztelje a mi, ha forgatókönyveket, és értékelje a berendezések specifikációit. Ez segít a tervezési döntések érvényesítésében, a berendezések méretének optimalizálásában és a mérnöki kockázatok csökkentésében a telepítés előtt.

Képernyőkép egy folyadékhűtési szimulációról egy adatközpontban
Izometrikus adatközpont hűtési elrendezése a kiszolgálóállványokat, a CDU-t, az RDHx-et, a hűtőt, a hűtőtornyot és a csővezetékeket mutatja.

Optimalizálja a hidraulikus vezérlést

A mesterséges intelligencia terhelése másodpercek alatt elmozdulhat, ami állandó áramlás, nyomás és hőmérséklet ingadozását idézi elő, ami kihívást jelent a hűtés A megfelelő hidraulikus alkatrészek kiválasztása — beleértve a szelepeket, hajtóműveket és érzékelőket — segít szabályozni ezeket a körülményeket, dinamikusan kiegyensúlyozni a hűtési kapacitást az egész rendszerben. Az intelligens hidraulikus alkatrészek stabil hőviszonyokat és megbízható működést támogatnak a munkaterhelés fejlődésével.

Rendezze hűtési infrastruktúráját

Számos AI adatközpont levegő- és folyadékhűtési rendszereket használ egymás mellett. Minden technológia eltérő szerepet játszik a hőkezelésben, de mindkettőnek ugyanazon hűtési architektúra részeként kell működnie. Ennek az architektúrának kölcsönhatásba kell lépnie a szélesebb adatközponti infrastruktúrával is, ahol az energia, az automatizálás és a hűtés együtt reagál a változó mesterséges intelligencia terhelésére. Az egységes vezérlőréteg segít ezeknek a rendszereknek a szervezésében. A digitális iker külön munkaterületet biztosít, amely egyetlen digitális környezetben egyesíti a szimulációs modelleket, a 3D létesítménymodelleket és a működési adatokat.

Az infografikák megjelenítik a hűtés, a teljesítmény és a számítás közötti kapcsolatot

A tervek érvényesítése a telepítés előtt

A berendezés felépítése és telepítése előtt tesztelje a hűtési koncepciókat és a tervezési forgatókönyveket digitális ikerszimulációval. Ez segít megérteni a rendszerdinamikát, kidolgozni az intelligens vezérlési stratégiákat és csökkenteni a mérnöki kockázatokat.

Felgyorsítsa a telepítést

Csökkentse a tervezéstől a működésig terjedő időt validált referencia-architektúrákkal és digitális ikerszimulációval. Kockázatmentse az üzembe helyezést, csökkentse a helyszíni erőfeszítéseket és gyorsabban vegye be az új hűtési

Megbízható hőteljesítmény fenntartása

Figyelje és vezérelje a hűtési infrastruktúrát, ahogy az AI munkaterhelése változik. Az integrált automatizálás és a hidraulikus alkatrészek támogatják a rendszerszintű hőkezelést a stabil körülmények fenntartása érdekében.

Skala szabványosított architektúrával

A moduláris, szabványosított automatizálásra épül, amely alkalmazkodik az állványsűrűség, a hűtési technológiák és a működési követelmények fejlődéséhez. Fázisosan bővítse a folyadékhűtést a vezérlőarchitektúra újratervezése nélkül.

Használja ki az erős partnerökoszisztémát

A hűtőberendezések gyártóival és rendszerintegrátoraival együtt támogatjuk az összetett, nagy értékű üzembe helyezéseket, és segítünk bevált technológiák integrálásában a személyre szabott hűtési architektúrákba.

Hogyan kezdjünk el

Akár új AI adatközpontot tervez, akár egy meglévő létesítményt tervez, strukturált megközelítéssel segítünk Önnek a folyadékhűtés alkalmazásában — a kezdeti tervezéstől a fokozatos telepítésig és üzemeltetésig.

Két ember áll és cserél egy tárgyat egy laptop mellett, kék interfész szimbólumokkal a háttérben.

Értékelje a hűtési igényeket

Értékelje az állványsűrűséget, a hűtési technológiákat, a hőelvezetést, a működési célokat és a jövőbeli kapacitásterveket Segítünk egy olyan hűtési architektúrát meghatározni, amely megfelel az adatközponti stratégiának, és szükség esetén integrálható a meglévő infrastruktúrával.

Fali kijelzőn álló személy színes rácselemekkel és kék négyzet alakú szimbólummal az alsó sarokban.

Megtervezze és érvényesítse a megoldást

Tervezze meg a hűtési architektúrát, és ellenőrizze annak teljesítményét a telepítés előtt. A Digital Twin Composer programban összehozott referencia-architektúrák és fizikai alapú szimulációk segítenek a hűtési koncepciók értékelésében, a tervezési kockázatok csökkentésében és a megalapozott mérnöki döntések támogatásában.

Kemény kalapot viselő építőmunkás kézi eszközzel egy függőleges berendezéspont mellett.

Integráció és üzembe helyezés

Együttműködjön a gyártókkal és szakértőinkkel az automatizálási és hidraulikus rendszerek összekapcsolásában. Solutions, mint a Desigo, a SIMATIC és a Climatix, segítenek egy egységes vezérlőréteg kialakításában, megbízható felügyelettel és precíz hőszabályozással az egész infrastruktúrában.

Az íróasztalnál ülő személy, aki oszlopdiagramot ábrázoló számítógépes monitorot nézi.

Monitorozás és fejlesztés

Figyelje a hűtési teljesítményt, észleli és izolálja a szivárgásokat, reagál a változó AI munkaterhelésekre, és optimalizálja a működést idővel. A digitális ikrek, az életciklus-szolgáltatások és a teljesítménymutatás segíti a hűtési infrastruktúra hatékony működését az adatközpont fejlődésével.

Esettanulmány

Az AI chipek 50% -kal nagyobb teljesítménysűrűségét kezelje

Folyadékhűtő szerelvény szárnyas hűtőborítókkal, csövekkel és áramköri kártyával, színkódolt hőnézetben látható.

Vállalat: Ipartechnológiai Kutatóintézet (ITRI)
Elhelyezkedés
: Hsinchu, Tajvan
Solutions
: Simcenter CSILLAG-CCM+

Az AI alkalmazások folyadékhűtési technológiáinak fejlesztésének felgyorsítása érdekében az ITRI a Simcenter STAR-CCM+ alkalmazást használta a hűtési tervek szimulálására és validálására fizikai tesztelés előtt. A fejlett CFD-szimulációk csökkentették az iteratív prototípuskészítést, optimalizálták a hűtési teljesítményt és minimalizálták a mérnöki kockázatot. Az optimalizált kialakítás lehetővé tette az AI chipek számára, hogy 50% -kal nagyobb teljesítménysűrűséget kezeljenek, bemutatva a digitális ikerszimuláció értékét a folyadékhűtés tervezésében.

Tudj meg többet