Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Infinite Acres

Az Infinite Acres integrált, kereskedelmi szempontból bevált függőleges gazdálkodási platformot kínál. Saját technológiánk egyesíti a környezeti vezérlést, a világítást, az automatizálást, a fermentációt és a valós idejű érzékelést, hogy egész évben biztosítsa a következetes, magas hozamú termelést. A több 80 Acres Farms-i létesítményben közel egy évtizedes hitelesített teljesítménynek köszönhetően rendszereink megbízható üzemidőt és megismételhető eredményeket biztosítanak. Fejlett növénytudományi és K+F képességeket is kínálunk — beleértve a fiatal növények termesztését, a fajtaoptimalizálást és a növényi receptek fejlesztését —, amely növeli értéket a növényi alapú összetevőipar számára a precizitás, a tisztaság és a kiszámítható funkcionalitás révén.
infiniteacres-secondarylogo

Iparágak

  • IT and telecommunication

  • Food and beverages

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Edible oils

  • Consumer packaged goods

  • Agriculture

Mozgás

Build
Új termék létrehozásával bővíti vagy építi teremékkínálatát a Siemens Xcelerator termékre / megoldásra építve, illetve új megoldást hoz létre ügyfelek számára a Siemens Xcelerator termék és a saját termék integrálásával

Sell
SW és digitális kompatibilis HW viszonteladása / kapcsolt értékesítése a Siemens Xcelerator használatával

Service
Olyan szolgáltatást nyújt a Siemens Xcelerator termékhez / megoldáshoz, amely segít az ügyfélnek annak megvalósításában, integrálásában, üzemeltetésében, illetve karbantartásában

Elérhető termékek

Hürok-vezérelt intelligencia-platform szoftver

GroLoop: AI-Powered Platform for Precision Agriculture Ops

AI-alapú precíziós mezőgazdasági platform, amely egyesíti a genetikát, a környezeti ellenőrzéseket és az automatizálást. Az önfejlesztő hurokvezérelt intelligencia minden ciklusból tanul, megjósolva a kihívásokat, mielőtt azok bek...
fully-automated commercial vertical farm

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm

Transformative food production delivering 450,000kg of fresh produce annually through fully automated, climate-controlled system. This turnkey solution integrates seeding, growing, harvesting, and packaging into one seamless opera...
12m Contained Farm Interior with employee

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution

Transform any location into a productive farm with our 12m Contained Farm, a fully integrated vertical farming unit housed in a standard 40-foot refrigerated container. This plug-and-play solution delivers immediate, scalable food...
Deep insights into plant metabolic pathways

Infinite Acres Advanced Genetic Capabilities

Infinite Acres naturally accelerates plant development by combining precision breeding, metabolomics, and computational protein design. Our proprietary GeneCraft³ platform develops purpose-designed plants that meet the challenges...
saláta kísérlet mini modulban

Infinite Acres Micro R&D Lab Vertical Farming Module

Gyorsítsa fel a mezőgazdasági kutatást a Mini K+F Module segítségével, egy teljesen vezérelt vertikális gazdálkodási egységgel, amelyet kifejezetten precíziós kutatásokra és tesz Ez a kompakt laboratórium ellenőrzött kísérleteket ...