Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Infinite Acres Advanced Genetic Capabilities üzemelteti Infinite Acres

Az Infinite Acres integrált, kereskedelmi szempontból bevált függőleges gazdálkodási platformot kínál. Saját technológiánk egyesíti a környezeti vezérlést, a világítást, az automatizálást, a fermentációt és a valós idejű érzékelést, hogy egész évben biztosítsa a következetes, magas hozamú termelést. A több 80 Acres Farms-i létesítményben közel egy évtizedes hitelesített teljesítménynek köszönhetően rendszereink megbízható üzemidőt és megismételhető eredményeket biztosítanak. Fejlett növénytudományi és K+F képességeket is kínálunk — beleértve a fiatal növények termesztését, a fajtaoptimalizálást és a növényi receptek fejlesztését —, amely növeli értéket a növényi alapú összetevőipar számára a precizitás, a tisztaság és a kiszámítható funkcionalitás révén.

Miért A genetikai potenciál feloldása?

Az Infinite Acres felgyorsítja a növények fejlődését, hogy egészségesebb, rugalmasabb és fenntarthatóbb növényeket biztosítson — gyorsabban, mint valaha. A precíziós tenyésztés, a metabolomika és a számítási fehérjetervezés kombinálásával szabadalmaztatott GeneCraft³ platformunk olyan célra tervezett növényeket fejleszt, amelyek megfelelnek a táplálkozás, az élelmiszerbiztonság és a fenntarthatóság sürgős kihívásainak. Infinite Acres genetikai programja újradefiniálja, hogy mit tehetnek a növények.

növénykultúrák elemzése

Előnyök

  • Gyorsabb, célzott növényinnováció a hagyományos tenyésztéshez képest.
  • Táplálkozási és funkcionális fejlesztések, amelyek kielégítik a krónikus betegségeket és a globális élelmiszerkereslet
  • A szabadalmaztatott fajták célja az erőforrás-felhasználás csökkentése és a fenntarthatóság javítása.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Célra tervezett növények: Kompakt paradicsom

Függőleges tenyésztéshez szabva — kompakt, gyorsan növekvő és gyenge fényviszonyokhoz igazítva.