Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution üzemelteti Infinite Acres

Az Infinite Acres integrált, kereskedelmi szempontból bevált függőleges gazdálkodási platformot kínál. Saját technológiánk egyesíti a környezeti vezérlést, a világítást, az automatizálást, a fermentációt és a valós idejű érzékelést, hogy egész évben biztosítsa a következetes, magas hozamú termelést. A több 80 Acres Farms-i létesítményben közel egy évtizedes hitelesített teljesítménynek köszönhetően rendszereink megbízható üzemidőt és megismételhető eredményeket biztosítanak. Fejlett növénytudományi és K+F képességeket is kínálunk — beleértve a fiatal növények termesztését, a fajtaoptimalizálást és a növényi receptek fejlesztését —, amely növeli értéket a növényi alapú összetevőipar számára a precizitás, a tisztaság és a kiszámítható funkcionalitás révén.

Miért Kulcsrakész konténertermesztő rendszer a gyors élelmiszer-előállításhoz?

Bármely helyet átalakíthat produktív gazdasággá, egy teljesen integrált vertikális gazdálkodási egységgé, amely egy normál 40 láb méretű konténerben helyezkedik el. Ez a plug-and-play megoldás azonnali, skálázható élelmiszer-termelést biztosít kereskedelmi minőségű termesztési lehetőségekkel. Minden, ami a kereskedelmi gyártáshoz szükséges egy konténerben: az Infinite Acres szabadalmaztatott klímaberendezése, teljes spektrumú LED-es világítás, precíziós öntözés és rugalmas termesztési konfigurációk.

speciális növények, amelyek tökéletesek éttermek és szakácsok számára

Előnyök

  • Gyors telepítés: Napokon belül működőképes, minimális helyszíni előkészítéssel
  • Kiszámítható termelés: Egész évben növekszik állandó minőséggel és hozammal
  • Gazdasági hatékonyság: Alacsonyabb munkaerőköltségek, csökkentett élelmiszermérföld, prémium helyi árképzés
  • Fenntarthatóság: 95% -kal kevesebb vízfelhasználás, nulla lefolyás és drámaian csökkent szállítás

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Grow modulok az élelmiszer- és bev konzisztenciához

Terveztünk, építettünk és telepítettünk paradicsomtermesztő modulokat a Guggenheimben; saláta és mikrozöldek élelmiszer-kiskereskedelemhez és kiskereskedelemhez; valamint szőlő szaporításhoz.