Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Kínáljon ügyfeleinek jövőbiztos, minőségi megoldásokat azáltal, hogy olyan céget választ, amely meghatározza az IP ajtóbeléptető rendszerek és a liftkommunikáció trendjeit. A 2N kifejlesztette a világ első LTE és IP kaputelefonjait, és termékeink továbbra is innoválják és előmozdítják a piaci szabványokat. De a fejlődés nem minden, amit törekszünk - az Axis család részének lenni stabilitást is biztosít számunkra. Nemzetközi vállalat vagyunk, amelynek fiókjai világszerte és képzett forgalmazók 130 országban találhatók - így biztos lehet benne, hogy értékesítés előtti és értékesítés utáni támogatásunk mindig kéznél van.
logocmykblack

Iparágak

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Mozgás

Build
Új termék létrehozásával bővíti vagy építi teremékkínálatát a Siemens Xcelerator termékre / megoldásra építve, illetve új megoldást hoz létre ügyfelek számára a Siemens Xcelerator termék és a saját termék integrálásával

Elérhető termékek

A (z) 2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

A 2N® Indoor Talk beltéri állomás kialakítása minden lakásnak vagy otthonnak megfelel.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

A 2N® Access Unit M RFID olvasó ezen verziója a legtöbb kártyát 13,56 MHz-es frekvencián képes olvasni.
A (z) 916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Lehetővé teszi a 2N® hozzáférési egység Bluetooth csatlakoztatását LAN-hoz egy RJ45 csatlakozóval ellátott Ethernet kábelen keresztül
Beltéri kilátás fekete

2N Indoor View

A 2N® Indoor View beltéri állomás fő jellemzője egy 7 hüvelykes érintőképernyő széles látószöggel.