Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

2N Indoor Talk, Black üzemelteti 2N

Kínáljon ügyfeleinek jövőbiztos, minőségi megoldásokat azáltal, hogy olyan céget választ, amely meghatározza az IP ajtóbeléptető rendszerek és a liftkommunikáció trendjeit. A 2N kifejlesztette a világ első LTE és IP kaputelefonjait, és termékeink továbbra is innoválják és előmozdítják a piaci szabványokat. De a fejlődés nem minden, amit törekszünk - az Axis család részének lenni stabilitást is biztosít számunkra. Nemzetközi vállalat vagyunk, amelynek fiókjai világszerte és képzett forgalmazók 130 országban találhatók - így biztos lehet benne, hogy értékesítés előtti és értékesítés utáni támogatásunk mindig kéznél van.

Miért 2N Indoor Talk PoE - fekete?

A 2N® Indoor Talk beltéri állomás kialakítása minden lakásnak vagy otthonnak megfelel. A termék esztétikai megjelenését üvegfelülettel és ikonjainak feltűnő háttérvilágításával értük el. Különös hangsúlyt fektettünk azonban a legmagasabb minőségű hangkomponensek kiválasztására a kiváló minőségű hangzás elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy úgy beszélhet a külső látogatókkal, mintha közvetlenül melletted állnának. Hívja be őket, és nyomja meg az ikont, hogy otthona kényelméből nyissa meg az ajtót.

Előnyök

  • Precíziós telepítési doboz.
  • Concierge-hívás.
  • Egyszerű frissítés videokommunikációra.

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

A telepítéshez öblítődoboz vagy asztali állvány szükséges