Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable üzemelteti 2N

Kínáljon ügyfeleinek jövőbiztos, minőségi megoldásokat azáltal, hogy olyan céget választ, amely meghatározza az IP ajtóbeléptető rendszerek és a liftkommunikáció trendjeit. A 2N kifejlesztette a világ első LTE és IP kaputelefonjait, és termékeink továbbra is innoválják és előmozdítják a piaci szabványokat. De a fejlődés nem minden, amit törekszünk - az Axis család részének lenni stabilitást is biztosít számunkra. Nemzetközi vállalat vagyunk, amelynek fiókjai világszerte és képzett forgalmazók 130 országban találhatók - így biztos lehet benne, hogy értékesítés előtti és értékesítés utáni támogatásunk mindig kéznél van.

Miért 2N® hozzáférési egység M 13,56 MHz, NFC, IP55?

A 2N® Access Unit M RFID olvasó ezen verziója a legtöbb kártyát 13,56 MHz-es frekvencián képes olvasni. Alkalmas olyan vállalatok számára, amelyek inkább a hagyományos RFID technológiát részesítik előnyben. Az olvasó támogatja az NFC technológiát, így azok az alkalmazottak, akik nem akarnak kártyát viselni, mobiltelefonjukkal hozzáférhetnek. Távolról felügyelheti az egységet a biztonságos webes felületen vagy a 2N® Access Commander szoftverben.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Előnyök

  • Controller és olvasó egyben
  • Erős bármilyen környezetben
  • Biztonságos RFID kártyákat olvassa

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése