Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Betegellátás kompromisszumok nélkül

A berlini Szent József Kórház megbízta a Siemens kórházi rendszereit a legmodernebb épületvezérlési technológiák és intelligens energiaelosztási megoldások bevezetése során, biztosítva minden betegének biztonságos és átfogó ellátását — beleértve az évente több mint 4500 itt született csecsemőt is.

Az energiahatékonyság iránti elkötelezettség

A megbízható energiaellátás lehetővé teszi a betegek biztonságos ellátását, de a megbízhatóság nem elegendő. A költséghatékony működés érdekében a kórházaknak az energiahatékonyságot is prioritásként kell kezelniük. 2011-ben a Szent József Kórház átfogó korszerűsítési projektet indított, és energiaszerződési megállapodást kötött a Siemensszel, amelynek célja az energiafogyasztás, a költségek és a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentése.

Kórházunk számára az ellátás biztonsága a jövő biztonságát jelenti.
Christopher Kotriens, CTO, Szent József Kórház

Digitalizáció átfogása a megbízható működés érdekében

A Szent József Kórház és a Siemens frissítették a kórház épületvezérlő rendszerét és áramellátását. A SIVACON S8 kisfeszültségű kapcsolóberendezések intelligens alkatrészekkel és a Desigo CC épületkezelő rendszerrel kombinálva biztosítják a biztonságos és hatékony működést.

Egycsempe - ONE - Buliding X - Berlini Szent József Kórház - 4. sor - négy oszlop egyetlen b202cc4a-1665-4dfc-98fb-fcf6d71ff41c__IMG-1216-rgb-72dpi_original.jpg

Fenntartható ellátási biztonság

Az épületvezérlő rendszer létfontosságú eszköz a megbízható működéshez. Az összes tudományág állapotüzenetei, beleértve a tűzbiztonságot és a harmadik féltől származó szellőztető rendszert is, integrálva vannak a Desigo CC CC-be.

Egycsempe - ONE - Buliding X - Berlini Szent József Kórház - 4. vonal - négy oszlop egy - dd25360f-579f-4565-a308-51f4afc2e966__IMG-1881-rgb-300dpi_original.jpg

Biztonságos és hatékony energiaelosztás

Szent József digitalizálja az áramelosztást. Telepítettek egy 8DJH középfeszültségű rendszert és a SIVACON S8 kisfeszültségű kapcsolóberendezést, amelyeket a SENTRON 3VA öntött tokos megszakítók és a SENTRON 3WL légmegszakítók támogattak.

Egycsempe - ONE - Buliding X - Berlini Szent József Kórház - 4. vonal - négy oszlop egy - 1819cdd0-9084-4d77-81b2-a1e4b2b75fe5__IMG-1401-rgb-300dpi_original.jpg

Energia-optimalizálás

Az energiaoptimalizálás ugyanolyan fontos, mint a biztonság: a SENTRON mérőkészülékek, a SENTRON Powercenter 3000 és a Desigo CC CC-be történő áramelosztás integrálása átláthatóvá teszi a kórházi energiafogyasztást.

Egycsempe - ONE - Buliding X - Szent József Kórház - Berlin - 4. sor - négy oszlop egy - b7a79fc9-2a39-470d-a0da-d28cad86b745__IMG-1749-rgb-72dpi_original.jpg

24 órás felügyelet

Az épületvezérlő rendszer 24 órás felügyelete biztosítja a meghibásodások azonnali kezelését, még a Szent József műszaki személyzetének munkaidején kívül is. A Siemens ügyfélszolgálata szakértelemmel és távoli támogatással segít.

Átalakult egy kórház

Mivel Németországban a legmagasabb születési arányú gyermekkórház, Szent József áramellátása és energiaellátása elengedhetetlen a betegek biztonsága szempontjából. Ma a kórház integrált épületgazdálkodási rendszere átfogó áttekintést nyújt működéséről, míg az energiaellátás biztonsága lehetővé teszi a jövőbeli felkészültséget.

A bizalom az optimalizált ellátás biztonságának kulcsa

A Szent József Kórház és a Siemens hosszú távú bizalmon alapuló partnerséget osztanak meg. Az energiaelosztó és épületvezérlő rendszerek korszerűsítésekor a folyamatban lévő működés során különösen fontos, hogy a partner pontosan tudja, hogyan működik a kórház. Mert a legrosszabb esetben a hiba veszélyeztetheti a betegek biztonságát.

Article Block right - ONE - Buliding X -  St. Joseph Hospital in Berlin - Line 6 -  90369fac-732b-480f-a5b0-babe224f0120 IMG-2139-rgb-300dpi original

Andreas Franke, Siemens AG és Sebastian Wiedenhaupt, Szent József Kórház, Berlin

- Infographic-showing-that-St-Joseph-hospital-comes-along-with-more-than-300000-EUR-energy-cost-savings-per-year-as-well-as-more-than-1300-t-CO2-savings-per-year.

A fenntarthatósági kötelezettségvállalás

A projekt kezdetén kitűzött megbízható és hatékony energiaellátás célkitűzéseit 2012-től 2021-ig jelentősen meghaladták, évente átlagosan 340 000 euró megtakarítással. Ugyanakkor a meghozott intézkedések lehetővé tették a telephelyen történő szén-dioxid-kibocsátás csökkentését az előrejelzett 1300 t/a tartományban; további kb. 400 tonnás csökkentést értek el a kizárólag gázüzembe történő átalakítással és a kombinált hő- és villamosenergia-egység telepítésével.