Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Az „agy”, amely a spanyol kórházi átalakulást hajtja végre

A Siemens portfóliójának köszönhetően a San Juan de Dios de Nervión Kórház (Sevilla) közel 35% -os működési költségmegtakarítást ért el.

Hogyan hozzunk létre egy intelligens kórházat?

A több mint 450 éves történelemmel rendelkező San Juan de Dios Kórház Andalúziában egészségügyi referenciaként alakult ki, amely kiemelkedik az orvosi kiválóság és az emberi értékek iránti elkötelezettségével. Most, a kórház egy lépéssel tovább megy fejlődésében a legjobb egészségügyi környezet megteremtése érdekében.

Kórház korszerűsítése

A a lehető legjobb szolgáltatást kell nyújtani mind a betegek, mind az orvosi személyzet számára

A kórház a legmagasabb minőségű orvosi ellátás folytatása mellett új kihívással nézett szembe: korszerűsítse létesítményeit a működési hatékonyság javítása, az energiafogyasztás csökkentése, valamint a betegek és a szakemberek számára biztonságos környezet biztosítása érdekében. Mindezt a környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségének veszélyeztetése nélkül.

Olyan fejlett rendszerre volt szükségük, amely lehetővé tenné nekik

a126b013-5079-4fd1-9b85-dcd9a2dd08fa - Monitoring-Elérhetőség-Eredetijpg eredeti

Kezelje a létesítményeket központosított és hatékony módon

027753ef-8e20-4451-9bfc-5c5f630e10b4 - Dekarbonizáció és energia-rendelkezésre állás-eredeti eredeti

Optimalizálja az energiafelhasználást és csökkentse a működési költségeket

687f84c1-1489-4686-bce9-cbbd88043bfb - Safety-CEC-Dark-BG-Originaljpg eredeti

Biztosítsa a biztonságos és kényelmes környezeti feltételeket

fe5ce1ed-474a-4f55-b4da-3685b039220f - Rendszer-elérhetőség-Eredetijpg eredeti

Beépítsen új technológiát a napi műveletek befolyásolása nélkül

A San Juan de Dios Kórházzal folytatott együttműködésünk megmutatja, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia hogyan alakíthatja át a kórházi környezetet biztonságosabb, hatékonyabb és rugalmasabb térré, összhangban a jelen és a jövő kihívásaival.
Mario Canton, Kulcsszámlakezelő Egészségügy, Siemens Spanyolország
Egy személy a Siemens épülete előtt áll Sevillában, Spanyolországban.

A hatékonyabb és biztonságosabb kórházak létrehozásának kulcsa

A Siemens tökéletes partner ennek a kihívásnak. A kórház átfogó, skálázható megoldásokkal hajtotta végre infrastruktúrájának teljes digitális átalakítását. Ezek a létesítménymenedzsment rendszer korszerűsítésére összpontosítanak, a tűzérzékelés, a HVAC automatizálás és a biztonság integrálására egy központosított platformba a Desigo CC és a Siveillance Suite segítségével.

A mesterséges intelligenciával powered by digitális távoli szolgáltatások észlelik a hibákat és lehetővé teszik a valós idejű felügyeletet, meghosszabbítva a berendezések élettartamát, csökkentve a riasztásokat Ezek a technológiák együttműködnek az Building X épülettel az energiagazdálkodásban, lehetővé téve a kórház számára, hogy átlátható, központosított módon ellenőrizze és optimalizálja az energiafogyasztást.

A Siemens technológiával túlléptünk az egyszerű automatizáláson. Most már van egy intelligens rendszerünk, amely koordinálja, optimalizálja és előre látja létesítményeink működését, javítva az ellátás minőségét és a körülöttünk élők jólétét.
Mária Jézus Pareja, Ügyvezető igazgató, San Juan de Dios Kórház
Egy személy a Siemens épülete előtt áll Sevillában, Spanyolországban.

San Juan de Dios Kórház

A digitális integráció átalakítja a modern egészségügyi ellátást.

Közel 35% -os működési költségek csökkentése sikerült elérni

A Siemens-nek köszönhetően a San Juan de Dios Kórház valós idejű monitorozással és megelőző tervezéssel optimalizálta karbantartási műveleteit. A bevezetett technológia és szolgáltatások 35% -kal csökkentették az elemzett eszközök működési költségeit, további 10% -os megtakarítást eredményezve, miközben biztonságosabb és kényelmesebb környezetet teremtettek a betegek számára.

San Juan de Dios kórházi vizuális.
A Siemens tökéletes partner lett kórházunk hatékonyságának és fenntarthatóságának javításában. Átfogó, digitális és skálázható megoldást kínáltak nekünk a kórház új létesítményeihez.
Anya. Ángeles Rodríguez, Mérnöki és karbantartási vezető, San Juan de Dios Kórház

További egészségügyi források