Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A kiberbiztonság növelése az alacsony feszültségű energiaelosztásban

Az alacsony feszültségű áramelosztó rendszerek jelentős kiberkockázatokkal szembesülnek, amelyek megzavarhatják az infrastruktúrát és nagy veszteségeket okozhatnak. A Siemens kiberbiztonsági megoldásai védik a rendszereket mélyreható védelmi stratégiákkal, biztonságos tervezéssel és folyamatos sebezhetőségi kezeléssel.

Az alacsony feszültségű áramellátás védelme az OT/IT kiberfenyegetések ellen

Az OT és az IT csatlakoztatása feloldja a hatékonyságot, de kritikus sebezhetőségeket is okoz. Míg a kiberbiztonság nagyrészt informatikai környezetben van kialakítva, sok Az OT rendszereknek még mindig nincs érett védelme. A közvetlen internetes expozíció egyetlen hibás pontokat vezet be: egy megsértés leállíthatja a műveleteket és megzavarhatja az egész értékláncokat. Az informatikával ellentétben sok OT rendszerből hiányzik az érett kiberbiztonság, ami könnyű célpontokká teszi őket. Integrált védelem nélkül a támadások az infrastruktúrán át terjedhetnek, ami leállásokat, biztonsági kockázatokat és jelentős pénzügyi veszteségeket okozhat.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
icon Biztonság-Elérhetőség-1113x625

A kritikus infrastruktúra védelme

A Cybersecurity intézkedések megvédik az alacsony feszültségű áramelosztó rendszereket az infrastruktúrát megzavaró kibertámadásokkal szemben, segítenek fenntartani a működési folyamatosságot és elkerülni a költséges áramkimaradásokat.

Icon Haken-Elérhetőség-1113x625

Csökkentse a biztonsági rést

A védelemmel kapcsolatos mélyreható megközelítések és a biztonságos eszközkonfigurációk csökkentik a biztonsági réseknek való kitettséget és a jogosulatlan hozzáférést az egész áramelosztó hálózatban.

Jogetze-Elérhetőség eredeti

Megfelelés és szabványok támogatása

Az IEC 62443 és az iparági bevált gyakorlatokkal összhangban a kiberbiztonsági megoldások segítik az üzemeltetőket a szabályozási követelmények teljesítésében, és biztosítják a szisztematikus kockázatcsökkentést az egész életciklus során.

Védje elektromos OT-jét — alkalmazzon holisztikus kiberbiztonsági megközelítést

Egyetlen intézkedés nem elegendő a biztonság biztosításához még alacsony feszültségű energiaelosztás esetén sem: Szisztematikus, végpontok közötti megközelítésre van szükség több akadály és tűzfal felépítéséhez. A Defense-Deep Stratégiára építve többszintű védelmet biztosítunk a kibertámadások ellen, az IEC 62443 nemzetközi szabvány szerint — a fizikai védelemtől a növényvédelemig, a hálózati biztonságig és a rendszer integritásáig minden egyes terepi eszköz esetében.

Az animált infografikák bemutatják az alacsony feszültségű kiberbiztonság holisztikus védelmi megközelítését

A kiberbiztonság beágyazása tervezőként, rendszerintegrátorként vagy üzemeltetőként

Az IEC 62443 szabvány minden érdekelt felet érint: üzemeltetőket, rendszerintegrátorokat vagy gyártókat. Mindegyiknek megvan a maga felelősségi területe. Ez az egyetlen módja annak, hogy holisztikusan biztosítsuk a kiberbiztonságot, végpontok közötti rendszermegközelítéssel.

Mindenkit arra ösztönözünk, hogy beépítse és gyakorolja a kiberbiztonságot folyamataiba és szervezeti struktúrájába. Az elektromos rendszerek olyanok, mint az autók: A járművek fejlesztésekor a legfontosabb biztonsági funkciók szerepelnek a tervezés részeként. A jármű építésekor a biztonsági funkciókat kalibrálják, beállítják és tesztelik. Amikor pedig fut, ellenőrizni kell, hogy a biztonsági funkciók aktívak legyenek, és vészhelyzetben megbízhatóan működjenek-e.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Tervezők: Tervezze meg a kiberbiztonságot a kezdetektől

Fontos, hogy a kiberbiztonságot a tervezés szakaszában figyelembe vegyük.

Rendszerpályázati specifikációkat, kiberbiztonsági funkciókat biztosítunk Önnek a termékpályázati szövegekben, valamint szakértőink konzultációját.

Kiberbiztonsági rendszer pályázati dokumentációja

Használati eset

Rendszerintegrátorok: Cybersecurity az üzembe helyezés során

Rendszerintegrátorként biztonságos termékeken alapuló biztonságos rendszert kell bevezetnie, majd továbbítania az üzemeltetőknek. A kiberbiztonságot átfogóan integrálni kell a kapcsolótábla bevezetésekor és üzembe helyezésekor. Biztonságos egyes összetevőket kombinálva biztonságos rendszert hozhat létre, tesztelheti azt, majd átadja a rendszerüzemeltetőnek.

Szakmai ismeretekkel, szoftvereszközökkel és alkalmazási példákkal segítünk.

Cybersecure termékek, pl. Achilles tanúsítvány a SENTRON Powercenter 3000 számára

Használati eset

Security eszköz a SENTRON Powerconfig üzembe helyezéséhez

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Üzemeltetők: Védje a futó rendszereket a támadások ellen

Üzemeltetőként tudatosságot és megértést kell teremtenie az egész szervezeten és annak valamennyi munkatársaként: a rendszerintegrátorokkal kell együttműködni a folyamatok meghatározásához, például hogy ki, mikor és milyen hatóság alapján milyen intézkedéseket tehet meg. Meg kell javítani a működési szakaszban előforduló biztonsági réseket.

Ön köteles biztosítani a biztonságos működést is. A teljes életciklus során biztonságosan és naprakészen tartja a műveleteket azáltal, hogy frissítéseket alkalmaz a legmodernebb védelem fenntartásához.

A biztonsági rések kezelésével és az új firmware-kiadásokkal segítünk hosszú távon fenntartani eszközei kiberbiztonságát.

Cybersecure termékek, pl. Achilles tanúsítvány a SENTRON Powercenter 3000 számára

A biztonsági rések kezelése és az új firmware kiadások

A SENTRON alkatrészek firmware-listája

Hogyan lehet áttérni az OT-ról az IT-re?

Az egyik bevált lehetőség a SENTRON Powercenter 3000 Security átjáró.

  • Security Gateway, mint a kiberbiztonságos kisfeszültségű áramellátás központja: Olyan komponens, amely nagymértékben javítja az üzem külső biztonságát.
  • Védelem a SENTRON Powercenter 3000 célzott biztonsági beállításaival
  • Biztonságos kapcsolat felhőrendszerekkel: Interfész védelem titkosított kapcsolattal
  • Robusztus kommunikációs interfész: Az Achilles-tanúsítás megerősíti az ipari rendszerek biztonságának és stabilitásának biztosításához szükséges funkcionalitást.

SENTRON Powercenter 3000

A panel és a Sentron-PowerCenter-3000 szoftver közötti biztonsági átjáró illusztrációja

5 tipp a nagyobb kiberbiztonsághoz

A Cybersecurity több, mint egy termék funkciója. A teljes rendszerrel, folyamatokkal és szervezetekkel foglalkozik. Íme öt pont, amelyet szemmel kell tartani.

Gyakran ismételt kérdések

Források

Tanulmány

Fehér könyv | Biztonságos vezeték nélküli kommunikáció kisfeszültségű áramelosztásban

Fehér könyv | Cybersecurity kisfeszültségű áramellátáshoz

Fehér könyv | Cybersecurity SENTRON 3WA air circuit breakers

Brosúrák

Brosúra | Adatlap: Cybersecurity a kisfeszültségű energiaelosztásban a SENTRON digitális használatával

Brosúra | Témakör: Az áramelosztó rendszer kiberbiztonságos digitalizálása a SENTRON portfólióval

Webináriumok

Webinárium | Cybersecurity terv kisfeszültségű áramelosztáshoz