Skip to main content

Támogatás és megoldások a NIS2 irányelvhez

Az ipari kiberbiztonság egyre létfontosságú a fenyegetések növekedésével és a szabályozások szigorításával. Ne várjon, amíg túl késő lesz — cselekedjen most, hogy megvédje vállalkozását, és biztosítsa, hogy megfeleljen a közelgő NIS2 irányelvnek.

Cselekedjünk együtt. Most!

2024. október 17-től végrehajtásra kerül az EU kötelező kiberbiztonsági irányelve, a NIS2, és várhatóan abban az időben, vagy azt követően belátható jövőben hatályba lép. Bizonyos iparágak vállalatainak bizonyíthatóan meg kell tenniük a megfelelő kiberbiztonsági intézkedéseket, és jelenteniük kell a súlyos eseményeket. Tudja meg, hogy érintett-e Önt, és hogyan tudunk támogatni Önt!

The date “10 17 2024” appears in rounded green tiles, flanked by outward-pointing chevrons.

Fedezze fel, hogyan tudunk segíteni abban, hogy megfeleljen a NIS2-nek

Alapító tagjaként Bizalmi Charta és a sajátunkkal Kibervészhelyzeti reagálási csapat, proaktívan biztosítjuk ügyfeleink és saját gyáraink legkorszerűbb védelmét. Büszkék vagyunk tanúsított fejlesztési és gyártási folyamatainkra, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kiváló minőségű termékeket szállítsunk. Továbbá, elkötelezettségünk túlmutat a kezdeti kiadáson, mivel szorgalmasan biztosítjuk a javításokat és frissítéseket hosszabb ideig annak biztosítása érdekében, hogy ügyfeleink termékei biztonságosak és naprakészek maradjanak.

Szolgáltatásainkban a szükséges hardver és szoftver mellett olyan szervizszakértők is szerepelnek, akik ötvözik az automatizálás, a digitalizáció és a biztonság területén szerzett szakértelmet. Szakértőink mély vertikális és barnamezeti ismeretekkel egyaránt rendelkeznek, és a kezdetektől fogva támogatják Önt, együttműködve Önnel egy stratégia kidolgozásában, végrehajtásában és a védelem folyamatos optimalizálásában.

Icon of a central diamond with four arrows pointing outward.

Széles portfólió

A Defense in Depth többrétegű biztonságot nyújt az IEC 62443 szabvány szerinti kerület- és mélységvédelemmel, beleértve a termelékenység és a tudás megőrzéséhez szükséges összes hardvert, szoftvert és szolgáltatást.

Icon of a curved arrow pointing upward‑right.

Mély domain know-how

35 éves kiberbiztonsági tapasztalattal és világszerte rengeteg kiberbiztonsági szakértővel biztosítjuk, hogy szervezete teljes körű megoldással rendelkezzen ahhoz, amire szüksége van a NIS2 követelményeinek kielégítéséhez és a számítógépes bűnözés elleni védelemhez.

Icon of two interlocking puzzle pieces.

Bevált megoldások

A „belső elfogadást” alkalmazzuk azáltal, hogy megosztjuk a gyártási ismereteket az ügyfelekkel. A szakértelem és a kiberbiztonság integrálásával termékeinkbe és szolgáltatásainkba, átfogó, nagy értékű megoldásokat kínálunk az Ön igényeinek megfelelően.

További információk

Select...

Lépjen kapcsolatba szakembereinkkel

Minden vállalat egyedülálló - és a szükséges megoldások is. Kiberbiztonsági szakértőink szívesen felmérik az Ön állapotát, segítenek a helyes döntések meghozatalában, és segítenek Önnek a szükséges intézkedések végrehajtásában. Contact us kapcsolatot most!

Person standing in front of a large fingerprint icon.