Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Esettanulmány

Szerezd meg a láthatatlant, és segítsd az elektromobilitást

Az Aral impulzusnál a nagy teljesítményű töltés elöl és középen van. A színfalak mögött a Siemens technológiája és mérnökei egyesítik a valódi infrastruktúrát a digitális intelligenciával, biztosítva minden töltés gyors, zökkenőmentes és megbízható. Németország elektromos mobilitásra és az energiaátállásra való áttérésének ösztönzése.

Webinárium: Hogyan lehet kezelni a megnövekedett teherautó-töltési igényt

Ismerje meg, hogyan tudják az átviteli szolgáltatók támogatni a szállítási ágazat villamosítását a CapEx és az OpEx növelése nélkül

Intelligens töltőhálózat egész Németországban — Villamosítással Electrification X

A növekedés, a biztonság és a jövő magától értetődik: egy olyan gyors töltő hálózat méretezése, mint az Aral pulse, nem egyszerű. Az Electrification X segítségével azonban akár 600 intelligens helyi hálózati állomás központi irányítással, biztonságosan és súrlódás nélkül működik.

Elárasztják a sebezhetőségi értesítések NIS2 megfelelőségi problémák? A kiberfenyegetések fokozódása? Komplex javításkezelési munkafolyamatok? Nem fogsz látni semmit, mert már kezelték. Így tartjuk tovább a hálózatot.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

A Electrification X biztosítja:

  • Megnövelt üzemidő távirányítóval
  • Optimalizált OPEX valós idejű megfigyeléssel
  • Rendkívül gyors töltőállomások dinamikus terheléskezelése (akár 400 kW kapacitás)

NIS 2 megfelelőség:

  • NIS 2 feltételei a kritikus infrastruktúrára
  • Hálózati üzemeltetői követelmények a VDE4110 szerint
Az Aral pulse-nál az a célunk, hogy az ultragyors töltést ugyanolyan könnyedén és elérhetővé tegyük, mint a hagyományos tankolás. Ennek elérése érdekében együttműködünk a Siemensszel, és több mint 650 állomásba fektetünk be Németországban — digitális, jövőre kész töltőinfrastruktúrába.
Alexander Junge, Az Aral AG igazgatótanácsának tagja és, Vezérigazgató bp pulse Közép-Európa

Jelölje ki a számokat

600 intelligens helyi hálózati állomások

Akár 600 intelligens helyi hálózati állomás központi irányítással

400 kW töltési teljesítmény

Akár 400 kW töltőteljesítmény autókhoz

350 km töltési sebesség

Akár 350 km elérés 10 perc alatt

1K kW töltési teljesítmény

Akár 1000 kW-os töltőteljesítmény tehergépjárművekhez

Az EV töltés jövőjének biztosítása Aral impulzussal

Fedezze fel a Mönchengladbachban található Aral Pulse Gigahub készüléket — ez az első ilyen jellegű 28 ultragyors töltővel. A Siemens Electrification X hatékony terheléskezelést, közel valós idejű felügyeletet és biztonságos távoli szervizelést tesz lehetővé, növelve az átláthatóságot, csökkentve a költségeket és támogatva Németország elektromos járműveinek jövőjét.

Teljesítmény, intelligencia és teljesítmény, ami számít

Az intelligens alállomások és az Electrification X tökéletesen szinkronizált hardver-szoftver alapot hoznak létre a nagyszabású gyors töltéshez. Összeköti a valós villamosenergia-infrastruktúrát a digitális intelligenciával, megbízhatóvá, biztonságossá, rugalmassá téve és készen áll bármire, ami ezután következik.

Átalakító hatalom. És a mindennapi.

Bár az intelligens alállomás csendesen állhat a helyszín szélén, kulcsfontosságú középfeszültségű kapcsolata lehetővé teszi a gyors töltést. Zárt transzformátorával, 8DJH gázszigetelt kapcsolóberendezésével és a SIVACON S8 kisfeszültségű kártyával akár hat nagy teljesítményű töltőhöz, így minden állomást zökkenőmentesen összekapcsolja a nyilvános hálózathoz. Valamennyi összetevője olyan kommunikációval rendelkezik, amely lehetővé teszi a távoli felügyeletet és a közel valós idejű terheléskezelést, amely biztosítja, hogy az energia pontosan ott áramlik, ahol szükséges - nap mint nap.

Láthatatlan, de mindig felelős

Az Electrification X minden töltőt és alállomást szinte valós időben csatlakoztatja, felügyeli és optimalizálja, egyetlen központi platformon keresztül. A dinamikus terheléskezelés biztosítja a hatékony energiafelhasználást, míg a távvezérlés és a biztonsági funkciók stabil, védett és méretezésre készen tartják az egész hálózatot. Mivel a diagnosztikai adatok egy helyen vannak összevonva, a problémák gyorsabban oldódnak meg — maximalizálva az üzemidőt minden webhelyen.

Ma mindenért. És bármi, ami eljön

A Electrification X úgy alakult ki, hogy fejlődjön, nem csak működjön. Nyitott, szállítói szempontból semleges architektúrája rugalmasan tartja a töltőhálózatot, mivel új követelmények merülnek fel: a megújuló energiaforrások integrációjától a hálózatüzemeltetőkkel való kapcsolattartásig vagy az új alkalmazások bővítéséig Mivel az összes eszköz felhőalapú és központilag felügyelt, a frissítések és az új funkciók telepítése nem zavarja a műveleteket. Az eredmény: egy gyors töltési infrastruktúra, amely a kereslettel növekszik, alkalmazkodik az új technológiákhoz, és jövőbiztos marad, mivel a mobilitás folyamatosan változik.

Az Electrification X segítségével teljes átláthatóságot értünk el a gyorstöltő hálózatunkban. Napjainkban több mint 300 helyi alállomás van digitálisan csatlakoztatva és felügyelve, ezzel a további előnnyel, hogy számos problémát távolról tudnak megoldani.
Alexander Junge, Az Aral AG igazgatótanácsának tagja és, Vezérigazgató bp pulse Közép-Európa