Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Beépített jövővel rendelkező alállomások

A tápegység szíve digitálissá válik. A digitalizált alállomások értékes adatokat gyűjtenek a teljes villamosenergia-hálózatról. Ez azt jelenti, hogy az áramellátás szíve az energiaadatkommunikáció középpontjává is válhat — és hozzáadott értéket teremthet.

A jövő alállomása — készen áll a mesterséges intelligenciára

A jövőbeli alállomások mesterséges intelligenciát támogató hálózati csomópontokká fejlődnek, amelyek biztosítják az ellen

Digitális alállomás - meghajtó a digitális átalakításhoz

A jövő energiarendszerei egyre inkább dekarbonizálódnak, eloszlanak és digitalizálódnak. Ez az alapvető átalakulás teljes lendületben van, és számos kihívást jelent minden érdekelt fél számára. Csak a digitalizáció teszi lehetővé számunkra, hogy kezeljük ezeket a kihívásokat.

Az alállomások az elektromos hálózatok szerves részét képezik. Különböző feszültségszintű hálózatokat kötnek össze, és vezérlő és koordinációs funkciójuk létfontosságú a teljes rendszer stabilitása szempontjából. Ezért tartják őket az elektromos hálózat szívének. Digitalizációjuk döntő lépés az energiarendszerek átalakulásának sikeres kialakítása felé.

A digitális alállomás előnyei

A Siemens integrált 360°-os termékek és megoldások portfóliója lefedi az alállomások digitalizálási szempontjait. Ez lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy jelentősen növeljék hálózatuk rendelkezésre állását, hatékonyságát és fenntarthatóságát.

  • befektetési megtakarítás
  • csökkentett életciklus-költségek
  • prediktív karbantartás
  • működési ellenőrzés.

Fedezze fel a digitális alállomásokat támogató termékeket

A Siemens IoT alkalmazások és alkalmazások csomagját kínálja a kiberbiztonság biztosítására az energiaelosztás, az automatizálási rendszerek és hálózatok területén, amely segíti a TSO-kat, az Iparági és Infrastruktúra ügyfeleit.

Hogyan használják mások a digitális alállomásokat

UW Sandersdorf

Biztonságos tápegység az új papírgyár számára

A folyamatbusz valódi - videónkban bemutatunk egy folyamatbusz megoldást a Siemens védelmi eszközeivel. Megvalósult a Progroup AG új sandersdorf-brehnai papírgyárának biztonságos áramellátása, és mellesleg 4 tonna réz megtakarításra került!

Luz del Sur

Luz del Sur - digitalizált energiaelosztási projekt

A Luz del Sur egy perui magánközmű, amely az ország egyik legnagyobb villamosenergia-elosztója, a nemzeti piac 30% -os részesedésével, és Lima délkeleti részén élő emberek millióinak is szállít villamos energiát. Egy jelentős átviteli beruházási terv részeként a Luz del Sur vezetői úgy döntöttek, hogy bővítik és korszerűsítik a hálózatot, hogy kiszolgálják a növekvő számú fogyasztót és a villamosenergia-keresletet.

Fedezze fel a lehetőségeket