Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
A Sustainability előmozdítása

Siemens Italia: legfontosabb fenntarthatósági intézkedéseink

Minden nap elkötelezzük magunkat a fenntarthatóság mellett olyan döntések révén, amelyek védik a környezetet, a biodiverzitást, a befogadást, az újrahasznosítást, a körforgásos gazdaságot

Fenntartható portfólió

Digital Industries, intelligens infrastruktúra és mobilitás

A Siemens minden nap jelentős hatást gyakorol azáltal, hogy innovatív megoldásokat kínál a környezetvédelemmel és a dekarbonizációval kapcsolatos kihívások kezelésére. A legmodernebb technológiáinkat egyértelmű cél vezérli: egy élhetőbb, fenntarthatóbb és befogadóbb világ megteremtése mindenki számára.

Két fiatal sétál egy egyetemen egy végtelen hurok előtt

Dekarbonizáció: Hozzájárulás az energia fenntarthatóságához

zöld flotta

100% elektromos vállalati flotta

Fenntarthatósági megközelítésünkkel összhangban vállalati flottánk átalakulása fontos mérföldkő egy olyan utazás során, amely változásokat eredményezett a viselkedésben — mind a járművek használatában, mind az utazások tervezésében. 2025-ben elkészítünk egy teljesen elektromos autólistát az összes jogosult vállalati sofőr számára.

Intelligens mikrohálózattal felszerelt fenntartható központ

A Casa Siemens része a Siemens egyik kulcsfontosságú pillérének 2020-as jövőkép terv, amelynek célja, hogy 2030-ig ösztönözze a vállalat átalakulását egy innovatívabb, fenntarthatóbb és hatékonyabb üzleti modell felé.

Fenntarthatóság 360°: még a napi kis gesztusban is

Select...

A ZeroCO2 kezdeményezés

Érték a környék számára és az emberekre való összpontosítás

Olaszország Európa vezető országa a biológiai sokféleség szempontjából és a második Európában az erdőlefedettség terén: 9,6 millió hektár erdők és 1,8 millió hektár egyéb erdős területek fedik ki olasz terület 40% -át. Az olaszországi erdők ellenőrizetlen terjeszkedése azonban az éghajlatváltozás hatásainak áldozatává válhat. Ezért a ZeroCO2-val való együttműködésünk révén úgy döntöttünk, hogy támogatjuk két olasz mezőgazdasági szövetkezet fejlesztését, amelyek fenntartható agronómiai gyakorlatokat alkalmaznak és lehetőségeket biztosítanak a hátrányos helyzetű személyek számára.

díj12b2b-7cce-4d63-8bca-8d84bf6ca8f6
b8eccfc7-f5d7-4b3f-a14c-7c93907ca0c3

Nézzük meg a számokat!

A Bosco Siemens kezdeményezés magában foglalja 352 fa ültetését, különösen:
150 fűzfa és 95 hárs a La Piemontesina mezőgazdasági szövetkezetnél Chivasso-ban, Piemontesban
50 vadcseresznyefa és 57 vad őszibarackfa a Podere Cimbalona Roncona biogazdaságban, Faenzában, Emilia-Romagnában
Ez a projekt része a fenntarthatósági kötelezettségvállalásunknak, amelyet a FOKOZAT program.