Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Az automatizálás egyszerűvé vált az AI által támogatott mérnöki munkával

A CASMT koncepciójának bizonyítékaként az Eigen Engineering Agent gondoskodik az automatizálási tervezés apróságára, felszabadítva a mérnököket a nagyobb kép megfontolására.

Nagy ipari raktár vörös tetővel és merész „CASMT” felirattal a homlokzaton, utak és közeli épületek veszik körül.

Kína vezető szerepet tölt be az e-mobilitás terén, olyan vállalatok vezetnek, mint a CASMT, az elektromos járműipar intelligens automatizálási szolgáltatója. Ebben az üzletben a sebesség a játék neve, mert az autógyártók olyan megoldásokat akarnak, amelyek hónapok, nem pedig évek alatt átmenhetnek a tervezéstől a gyártásra — anélkül, hogy veszélyeztetnék a minőséget, a megbízhatóságot vagy a biztonságot.

Ezek a tömörített idővonalak óriási nyomás alá helyezik az automatizálási mérnököket: az első alkalommal helyesen kell kialakítaniuk terveiket, miközben multidiszciplináris rendszereken dolgoznak, beleértve a mechanikát, az elektronikát, a szoftvert, a robotikát és a minőségellenőrzést. Képesek vagyunk enyhíteni ezt a nyomást a magunkkal Eigen Engineering Agent. Ez az AI-alapú asszisztens természetes nyelvű utasításokkal működik: a mérnökök leírják, mit akarnak elérni, és az Eigen Engineering Agent a háttérben ismétlődő mérnöki feladatokat kezel. A megoldás zökkenőmentesen kapcsolódik TIA Portal - központi mérnöki környezetünk. Támogatja a PLC tervezést, a HMI képernyőtervezést, a SINAMICS meghajtó konfigurálását, a hardver beállítását és az automatizált tesztgenerálást - lehetővé téve a mérnökök számára, hogy több területen dolgozzanak szerszámok váltása nélkül. A TIA Portal tartalmazza a SIMATIC robotkönyvtárat is, amely átfogó robotikai mérnöki képességeket biztosít

Eigen Engineering Agent: Továbbfejlesztett

2-5x gyorsabb végrehajtás

80% magasabb megoldás minősége

50% nagyobb hatékonyság

Tesztvezetés az elektromechanikus fékezési (EMB) bemutató géppel

Mérnökeinkkel együttműködve a CASMT az Eigen Engineering Agent tervezésén alapuló kompakt koncepcióbizonyítványt készített: a teljes elektromechanikus fékgyártósor méretezett változatát. A 30-50 munkaállomás funkcionalitását egyetlen demonstrátorba tömöríti, de még mindig lefedi az ipari gyártósor teljes szélességét, beleértve az összeszerelést, az alkatrészkezelést, a csavarozást és nyomatékot, valamint a robotműveleteket. A csapat kevesebb mint két hónap alatt megtervezte és elkészítette az EMB demó első verzióját, majd néhány hét későbbi újratervezéssel finomította.

A minőségbiztosítás szintén része az EMB demógépnek Inspection, AI-alapú vizuális ellenőrző rendszerünk, amelyet kifejezetten ipari környezetekhez terveztek. Az Inspekto beállítása nagyon egyszerű: viszonylag rövid idő alatt és mindössze 20 jó alkatrészből készen áll — nincs szükség gépi látásra vagy mesterséges intelligencia-szakértelemre. Az Inspekto egyedülálló tükröződésgátló technológiájának köszönhetően karcolásokat, felületi hibákat, idegen tárgyakat és hiányzó alkatrészeket észlel — még a nehezen ellenőrizhető fényes alkatrészeken is.

Az Inspekto-t nem kell megtervezni. Ehelyett gyorsan beállítható, majd az alkatrészek ellenőrzésével dolgozható.
Félix Baer, Kína autonóm gyár vezetője , Siemens
Két alkalmazott megvizsgálja a CASNT ipari gépet, az egyik a vezérlőpultra mutat, míg a másik táblagépet tart.

Az automatizálási mérnökök felhatalmazása

Igen, az Eigen Engineering Agent lehetővé teszi a gyártási rendszerek rekord sebességgel történő fejlesztését. Azonban nem helyettesíti az automatizálási mérnököket; továbbra is teljes mértékben felelősek az érvényesítésért és optimalizálásért, biztosítva, hogy minden rendszer megfeleljen a minőségre, a megbízhatóságra és a biztonságra vonatkozó követelményeknek. Az ismétlődő és időigényes mérnöki feladatok átvételével az ügynök lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy a komplex gyártósorok testreszabására, finomhangolására és hibakeresésére összpontosítsanak.

A CASMT számára az EMB demógép csak a kezdetet jelzi. Az ügyfélprojektekben használt platformokra építve az ügynökön alapuló mérnöki tervezést koncepcióból skálázható megközelítéssé alakítja a valódi termelési rendszerek számára.

Ha olyan eszközzel rendelkezik, mint az Eigen Engineering Agent, amely csökkentheti a redundanciát és az ismétlődő munkát, a mérnökök arra koncentrálhatnak, ami a legfontosabb: a rendszer a lehető legjobbá tétele.
Kevin Firouzian, Globális stratégia és partnerségek vezetője, CASMT