Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Esettanulmány

Havas izgalom powered by Supersnow technológiával

A Supersnow által biztosított technológia, amelyet a Siemens automatizálás támogat, segít a hó előállításában a lejtőkön szerte a világon.

Az éghajlat melegszik, de Marcel Hirscher és Lindsey Vonn utódai, valamint a hétköznapi téli sportok rajongói optimizmussal tekinthetnek a jövőbe — nem lesz hiány a hóból. A Siemens automatizálása által támogatott Supersnow technológia segíti a hókészítést a lejtőkön a világ minden táján.

A hókészítés a síközpont működésének természetes részévé vált, és a megfelelő hókészítési stratégiák lehetővé teszik néhány hideg nap kihasználását tartós hótakaró felépítéséhez. Mivel a hó tükrözi a napfényt anélkül, hogy elnyeli a hőt, sok hétig élvezheti a síelőket és a snowboardosokat, megőrizve szerkezetét még fagyfeletti hőmérsékleten is.

A hókészítés fizikája

A mesterséges hókészítést mikrocseppek permetezésével hajtják végre, amelyek fagyos levegőbe esve hóvá válnak. A hópisztoly nyomás alatt porlasztott vizet dob ki 40 bar, míg a további fúvókák felgyorsítják a kristályosodás folyamatát, átalakítva a vizet finom hóvá.

„Erre a célra kétféle fúvókákat használunk: vízfúvókákat és nukleációs fúvókákat. Ez utóbbiak finomabb cseppeket termelnek, és emellett a vizet sűrített levegővel fújják ki, ami fagyást indít. Természetesen a fagy elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a folyamat megtörténjen,” magyarázza Robert Moczny, a Supersnow igazgatótanácsának tagja.

És ez csak a kezdet, mivel az automatizálás uralja a modern sípályákat. A hókészítő berendezések meteorológiai állomásokkal és vezérlőrendszerekkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik részleges vagy teljesen autonóm működését, ha integrálva van a Snowmatic rendszer a Supersnow szolgáltatta.

Supersnow technology - 1 img

A mesterséges hókészítést mikrocseppek permetezésével hajtják végre, amelyek fagyos levegőbe esve hóvá alakulnak. A berendezés működését a Supersnow által kifejlesztett számítógépes rendszer vezérli.

Supersnow technology - 3-2 img

„A hókészítés megkezdéséhez több dologra van szükségünk. Először is, víz. A víznek hidegnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy hűtőtornyokra van szükség. A vizet magas nyomáson is el kell juttatnunk a hókészítő berendezésekhez, és erre a célra ideálisak szivattyúállomások, valamint a lejtőn lévő csővezeték-rendszer,” magyarázza Robert Moczarny a Supersnow-tól. „Az ilyen telepítés kezeléséhez vezérlőrendszerekre és fejlett automatizálásra is szükségünk van. Itt lépnek életbe a Siemens alkatrészei, amelyek számos megoldásunk alapját képezik.” hozzáteszi.

A hókészítés kulcsfontosságú elemei azok az eszközök, amelyek valójában „hótermelnek”, például hófegyverek, lándzsák és a hótermelés ellenőrzésére szolgáló teljes rendszer. Ahogy azonban a Supersnow szakértői hangsúlyozzák, a legfontosabb tényező az emberek — magasan képzett szakemberek, akik felelősek a berendezések és a teljes „hótermelő” rendszerek tervezéséért, építéséért és üzemeltetéséért.

Supersnow technology - 04

A hókészítés kulcsfontosságú elemei a „hótermelő” eszközök, nevezetesen a hófegyverek és lándzsák, valamint a hótermelés ellenőrzésére szolgáló teljes rendszer.

Supersnow technology - 03

A hópisztoly 40 bar nyomáson dobja ki az atomizált vizet

„Végül azonban minden továbbra is az időjárástól függ. Ez részben vicc, részben igaz - mert a valóságban az előrejelzés megmondja, hogy elkezdődhet-e a hókészítés. Ha a körülmények várhatóan kedvezőek lesznek, elindítjuk a rendszert, meghatározva, hol és hogyan zajlik a hókészítés. Azokban a megoldásokban, ahol a szivattyúállomásokat és szelepeket automatikusan vezéreljük, a felügyelő személyzet csak a hókészítő berendezések paramétereit és működési tartományát határozza meg. A nem automatizált rendszerekben ezt a munkát embereknek kell elvégezniük és folyamatosan koordinálniuk kell. mond Mateusz Łukaszczyk, a Supersnow területvezetője.

A hókészítés hatékonysága a szállított víz mennyiségétől, valamint a fúvókák számától és konfigurációjától függ. A hópisztolyok esetében a ventilátor teljesítménye és hatékonysága - amely biztosítja a hórészecskék megfelelő porlasztását - szintén kulcsfontosságú. A végeredmény az összes paraméter optimalizálásával érhető el: vízáramlás, nyomás, levegő kimenet és ventilátor működése.

A hókészítési folyamat helyesen fut-e, ellenőrizhető a hó minőségének elemzésével, beleértve annak sűrűségét, hőmérsékletét és térfogatát. Ezeket a paramétereket mind a gyártás során, mind közvetlenül a lejtőn ellenőrzik. A legtöbb hókészítő eszközben a szabályozási folyamat automatikusan történik, bár ezek a paraméterek manuálisan is vezérelhetők.

„Általában 1 és 7 közötti skálán választjuk ki a hó minőségét, a többiről pedig az automatizálás gondoskodik. Kézi rendszerekben ezeket a beállításokat kézzel kell beállítani,” magyarázza Mateusz Łukaszczyk a Supersnow-tól.

A lejtőkön a hótermelést optimalizáló modellek hasznosak az optimális hókészítési paraméterek meghatározásában. Ezek a modellek elemzik a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szélsebességet, a víz hőmérsékletét és egyéb környezeti tényezőket. A helyi viszonyok azonban a legkritikusabb tényezők a megfelelő beállítások kiválasztásában. Ezért, bár az időjárás-előrejelzéseket figyelembe veszik a hókészítési stratégiában, ezek nem a legmeghatározóbb bemenet a modell számára.

Automatizálás és közgazdaságtan

A hókészítést lándzsákkal és hópisztolyokkal végzik, amelyek stabil alapokra vannak felszerelve és az ellátási csapokhoz csatlakoztatva. Ez a megoldás az általa biztosított automatizáláson alapul Snowmatic, a Supersnow által kifejlesztett számítógépes rendszer az összes berendezés vezérlésére és felügyeletére, valamint a hókészítési folyamat felügyeletére. A Supersnow által alkalmazott automatizálás részben a Siemens megoldásokon alapul.

„A rendszer szabályozza a hókészítési paramétereket, például a hőmérsékletet, a vízáramlást és a nyomást. Emellett figyelemmel kíséri a levegő hőmérsékletét, valamint a berendezések és az áramellátás működési paramétereit. Biztosítja mind a szivattyúállomások, mind a hókészítő eszközök megfelelő szabályozását,” magyarázza Robert Moczny a Supersnow-tól.

A Siemens ecosystem eszközeit a Supersnow rendszerek kulcsfontosságú elemeiben használják, nevezetesen szivattyúállomásokban és hópisztolyokban.

„Ez utóbbiban a vezérlők a S7-1200 sorozat a készülék szíve. Ezek a vezérlők olyan algoritmusokat futtatnak, amelyek kiszámítják például a hóminőségi tényezőt más paraméterekhez viszonyítva. A Siemens vezérlők más fontos területekért is felelősek, mint például a nyomásszabályozás, a paraméterek ellenőrzése, az áramlási számítások és a PID szabályozás. A szivattyúállomásokban a Siemens készülékei többek között felelősek a teljesítményszabályozásért és a szivattyúfolyamatok előre meghatározott forgatókönyvek és algoritmusok szerinti kezeléséért.” magyarázza Marcin Kotor, A Siemens értékesítési vezetője.

A Supersnow által használt Siemens termékek portfóliója is magában foglalja lágyindítók — SIRIUS 3RW, amelyek biztosítják a motor zökkenőmentes indítását és a csendes leállítást, valamint HMI panelek. Ezek egyszerű és hatékony interakciót biztosítanak a Supersnow megoldásokkal, lehetővé téve a berendezések egyszerű kezelését, valamint a folyamatok felügyeletét és irányítását.

Supersnow technology - 00

A Siemens ecosystem eszközeit a Supersnow rendszerek kulcsfontosságú elemeiben használják. Az S7-1200 sorozatú vezérlők alkotják a hópisztolyok „szívét”

Supersnow technology - 07

A hókészítés energiaigényes. Nagy teljesítményű elektromos berendezések használatát igényli, és jelentős mennyiségű vizet fogyaszt. Ezért a Supersnow által tervezett rendszerekben az energiaoptimalizálás kulcsszerepet játszik.

„Attól függően, hogy mennyire kiterjedt a síterület, a víz- és energiafogyasztás jelentősen változhat. Például Lengyelország egyik nagyobb üdülőhelyén, ahol mintegy 250 hókészítő eszköz működik, a napi vízfogyasztás eléri a 70 000 m³-t. A rendszer négy szivattyúállomást használ, amelyek összkapacitása 3000 m³ óránként és kombinált rendszer teljesítménye 6,48 MW. Összesen 18 nagynyomású szivattyút használnak hó előállítására.” magyarázza Mateusz Łukaszczyk a Supersnow-tól.

A Supersnow által végzett energiahatékonysági optimalizálás különböző rendszerösszetevőkre vonatkozik. A megtakarítás fontos szempontja a hópisztolyok energiafogyasztásának minimalizálása. A telepítés más részeit is úgy tervezték, hogy csökkentsék a víz- és energiafelhasználást a hókészítési folyamat során.

„A járókerék lapátok geometriáját úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb légáramot érje el a lehető legalacsonyabb elektromos energiafogyasztással. A hókészítési paraméterek optimalizálása folyamatos folyamat, mert ilyen összetett rendszerekben több száz optimalizálási pont van,” magyarázza Daríusz Kaczor, a Supersnow hókészítési termékfejlesztési vezetője.

Hókészítő rendszer adminisztráció

A hókészítő berendezések általában éjszaka működnek, amikor a hőmérséklet legalacsonyabb, bár egyes lejtőkön napközben is hó keletkezik. Áprilistól októberig karbantartási munkákat végeznek, beleértve a rendszerfrissítéseket és fejlesztéseket, a telepítési bővítéseket vagy a kopott alkatrészek cseréjét. A karbantartás során ellenőrzik a vízszakaszok állapotát és tömítettségét, a szivattyútelep működési paramétereinek figyelemmel kísérését, szűrőrendszerek, szűrők és hópisztoly fúvókák tisztítását, valamint teljesítménytesztet.

Supersnow technology - 11

A hókészítő berendezések általában éjszaka működnek, amikor a hőmérséklet legalacsonyabb

Supersnow technology - 09

A karbantartási tevékenységeket áprilistól októberig végzik

„Ami a hókészítési stratégiát illeti, a legintenzívebb hókészítésre közvetlenül a szezon előtt kerül sor, hogy a lejtők a lehető leghatékonyabban előkészítsék. Később a hókészítést szükség szerint hajtják végre a következő időjárási ablakok során. Lengyelországban a síszezon körülbelül négy hónapig tart. Ahhoz azonban, hogy sikeres legyen, egész évben intenzíven dolgozunk rajta,” feltárja Mateusz Łukaszczyk Supersnow-tól.

A Siemens eszközökön és szoftveren alapuló automatizálási megoldások biztosítják a hókészítő rendszer megbízható működését az egész szezonban.

„A Supersnow által kifejlesztett rendszerek 25 éve bizonyítják megbízhatóságukat. Kétségtelen, hogy a hókészítés legnagyobb kihívása a hótermelés maximalizálása. Ezért annyira fontos, hogy a berendezések megbízható automatizáláson alapuljanak — és pontosan ezt biztosítjuk.” mond Marcin Koter Siemens.

„Az éghajlatváltozás azt jelenti, hogy a mesterséges hótermelést lehetővé tevő időjárási ablak gyakran nagyon rövid. Mérnökeink optimalizálják a berendezéseket úgy, hogy minden körülmények között működjenek, különösen a rendkívül kihívást jelentő 0 Celsius fok körüli hőmérsékletekre összpontosítva, amelyek a ventilátoros hópisztolyokkal történő mesterséges hó előállításának határát jelentik.” arra a következtetésre jut Daríusz Kaczor Supersnow-tól.

Supersnow technology - 02
Supersnow technology - 01-2