Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Nyissa meg a szabványos adatokat: nyissa ki az adatok teljes potenciálját

Ma már jól ismert, hogy az adatok kulcsfontosságúak a szervezetek termelékenységének, hatékonyságának, fenntarthatóságának és rugalmasságának átalakításához.

Segítség az IT-nek és az OT-nak ugyanazon a nyelven beszélni

Az informatikai (IT) és az operatív technológiai (OT) rendszerek összekapcsolása az adatok szabad áramlásához lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy elemezze és optimalizálja teljes ecosystem.

De nem minden adat jön létre egyenlő.

A kontextus nélküli nyers adatok kevés értékűek lehetnek a gépi tanulási modellek képzésében, amíg például további azonosító információkkal nem címkézik őket.

Az adatoknak is érthetőnek kell lenniük; egy egyre inkább összekapcsolt világban a kihívás nem mindig az adatok előállítása, hanem az, hogy az összes informatikai és OT-t ugyanazon a nyelven beszéljék.

Ez különös kihívást jelent az OT-adatok esetében, amikor egy szervezet szervesen növekedett, és az idő múlásával olyan hardvereket és szoftvereket adnak hozzá, amelyek nem osztanak közös nyelvet.

Ez megakadályozza a zökkenőmentes adatcserét, akadályozva a műveletek optimalizálásának lehetőségeit.

Nyitott elme tartása

Ez egy kulcsfontosságú kérdés, amely arra támaszkodik, hogy a technológiai szolgáltatók nyitott szabványokat használnak adataikra, hogy intelligensebb megoldásokat hozzanak létre, majd rendelkeznek a rendszerek összekapcsolásához szükséges technológiai halmokkal.

A nyílt szabványos adatok olyan formátumban készülnek, amelyet különböző rendszerek és felhasználók hozzáférhetnek, használhatnak és megoszthatnak.

A nyílt szabványos adatok használata biztosítja, hogy a különböző gyártók eszközei és rendszerei zökkenőmentesen kommunikálhatnak és cserélhetnek adatokat.

Ez az átláthatóság teljes körű felügyeletet biztosít a szervezeteknek működésük felett, így azonosíthatják az innováció és a hatékonyság megteremtésének lehetőségeit, valamint észlelhetik a lehetséges biztonsági réseket.

Ez azt is jelenti, hogy a szervezetek nem támaszkodnak egyetlen szállítóra, amikor új rendszerekbe vagy gépekbe fektetnek be, és megtalálhatják a legjobb megoldásokat, ami jelentős költségmegtakarításhoz vezethet.

Andrew Smyth, a Siemens UK & Ireland intelligens infrastruktúra épületeinek fenntarthatóságának vezetője kifejtette: „Ha egy irodaépületre gondolsz, gyakran hatalmas mennyiségű eltérő technológiát kapsz a különböző beszállítóktól, amelyek mind olyan adatokat osztanak meg, amelyeket nem értenek meg egymás számára.

„De ha a CCTV-t összekapcsolhatjuk a mozgásérzékelőkhöz, a HVAC- és a világításhoz, akkor nagyszerű lehetőségünk van arra, hogy hatalmas energiahatékonysági megtakarítást érjünk el azáltal, hogy csak ott használjuk fel az energiát, ahol az épületben szükség van rá.”

Ha egy irodaépületre gondolsz, gyakran hatalmas mennyiségű eltérő technológiája van a különböző beszállítóktól, amelyek mind olyan adatokat osztanak meg, amelyeket egymás nem értenek meg. De ha a CCTV-t összekapcsolhatjuk a mozgásérzékelőkhöz, a HVAC- és a világításhoz, akkor nagyszerű lehetőségünk van arra, hogy hatalmas energiahatékonysági megtakarítást érjünk el azáltal, hogy csak ott használjuk fel az energiát, ahol az épületben szükség van rá.
A. Smyth, az SI Buildings fenntarthatósági igazgatója

Integrált és működőképes

A Microsoft és a Siemens azzal kezeli meg ezt a kihívást, hogy intelligens építési platformjaikat - a Microsoft Azure IoT Operations és a Siemens Building X - átjárhatóvá teszi.

„Ez az együttműködés jelentős előrelépést jelent az IoT-adatok megvalósíthatóbbá tételében” - mondta Erich Barnstedt, a Microsoft vállalati szabványcsoportjának vezető igazgatója és építésze.

Az együttműködés segít az épületvezetőknek abban, hogy akár 80% -kal csökkentsék az épületben lévő összes eszköz csatlakoztatásához és integrálásához szükséges erőfeszítéseket.

Andrew Smyth folytatta: „Nyílt szabványokat használunk, ami azt jelenti, hogy ez nem valami zárt rendszer. Számos különböző gyártóval és eszközzel tud működni.

„Az együttműködés végső soron lehetővé teszi az épületvezetők számára, hogy sokkal könnyebben figyelemmel kísérjék és javítsák az energiahatékonyságot, a levegőminőséget és a helyfelhasználást, és valós idejű frissítéseket kapjanak arról, hogyan működik minden.

„Ez segít nekik megtalálni a pénzt megtakarításának és a szén-dioxid-csökkentés módjait.”

Egy személy arcának homályos képe kék háttérrel.

Egyszerűen a nyílt szabványok használata lehetővé teszi az adatok működését olyan módon, amely lehetetlen, ha szilózott rendszerekbe csapdába kerülnek, és a lehető legértékesebb erőforrásokat hozza ki.

Tehát logikus, hogy a nyílt szabványos adatoknak az első választásnak kell lenniük az összes operatív technológiai szolgáltató számára.

Ez egy kulcsfontosságú filozófia a Siemens Xcelerator mögött, a nyílt üzleti digitális platform mögött, amely a hardver- és szoftvermegoldások portfólióját egyesíti egy olyan ökoszisztémában, amely a nyílt szabványokat alkalmazza a könnyebb, gyorsabb és skálázható digitális átalakulás megkönnyítése érdekében.

Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások, a munkatársak és az ügyfelek korlátozás nélkül működhetnek együtt.

És kibővíti annak lehetőségeit, hogy az intelligens épületek mit tehetnek szerte a világon.

Mint a törökországi Ankara Városi Kórház, amely egyetlen irányítási platformot használ 22 alrendszer figyelemmel kísérésére és irányítására az energiaellátástól a tűzvédelemig, a HVAC, a világításig, a belépés-vezérlésig és a CCTV-ig, lehetővé téve a kritikus infrastruktúra zökkenőmentes működését.

Ez a jövőkép, amely most nyitva áll minden méretű szervezet számára.

Tehát itt az ideje, hogy nyílt szabványos adatokkal kiaknázza adatainak teljes potenciálját.

Ankara-city-hospital-bilkent-01 original - 143238b1-a52e-4146-ada5-28c026758a4e

Ahogy szerepel a Átalakítás, rendszeres összefoglaló hírek és betekintések arról, hogy a technológia hogyan alakítja a világot, amelyben élünk, és eljuttatják a postaládájába.

A transzformáció szemlélteti, hogy mi mozgatja a tárcsát az ipari átalakulás, a dekarbonizáció és a digitalizáció terén.

Ismerje meg az ágazati vezetők véleményét, nézze meg, hogyan alkalmazzák az úttörők az új technológiákat, és fedezze fel új megközelítéseket a legnagyobb kihívások kezelésére.