Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
IPARI MINŐSÉGŰ EDA AI

Siemens EDA AI

Az EDA jövőjének úttörő szerepe vagyunk az ipari minőségű, célra épített AI megoldásokkal, amelyek felgyorsítják a félvezetők és a NYÁK-tervezést.

Miért számít az ipari minőségű EDA AI

A fogyasztói mesterséges intelligencia kreatív és gyors. De a chip és a PCB kialakításnak eltérő, igényesebb követelményei vannak. A Siemens EDA AI a chip- és NYÁK-tervezés precíziós és nagy tétű világához készült.

​

A pontosság a legfontosabb. Minden lépés, a vázlattól a szalagkig, abszolút pontosságot igényel. Egyetlen hiba veszélyezteti a gyártási költségeket, a teljes chipmeghibásodást vagy a költséges termékvisszahívást.

​

A robusztusság és a reprodukálhatóság kritikus fontosságú. Az általános célú LLM-ek valószínűek és nem garantálják az azonos kimeneteket, megakadályozva a megbízható tervezési blokk replikációját és a következetes IP-alkalmazást. Ez kihívásokat jelent az ellenőrzés és a gyártás szempontjából.

​

A hitelesíthetőség és a nyomon követhetőség elengedhetetlen. A mérnökök nem támaszkodhatnak a „fekete dobozra”. Meg kell érteniük, hogyan hozta meg az AI döntéseit: lehetővé téve számukra, hogy bízzanak és érvényesítsék végső tervüket.

Bemutatjuk a Fuse EDA AI ügynököt

A termelékenység növelése és a tervezési minőség növelése érdekében bonyolult, többszerszámú munkafolyamatokat szervezzen.

Biztosíték EDA AI rendszer

A félvezető és PCB tervezési környezetekhez tervezett innovatív megoldás biztonságos generatív és ügynöki AI képességeket kínál páratlan testreszabási rugalmassággal, zökkenőmentesen integrálva az EDA teljes munkafolyamatába.

Fedezze fel a Siemens EDA AI portfólióját

A Siemens EDA AI portfóliója növeli a termelékenységet, felgyorsítja az innovációt és felgyorsítja a piacra jutást

Select...

Aprisa - 10-szeres termelékenységnövelés, háromszoros számítási idő hatékonyság és 10% -kal jobb PPA

EDA AI biztosíték - Célra épített EDA AI rendszer fejlett generatív és ügynök mesterséges intelligenciához

Quest - Az ellenőrzési lefedettség lezárási idejének háromszoros csökkentése és a tervezésváltozások ellenőrzésének 10-szeres csökkentése

Solido - 2-1000X+ gyorsabb szimuláció, variációtudatos tervezés és ellenőrzés, jellemzés és IP érvényesítés

Tessent - 10-szer gyorsabb architektúra megvalósítása és ötször rövidebb tesztidő a DFT számára

Veloce - Az RTL-összeállítási idő 50% -os csökkentése és az átviteli teljesítmény 100% -os növekedése