Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Electrification infrastruktúra

Cybersecurity az energiarendszerekhez

Erősítse az energiarendszerek kiberbiztonságát a NIST CSF 2.0 és az IEC 62443 szabványhoz igazított megoldásokkal. A kockázatok azonosítása, az eszközök védelme, a fenyegetések észlelése és reagálása azokra, valamint hosszú távú kiberrugalmasság kialakítása.

IT-SA 24 Vizuális Cybersecurity

Ez volt az 2026-ban

2026-ban. IT-SA kötelező. Köszönjük, hogy meglátogatott minket Európa legnagyobb informatikai biztonsági kiállításán.

Cybersecurity kihívások

Az energiarendszerek digitális átalakulása gyorsabb és értékes eredményeket tesz lehetővé, de új kiberbiztonsági kihívásokat is jelent. Az üzemeltetőknek navigálniuk kell a fejlődő kiberfenyegetésekkel, a növekvő szabályozási követelményekkel, korlátozott láthatósággal az OT-környezetekben és az elöregedő infrastruktúrával Ugyanakkor az erőforrások és készségek hiánya megnehezíti a kiberkockázatok hatékony kezelését az eszköz életciklusa során.

A megbízható és rugalmas működés fenntartása érdekében az energiarendszer-üzemeltetőknek átfogó kiberbiztonsági stratégiára van szükségük, amely egyesíti a kockázatkezelést, a működési láthatóságot, a szabályozási megfelelőséget és a folyamatos védelmet.

LOCKED SHIELDS 2026 - Logo

A NATO CCDCOE elismeri a Siemens Cybersecurity szakértelmét

A Siemens Electrification & Automation elismerő levelet kapott a NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) részéről a világ legnagyobb kibervédelmi gyakorlatának, a Locked Shields 2026 gyakorlásához való hozzájárulásáért.

Főbb előnyök

Kritikus infrastruktúrára építve

A kiberbiztonsági és az energiarendszer-szakértelem ötvözése az energiaellátás védelme érdekében a megbízhatóság, rendelkezésre állás vagy biztonság veszélyeztetése nélkül

Végpontok közötti biztonsági ifecycle

Az ügyfelek támogatása az első értékeléstől és végrehajtástól a folyamatos monitorozás, a fenyegetésekre való reagálás és a kiberbiztonság hosszú távú fejlesztése

Biztonságos, kompatibilis, jövőre kész

Segít az üzemeltetőknek a kiberkockázatok csökkentésében, a szabályozási követelmények teljesítésében és az elektromos infrastruktúrájuk magabiztos modernizálásában.

NIST alapú megoldások és szolgáltatások

Keyvisual Cybersecurity MDR

A kritikus infrastruktúra elleni kibertámadások egyre gyakoribbá és összetettebbé válnak. A fejlődő fenyegetési környezet kezelése érdekében holisztikus Cybersecurity megközelítést alkalmazunk, amely összhangban van a NIST kiberbiztonsági keretrendszerrel (CSF) 2.0-val. A keretrendszer alapul szolgál a kiberbiztonsági megoldások és szolgáltatások kiválasztásához és pozicionálásához, segítve az energiarendszer-üzemeltetőket a kockázatok azonosításában, a kritikus eszközök védelmében, a fenyegetések észlelésében és reagálásában, valamint a számítógépes ellenálló képességük folyamatos javításában.

Fedezze fel a szolgáltatásokat

A Siemens a teljes kiberbiztonsági életcikluson keresztül támogatja az energiarendszer-üzemeltetőket — az értékeléstől és a biztonságos megvalósítástól a felügyelt műveletekig és a folyamatos fejlesztésig.

Kiberbiztonsági szolgáltatásainkat kifejezetten Power Infrastructure számára fejlesztették ki a Power szakértők, biztosítva, hogy a kiberbiztonság ne befolyásolja a futó rendszerek elérhetőségét és integritását.

Siemens Electrical Services Kép, amelyről egy nő áll egy elektromos panel előtt, esetleg dolgozik rajta.
Sikertörténetek

Az energiarendszerek kiberbiztonságának sikertörténetei

A Cybersecurity egy megbízható és jövőre kész villamosenergia-hálózat alapja. Fedezze fel, hogyan használják ügyfeleink világszerte a Siemens megoldásait és szolgáltatásait a kockázatok azonosítására, a kritikus eszközök védelmére, a fenyegetések észlelésére és az energiainfrastruktúrájuk ellenálló képességének erősítésére.