Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Emberközpontú autonóm épületek

Önálló épületek a fenntarthatóság érdekében

Az autonóm energiaképességek folyamatosan egyensúlyba teszik a költségeket, a szén-dioxidot és a rugalmasságot azáltal, hogy valós időben optimalizálják a terheléseket, Az eredmény: alacsonyabb energiaköltségek, csökkentett kibocsátás és nagyobb bizalom a fenntarthatósági célok elérésében.

Miért nem elegendő a kézi energia- és fenntarthatósági menedzsment?

Az energiafelhasználás és a költségek a fűtési és hűtési igények mellett emelkednek. A szabályozási nyomás fokozódik, az ESG-jelentések egyre összetettebbé válnak, és a legtöbb építőcsapat rendelkezésére álló eszközök továbbra is töredezettek és kézi jellegűek. Az autonóm épületek a fenntarthatóságot a megfelelőségvezérelt feladatról automatizált, folyamatos folyamatba helyezik át.

Az illékony energiaköltségeket jelző ikon

Illékony energiaköltségek

Az energiaárak a piaci feltételek, a hálózati kereslet és a tarifaszerkezetek függvényében ingadoznak. Valós idejű optimalizálás nélkül az épületek túlfizetnek a csúcsidőszakokban, és kihagyják a terhelések áthelyezésére vagy a helyszíni termelés kiaknázására

Kézi energiaoptimalizálást jelző ikon

Kézi energiaoptimalizálás

A hagyományos energiagazdálkodás ciklusokban működik, rendszeres ellenőrzésekre és kézi kiigazításokra támaszkodva. Ez a megközelítés elmulasztja a valós idejű lehetőségeket, és nem tud elég gyorsan alkalmazkodni a változó időjáráshoz, a kihasználtsághoz vagy a hálózati viszonyokhoz.

Kiaknázatlan terhelési rugalmasságot jelző ikon

Kiaknázatlan terhelési rugalmasság

Az irányítható terheléssel rendelkező épületek, a HVAC rendszerek és a helyszíni generálás jelentős kiaknázatlan rugalmassággal rendelkeznek. Automatizált koordináció nélkül az önfogyasztás továbbra is alacsony, és a csúcsigény nem kezelhető.

Töredezett ESG jelentést ábrázoló ikon

Töredezett ESG jelentés

A kibocsátási adatok szétszóródnak a leválasztott rendszereken, így az auditálásra kész jelentések lassúak és hibákra hajlamosak. A fenntarthatósági csapatok több időt töltenek az adatok összegyűjtésére, mint azokra való cselekvésre

A berendezések szintjének hatékonyságának hiánya

Berendezési szintű hatékonyság

A legtöbb HVAC berendezés általános gyári beállításokkal működik, korlátozott finomhangolással. Lokalizált intelligencia nélkül a rendszerek a szükségesnél több energiát fogyasztanak, különösen a szezonális átmenetek során.

Hogyan változtatja meg az autonómia mindent

Az autonóm épületek az energiagazdálkodást folyamatos vezérlési hurokká alakítják. A digitális ikrek szimulálják az opciókat, az AI optimalizált szekvenciákat ajánl vagy alkalmaz, és a rendszerek ellenőrzik az eredményeket a költségek, a kényelem és a széntartalom A Sustainability az időszakos elemzésről a valós idejű ellenőrzésre vált.

> 20% A PV önfogyasztás növekedése

Forrás: Egy komplex egészségügyi környezet (~50 ezer négyzetméter) modellezve rugalmas terheléssel (tárolás, levehető terhelések, üzemanyagváltás) és ütemezésen alapuló optimalizálással. Az eredmények eltérőek, és nem garantált eredmény.

≤ 15% A teljes energiaköltség csökkentése

Forrás: Egy komplex egészségügyi környezet (~50 ezer négyzetméter) modellezve rugalmas terheléssel (tárolás, levehető terhelések, üzemanyagváltás) és ütemezésen alapuló optimalizálással. Az eredmények eltérőek, és nem garantált eredmény.

6.5% A Comfort AI által biztosított átlagos energiamegtakarítás

Forrás: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Svédország) - Comfort AI (korábban Cloe) pilóta referencia.

Gyakorlati alkalmazások

Megoldásaink az autonóm fenntarthatóságra

AI által támogatott adatbeviteli illusztráció

AI által támogatott adatbevezetés

A mesterséges intelligencia által vezérelt adatgazdagítás automatizálja a címkézést, strukturálást és méretezést az egyes telephelyek között, csökkentve a beépítési erőfeszítéseket és gyorsítva a meglévő épületek értékét

B-SER-eszköz-teljesítmény-előrehaladott kép-kulcs-vizuális-02-01-1280x720

Fejlett eszközteljesítmény

Az Asset Performance Advanced egy mesterséges intelligenciát támogató, felügyelt épületű digitális szolgáltatás, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára a teljesítmény érzékelését, döntését és folyamatos

Készen áll az építési műveletek dekarbonizálására?

Fedezze fel, hogy az autonóm épületek hogyan csökkenthetik az energiaköltségeket, csökkenthetik a kibocsátást, és gyorsíthatják fel a nettó nulla