Miért van szükségük az épületeknek intelligensebb működési modellre
A munkaerőhiány, a növekvő műszaki összetettség és a leválasztott rendszerek töréspontra szorítják az építési műveleteket. A csapatok várhatóan több épületet kezelnek kevesebb szakértői erőforrással, miközben a reaktív műveletek következményei költségesebbek lesznek.

Nem tervezett leállás
Ha a rendszerek figyelmeztetés nélkül meghibásodnak, az eredmény sürgősségi javítások, a bérlők megzavarása és a spirális költségek. Prediktív képességek nélkül a csapatok mindig egy lépéssel lemaradnak, és a kudarcokra reagálnak, ahelyett, hogy megakadályozzák őket.

Riasztás túlterhelés
Az üzemeltetők állandó riasztások áradásával néznek szembe, amelyek leginkább alacsony prioritású vagy redundáns. Intelligens szűrés nélkül a kritikus problémák elvesznek a zajban és a reakcióidők szenvednek, ami növeli a kockázatot és rontja a bizalmat.

Egyre bővülnek a készségbeli hiányosságok
A létesítménymenedzsment pozíciók 53% -a továbbra is nyitva marad. A tapasztalt munkavállalók gyorsabban vonulnak nyugdíjba, mint az újakat ki lehet képzni, és a komplex, többrendszeres környezetek hibaelhárításához szükséges ismeretek eltűnnek.

Bonyolultság elhárítása
A modern épületek összekapcsolt rendszereken működnek, ahol egyetlen hiba kaszkádkozhat a HVAC, az elektromos és a biztonsági területeken. A kiváltó okok manuális diagnosztizálása a leválasztott adatforrásokban órákat vesz igénybe, meghosszabbítva a

Kevesebb szakértő, több épület
Fokozódik a nagyobb portfóliók kisebb, kevésbé tapasztalt csapatokkal történő üzemeltetésére irányuló nyomás. Minden további épület növeli a kockázatot, meghosszabbítja a reakcióidőt és rontja a szolgáltatás minőségét.
Hogyan változtatja meg az autonómia mindent
Az autonómia a műszerfal felügyeletéről és a reaktív munkamegrendelésekről intelligens beavatkozásra tolja át Az épület észleli az eltéréseket, javasolja a kiváltó okokat, kiemeli a cselekvéseket, és csak azt eszkalálja, ami emberi megítélést igényel.
≤ 50% A munkaerőköltségek potenciális csökkenése
Forrás: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Évente ~ 2800 karbantartási hívás és ~ 700 USD/év munkaerőköltség alapján egy több helyszíni kórházban BMS-tel és Asset Performance. Az eredmények eltérőek, és nem garantáltak.
≤ 15% A hamis riasztások és az alvállalkozói munkaerőköltségek csökkentése
Forrás: Becslés egy modellezett alapalapon alapul, évente kb. 180 ezer alvállalkozói munkaerőköltség nagy egyetemi környezetben. Az eredmények eltérőek, és nem garantált eredményt vagy szerződéses kötelezettségvállalást jelentenek.
≤ 25% Időmegtakarítás adatpontonként a mérnöki munkában
Forrás: Egy közepes összetett amerikai kereskedelmi épületen készült (~7,5 ezer négyzetméter, ~15 ezer adatpont, ~ 8 perc/adatpont, ~280 ezer címezhető érték 140/órán). Az eredmények eltérőek, és nem garantáltak.
Fedezze fel megoldásainkat az autonóm teljesítmény érdekében

AI által támogatott adatbevezetés
A mesterséges intelligencia által vezérelt adatgazdagítás automatizálja a címkézést, strukturálást és méretezést az egyes telephelyek között, csökkentve a beépítési erőfeszítéseket és gyorsítva a meglévő épületek értékét

Fejlett eszközteljesítmény
Az Asset Performance Advanced egy mesterséges intelligenciát támogató, felügyelt épületű digitális szolgáltatás, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára a teljesítmény érzékelését, döntését és folyamatos

Autonóm téroptimalizálás
A Building X Space Manager segít a létesítménycsapatoknak a széttöredezett téradatokat magabiztos működési és tervezési döntésekké alakítani, az AI-alapú ajánlásokkal, amelyek valós kihasználtságon alapulnak.
Készen áll az építési műveletek átalakítására?
Fedezze fel, hogy az autonóm épületek hogyan csökkenthetik a költségeket, növelhetik az üzemidőt és tehetik fel csapatait.