Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Emberközpontú autonóm épületek

Autonóm épületek a tapasztalat érdekében

Az autonóm képességek biztonságosabb, egészségesebb és intuitívabb környezetet teremtenek a kényelem, a biztonság, a biztonság és a működési figyelem folyamatos egyensúlyával A komplexitás csökken az utasok és az üzemeltetők számára egyaránt.

Miért hiányzik ma az építési tapasztalatok

A lakók elvárják, hogy az épületek biztonságban, egészségesnek és könnyen használhatónak érezzék magukat. Az üzemeltetőknek kevesebb hamis riasztásra, egyértelműbb prioritásokra és kevesebb kézi erőfeszítésre A legtöbb épület egyiket sem szállít. Az autonóm épületek lezárják a rést, folyamatosan kiegyensúlyozzák a kényelmet, a biztonságot és a biztonságot, így mindenki arra összpontosíthat, ami a legfontosabb.

Nyitott kézzel ellátott ikon, amely a Comfort változékonyságát képviseli

Kényelem változékonysága

A beltéri körülmények az időjárás, a kihasználtság és a rendszer korlátai függvényében ingadoznak, mégis a legtöbb épület rögzített menetrendekre és kézi beállításokra támaszkodik. Az utasok következetlen kényelmet tapasztalnak a környezetükre gyakorolt korlátozott hatással.

A hamis riasztásokat és a működési zavarokat ábrázoló felkiáltójellel ellátott ikon

Hamis riasztások és működési zavarok

A hamis tűz- és biztonsági riasztások megzavarják a működést, rontják az épületrendszerekbe vetett bizalmat, és növelik az alvállalkozói és biztosítási költségeket. Intelligens szűrés nélkül a csapatok időt vesztegetnek olyan események kivizsgálására, amelyek nem jelentenek valódi veszélyt.

A reaktív biztonsági munkafolyamatokat ábrázoló ikon.

Reaktív biztonsági munkafolyamatok

A Security csapatok figyelemmel kísérik a képernyőket, és ellenőrzik a felvételeket az események AI-vezérelt eseményészlelés nélkül az anomáliák valós időben észrevétlenek maradnak, és a válasz az egyes operátorok figyelmétől függ.

A biztonsági betartást megzavarás nélküli pajzssal ellátott ikon.

Biztonsági megfelelés zavarok nélkül

A tűzbiztonsági tesztelés általában kézi beavatkozást igényel, amely megzavarja a normál épületműködést. A ritka tesztelés hiányosságokat hagy a készenlétben, míg a gyakori tesztelés felesleges zavarokat okoz az utasok

Limited lakói befolyást ábrázoló ikon

Limited lakói befolyás

Az utasok kevés ellenőrzést gyakorolnak közvetlen környezetük felett, és korlátozott csatornák vannak a kényelmetlenség kommunikálására. Ennek eredményeként növekszik a különbség azon között, amit az emberek elvárnak a modern munkahelyektől, és azt, amit az épületek valójában nyújtanak.

Hogyan változtatja meg az autonómia mindent

Az autonómia javítja a tapasztalatokat azáltal, hogy kezeli a rutinkiigazításokat, csak értelmes kivételeket mutat fel, és tartja az emberek irányítását a szándékok, politikák és kompromisszumok felett. A kényelmet, a biztonságot és a biztonságot folyamatosan együtt optimalizálják, nem pedig silókban kezelik.

+ 40% Hőmérséklet-megfelelés ellenőrzött zónákban

Forrás: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Svédország) - Comfort AI (korábban Cloe) pilóta referencia.

13% A kényelem betartásának növelése 12 hónapon belül

Forrás: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Svédország) - Comfort AI (korábban Cloe) pilóta referencia.

6.5% Átlag. havi energiamegtakarítás a kényelem javítása mellett

Forrás: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Svédország) - Comfort AI (korábban Cloe) pilóta referencia.

Gyakorlati alkalmazások

Megoldásaink az autonóm tapasztalatokhoz

AI által támogatott adatbeviteli illusztráció

AI által támogatott adatbevezetés

A mesterséges intelligencia által vezérelt adatgazdagítás automatizálja a címkézést, strukturálást és méretezést az egyes telephelyek között, csökkentve a beépítési erőfeszítéseket és gyorsítva a meglévő épületek értékét

B-SER-eszköz-teljesítmény-előrehaladott kép-kulcs-vizuális-02-01-1280x720

Fejlett eszközteljesítmény

Az Asset Performance Advanced egy mesterséges intelligenciát támogató, felügyelt épületű digitális szolgáltatás, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára a teljesítmény érzékelését, döntését és folyamatos

Comfort AI Screenshot Visual ikonnal a jobb alsó sarokban

Comfort AI

Használja ki az AL-t a fűtési, szellőztető és légkondicionáló (HVAC) rendszerek automatizálásához és vezérléséhez, hogy energiamegtakarítást biztosítson a kényelem fenntartása mellett.

A tér optimalizálását ábrázoló

Autonóm téroptimalizálás

A Building X Space Manager segít a létesítménycsapatoknak a széttöredezett téradatokat magabiztos működési és tervezési döntésekké alakítani, az AI-alapú ajánlásokkal, amelyek valós kihasználtságon alapulnak.

Az autonóm épületekre való áttérés nem csupán fenntarthatósági mérföldkő — ez egy intelligensebb, gyorsabb és hatékonyabb üzemeltetési mód, amely megszabadítja az operatív csapatokat a rutin kiigazításoktól, hogy a lehető legjobb környezetet biztosítsák az utasok számára, miközben javítják a teljesítményt az egész területen.
Susanne Seitz, CEO, Siemens intelligens infrastruktúra épületek

Készen áll a biztonságosabb, egészségesebb és intuitívabb épületekre?

Fedezze fel, hogy az autonóm épületek hogyan javíthatják a kényelmet, a biztonságot és a termelékenységet minden utas számára.