Jövőbeli felfedezés: Hogyan fog kinézni Svédország 2030-ban?
Ezen a webináriumon, meghallgatja szakértőinket kiválasztott területeken, és hallja őket, hogy beszéljenek az aktuális frissítésekről és a jövőbe irányuló új betekintéseinkről.
A webináriumot egy érdekes panelbeszélgetéssel zárjuk szakértőinkkel és az északi fenntarthatósági menedzserrel. Ne hagyja ki ezt!

Siemens jövőbeli tanulmánya megadja a válaszokat
Összetett időkben élünk — és számos kihívás áll előttünk, ahol drasztikusan csökkenteni kell a szén-dioxid-kibocsátást, és fel kell gyorsítani a fejlődést. Az átalakulás szükségessége soha nem volt nagyobb, és most kell cselekednünk. Meggyőződésünk, hogy a globális átmenet csak akkor lehet gyors és sikeres, ha közös erőfeszítésekkel tesszük. Ezért hajtott végre a Siemens egy projektet Svédországban, hogy átfogó jövőképet alakítson ki.
A tanulmány a svédország sajátos helyzetén alapul. De a módszer a világ más országai számára is modell lehet. „Meg vagyok győződve arról, hogy átfogó elképzelésre van szükségünk arról, hogyan lehetünk jobbak, ha együtt dolgozunk” - mondja Mikael Leksell, a Siemens svédországi és északi országok vezérigazgatója.
A tanulmány számos kutatási eredményt, valamint több mint 100 belső és külső szakértő tudását és tapasztalatát gyűjti össze az üzleti, a társadalom és az akadémiai körök területén. Leírják, hogy Svédország hogyan érhet el fenntarthatóbb és digitálisabb jövőt, és hogyan élhetnek az emberek jó életet 2030-ban, és hogyan nézhet ki ez. Olyan holisztikus képet kapunk, amely megmutatja, hogy a svéd társadalom fontos részei — a mobilitás, az energia, az ipar, a társadalom, az infrastruktúra, a gazdaság, a digitális technológia és a biztonság — valószínűleg fejlődnek. Tekintettel arra, hogy a piacok és a politikai környezet folyamatosan változik, fontos számunkra, hogy a tanulmány releváns és naprakész maradjon. Ezért belső és külső szakértőkkel szoros együttműködésben elvégeztük a tanulmány átfogó kezdeti felülvizsgálatát és frissítését.
Meggyőződésem, hogy átfogó elképzelésre van szükségünk arról, hogyan lehetünk jobbak, ha együtt dolgozunk.
Svédország 2030: Egy jövőkép
A szakértők jelentős digitális és fenntartható változásokra számítanak, amelyek hatással lesznek a svéd társadalom minden részére és városaink megjelenésére. Az alábbi szakaszok szemléltetik Svédország 2030-at és a társadalom nyolc fontos részén belüli változásokat.
Energia
Úton a negatív éghajlati lábnyom felé. Svédország gyorsan változik, és példaképpé válik a megújuló energia terén:
- A villamos energia iránti kereslet hirtelen növekedni fog, és 2045-re valószínűleg megduplázódik.
- Az éghajlatsemleges energiaellátásra való összpontosítás és a különböző energiatípusok közötti egyensúly biztosítja, hogy Svédország továbbra is vezető szerepet töltsön be a megújuló energiák terén.
- Sok szétszórt szállító: Az épületek nagy része villamos energiát is termel — például napelemekkel, és energiatárolóként is működik.
- A villamosenergia-hálózatok sokkal hatékonyabbak, és sok szétszórt szállító ellenére stabil energiaellátást biztosítanak.
Mobilitás
Viszlát a benzinnek és a dízelnek. Az emberek és áruk könnyebben szállíthatók klímasemleges módon:
- Az autók és a könnyű elektromos teherautók 50% -a (az új regisztrációk 95% -a powered by villanymotorokkal működik. Ez az elektromos járművek töltésére szolgáló fix infrastruktúra nagyszabású bővítéséhez vezet az egész országban.
- A „mobilitás mint szolgáltatás” egy új rendszer szabványává válik, amely egyesíti a különböző szolgáltatók szolgáltatásait — például vasút, busz, autókölcsönző, elektromos robogók és kerékpárok — szolgáltatásait.
- Kezdjük látni az elektromos légi forgalom kereskedelmi alkalmazásait, például légi taxikat vagy drónokat vészhelyzetek esetén sürgős szállításhoz.
Ipar
Klímavédelem a digitalizáció révén A mesterséges intelligencia és az új üzleti modellek által támogatott szén-dioxid-semleges ipar:
- A digitalizációs technológiák — mint például a tárgyak internete, a mesterséges intelligencia és a digitális ikrek — kulcsfontosságúak az éghajlatsemlegesség szempontjából.
- Átmenet a körforgásos gazdaságra — az ipari hulladék nyersanyaggá válik.
- Az ipar villamosenergia-ellátása megújuló erőforrásokból, például szélenergiából származik, és a szén-dioxid-semlegességre való áttérés az egész életciklus során érezhető lesz.
- Az ásványi anyagok és a kritikus alapanyagok iránti megnövekedett kereslet Svédország fontos szereplővé teszi az EU önellátóbbá válására irányuló erőfeszítéseinek fontos szereplőjét.
Infrastruktúra
Okos és emberbarát. Minden összekapcsolódik, az infrastruktúrát az intelligencia és a rugalmasság egészen új szintjére emeli:
- Különösen a nagyvárosokat olyan helyekké alakítják át, ahol az emberek a központban vannak. Ez kevesebb egyéni autóforgalmat eredményez, így kevesebb utat és parkolóhelyet eredményez. Több kerékpár- és gyalogos út.
- Az épületek és városok okossá válnak, így energiahatékonyabbak és kényelmesebbek lesznek. A mesterséges intelligenciát és a szimulációt (digitális ikrek) használják az emberbarát városok számára optimális megoldások kidolgozására és a lehető legfenntarthatóbbá tételére.
- A városok úgy fejlődnek, hogy ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozással szemben, például több zöldterület integrálásával. Ezek a területek döntő szerepet játszanak a városi környezetben, mivel kezelik a megnövekedett csapadékmennyiséget télen, és segítenek csökkenteni a hőmérsékletet nyáron.
Gazdaság
Az északi régió, a jövő helye. Svédország nagyon vonzó ország a vállalatok és létesítményeik számára:
- Új üzleti modellek és ecosystems jelennek meg.
- A kormány egyre inkább támogatni fogja az értéklánc lépéseinek áthelyezését, hogy csökkentse a más országoktól való függőséget és lehetőség szerint növelje a hazai befolyást. Ez a „glokalizáció” új egyensúlyt jelent a globális kereskedelem és a helyi termelés között.
- Svédország innovációs vezető szerepet tölt be, és 2030-ban továbbra is az ország lesz a legtöbb induló vállalkozással Európában.
Társadalom
Csatlakoztatva és nyitva. A megváltozott hozzáállás új életmódhoz vezet:
- Kevésbé fontos, hogy hol található egy személy. Nagy távolságokon is lehetséges együttműködni. A virtuális találkozókat kiterjesztett vagy virtuális valóság segítségével tartják.
- A társadalom továbbra is toleráns és nyitott a sokszínűségre (LMBTQ+).
- A munkaerőpiac változik - egyes munkahelyek eltűnnek, és új munkahelyek váltják fel.
Security
A kibertámadások fokozott fenyegetése. A jogszabályok és az új szabványok kiigazítása biztonságosabb módszert biztosít az adatok és a személyes adatok kezelésére:
- Csak azok maradnak versenyképesek, akik bizalmasak a biztonságos megoldások kínálatában.
- A mesterséges intelligencia által támogatott megfigyelő kamerák megkönnyítik a rendőrség és a sürgősségi szolgálatok munkáját.
- Szigorúbb informatikai biztonság: minden olyan személy vagy eszköz szigorú ellenőrzése, amely megpróbál hozzáférni egy magánhálózathoz.
Digitális technológia
A teljes átalakulás hajtóereje. A technológia támogatja, formálja és leegyszerűsíti életünk és digitális ikreink életének minden aspektusát:
- Minden ember, rendszer és folyamat digitális ikrei összekapcsolják a digitális és a fizikai világot.
- Az adatokat közvetlenül és valós időben dolgozzuk fel, ami magasabb szintű összekapcsolódást és adatbiztonságot eredményez.
- Az önadaptív és megbízható felhasználói élményrendszerek lesznek a jövőbeni „Metaverse” előfeltételei. A kiterjesztett vagy virtuális valóság vizualizációja egyre fontosabbá válik.
- A Sustainability szükségessé válik a vállalatok számára, hogy integrálódjanak termékeikbe és szolgáltatásaikba, miközben ösztönzik a digitális és technológiai innovációt. Az AI elősegíti az innovációt, optimalizálja a folyamatokat, maximalizálja az erőforrások felhasználását és minimalizálja a hulladékot
A jobb jövő nemcsak lehetséges - valószínű
Egy ilyen tanulmány valószínű képet ad a jövőről, de természetesen nem tekinthető abszolút igazságnak. Különösen váratlan és kiszámíthatatlan események, például járvány vagy háború, de az új technológia is teljesen megváltoztathatja az előrejelzéseket.
Ennek ellenére az ilyen tanulmányok segíthetnek felmérni, hogy mit kell elérni az elkövetkező években a fenntartható digitális átalakulás támogatása érdekében. Egy átfogó jövőkép, amely azt mutatja, hogy a jobb jövő nemcsak lehetséges, hanem valószínű is, elősegíti az átalakulás felgyorsításához szükséges társadalmi kohézió és stabilitás megteremtését is. A Siemens mindenképpen folytatja munkáját az érdekelt felek összehangolása érdekében, és hozzájárul a széles körű és pozitív párbeszédhez. Hasonló tanulmányokat más országokra is terveznek.
%20island-of-riddarholmen-stockholm-sweden.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)