Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
A Föld az űrből napkeltekor kék égbolttal és fényes napsütéssel, amely a horizont fölött emelkedik.

Öt megatrend

Milyen globális megatrendek alakítják jövőnket, és hogyan kezeljük a belőlük felmerülő kihívásokat technológiákkal és együttműködéssel.

Szerencsére az emberekből nem hiányzik a kreativitás és az inspiráció. Amikor elkezdünk megfelelő megoldásokat keresni, segít megvizsgálni őket öt specifikus globális megatrend lencséjén keresztül.

Megatrend 1: Demográfiai változás

A globális népesség továbbra is növekedni fog, de számíthatunk arra, hogy jelentős különbségek láthatók ebben a növekedésben. Afrika népessége 2000 és 2050 között majdnem megduplázódik, míg Európa és Kína népessége csökken. Egyes régiókban a növekedés lassul, de a 65 éven felülieknek a globális népesség aránya ugyanebben az időszakban majdnem megháromszorozódik. *

Következésképpen a fiatalabb generációk viselik az egészségügyi költségek nagyobb részét. Vegyük figyelembe az Egyesült Államokat, ahol a 35 év alatti emberek 2019-ben a lakosság majdnem felét tették ki, de az egészségügyi kiadások mindössze 20% -át tették ki.

A gazdasági növekedés egyre inkább függ a technológia és a digitalizáció által elért termelékenységnövekedéstől, nem pedig az abszolút népességnövekedéstől. A mesterséges intelligencia (AI), az automatizálás és a robotika segít elérni ezeket a nyereségeket azáltal, hogy vállalják a munkaképes korú demográfiai személyek által korábban végzett munkát.

A feltörekvő ipari metaverzum lehetővé teszi a munkaerő számára, hogy jobb együttműködést magával ragadó, intuitív, valós idejű környezetben. Az AI rendkívül ismétlődő feladatokat fog végrehajtani, felszabadítva az embereket arra, hogy arra összpontosítsanak, amit a legjobban csinálnak: a kreativitás, az innováció és az inspiráció ösztönzése.

A demográfiai változások által felmerülő kihívások közül sok megoldható a technológia segítségével. De vajon a világ szervezetei, kormányai és munkaerő élvezik ezt a lehetőséget? A válasz egy minősített „igen”.

Öregedő társadalom

A népesség fejlődése életkor szerint (bn, CAGR) a)

• A világ népességének lassabb növekedése, de erős öregedése

• Legmagasabb növekedés a 65 év feletti személyek csoportján belül (2000 — 2050:2,7%)

a) Forrás: ENSZ, Gazdasági és Szociális Minisztérium, Népességi Osztály (2022, A világ népességének kilátásai 2022)

Vissza a tetejére

Megatrend 2: Urbanizáció

A megvárosok emelkednek. Ma a világnak 33 több mint 10 millió lakosú városa van, és ezek közül néhány - köztük Tokió, Sanghaj és Új-Delhi - több mint 20 millió embernek ad otthont. Az előrejelzések szerint 2030-ra összesen 43 megváros lesz, a terjeszkedés nagy része a fejlődő országokban történik. *

Egy kapcsolódó fejlemény szerint 2050-ben a mobilitás iránti kereslet több mint kétszeresére nő 2015-höz képest. Az előrejelzések szerint az utaskilométerek a következő 30 évben megháromszorozódnak, 44 trillióról 122 billióra. * E kereslet kielégítése jelentős beruházásokat igényel a fenntartható tömegközlekedési rendszerekbe, amelyek zökkenőmentes szállítást biztosítanak.

A tömegközlekedésen túl a növekvő városoknak intelligens épületekre, kórházakra, iskolákra és kommunikációs hálózatokra lesz szükségük, amelyek összekapcsolhatóságot és szélső számítástechnikát A szoftveralapú optimalizálás és az intelligens hardvertechnológiák hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez és az épületek és gyárak hatékonyságának növeléséhez.

Kevesebb, mint egy év alatt a 70 000 m2 Coca-Cola European Partners gyártóüzem a svédországi Jordbro városában 13% -kal csökkentette energiafelhasználását a korszerűsített épületirányítási rendszernek, valamint az új ventilátorok és nagynyomású kompresszorok telepítésének köszönhetően. Ez éves energiamegtakarítást eredményezett, amely megegyezik a hibrid autó 400 000-szer töltéséhez szükséges energiamennyiséggel. * Hasonló projektek világszerte változást hozhatnak, és a G7 globális infrastruktúráért és beruházásokért felelős partnersége (PGII) éppen ennek érdekében lépéseket tesz. Uniós beruházási partnerével, a Global Gateway-vel együtt elkötelezte magát arra, hogy 2022 és 2027 között több mint 600 milliárd dolláros beruházást hajtott végre a fejlődő országok fenntartható infrastruktúrájába. *

Ahogy a városokban és a fejlődő régiókban növekszik a népesség, behatolnak a szántóföldekbe, és több vizet és élelmiszert igényelnek. A szűkösségi kihívásra adott válasz a vertikális gazdálkodás, egy olyan piac, amely várhatóan 25% -os éves növekedési ütemben fog növekedni 2020 és 2030 között. * A LED-technológia, a robotika és az automatizálás fejlődésének köszönhetően a vertikális gazdálkodás mezőgazdasági megoldásokat kínál ellenőrzött környezetben. A mesterséges intelligencia alapú növénygazdálkodás további 17-20 éves termesztési ciklust tesz lehetővé, és elősegítheti a termelést 300-szor több étel négyzetméterenként, mint a hagyományos mezőgazdasági módszerek* Egy függőleges farm Dubaiban, például 95% -kal kevesebb vizet igényel, mint egy hagyományos gazdaság, és több mint 1 millió kilogramm élelmiszert hoz létre — peszticidektől, gyomirtóktól és vegyszerektől mentes.* Az ilyen Solutions több embert táplálnak, és támogatják a megnövekedett termelékenységi keresletet, miközben csökkentik a szintetikus műtrágyák iránti igényt.

A digitális technológiák szintén döntő szerepet játszanak a városi terjeszkedés fenntarthatóvá tételében. Az intelligens épületek, az 5G-vel működő intelligens jelátvitel és a szoftverplatformok jelentős energiamegtakarítást és jobb utazási élményt nyújthatnak milliók számára.

Az urbanizáció elsősorban kevésbé fejlett régiókban zajlikA városi/vidéki területeken tartózkodó teljes lakosság százaléka az idő múlásával b)

b) Forrás: ENSZ világurbanizációs kilátásai (2018)

Vissza a tetejére

Megatrend 3: „Glokalizáció”

Míg az elmúlt évtizedeket a globalizáció jellemezte, vagyis a globális gazdaság növekvő integrációja a szabad kereskedelem és a tőkeáramlás révén, az elmúlt években hatalmas változás történt: az európai és észak-amerikai befolyás a globális gazdaságban csökkent, és a gazdasági hatalom kelet felé tolódott. Mind India, mind a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP), amely egy ázsiai-csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodás, 2050-re a globális GDP több mint 35% -át teszi ki. Tagországai GDP-je már meghaladja az EU és az USMCA (Egyesült Államok-Mexikó-Kanada megállapodás - korábban NAFTA) tagállamainak GDP-jét. Összességében a „szabad” és „többnyire szabad” gazdaságok közé sorolható részesedése a globális GDP-ben jelentősen csökkent, a 2006-os 56% -ról 2021-ben 46% -ra. *

Míg a globálisan összekapcsolt iparág ösztönzi a versenyt és az innovációt, a termelés piacokhoz közel történő elhelyezése — amelyet nearshoringnak vagy helyi vállalkozásoknak neveznek — rugalmasabbá és fenntarthatóbbá teszi a helyi gazdaságokat. Ezt a megatrendet „glocalizációnak” nevezik, és előfeltételei a gazdasági szabadság, a szabványosítás, a kereskedelem technikai akadályai (TBT) csökkentése és a digitális gazdaságot támogató politikák.

A glokalizáció sikere nagyfokban függ a digitális technológiához való hozzáféréstől. Biztonságos és megbízható digitális információcsere az egész iparágban, amint azt a cél elképzelte ESTAINIUM Egyesület, * lehetővé teszi a globális ellátási láncok kibocsátásának csökkentését és stratégiák kidolgozását a körforgásos gazdaságok létrehozására és optimalizálására, és így az erőforrás-hatékonyság helyi szinten történő optimalizálására. Az iparági szereplők által kezdeményezett szabványok sikeresen végrehajtása, mint például IEC 63278 nemzetközi szabványok sorozata, lehetővé teszi az ipari digitális ikerarchitektúrák globális interoperabilitását, amelyek a helyi gazdaságok körkörésének javulását eredményezik. Az ilyen előrelépések további előnye lenne a digitális termékútlevél. *

A deglobalizáció nem életképes megoldás. Ezért a kormánynak és a vállalkozásoknak stratégiai multilateralizmus révén tovább kell erősíteniük és átalakítaniuk a nemzetközi együttműködést. *

A globalizációtól a glokalizációigA kereskedett globális áruk és a globális ipari termelés aránya (01/1991 = 100 index) c)

Növekszik a lokalizáció és a regionalizáció

• Nearshoring

• Nagyhatalmak versenye

c) Forrás: Globális Kereskedelmi Riasztás, Gazdaságpolitikai Elemzési Iroda

Vissza a tetejére

Megatrend 4: Környezetváltozás

A dolgok jelenlegi állapotában évente 90-100 milliárd tonna nyers ásványi anyagot nyernek ki és dolgoznak fel. Ez az összeg 2060-ra megduplázódik, 190 milliárd tonnára. A tengeri ökoszisztémákban a műanyaghulladék várhatóan 65% -kal fog növekedni 2030-ban, még a kormányok által kitűzött jelenlegi ambiciózus kötelezettségvállalások alapján is. A városi területeken várhatóan növekszik a vízhiány világszerte, és 2050-re 1,3 milliárd embert érint Ázsiában (2016-ban ez 609 millió volt). Afrikában a vízhiány által érintett népesség közel négyszeresére nő, a 2016-os 80 millióról 2050-re 311 millióra. Bár előrelépés történt az antropogén globális felmelegedés számos okának kezelésében, a jelenlegi politikák nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy az iparosodás előtti szinthez képest +1,5 °C-ra korlátozzák, legalábbis nem ebben az évszázadban. *

A fenntarthatósági paradoxon megoldása — többet csinálni kevesebbel — a valós és a digitális világ kombinálásával lehetséges. A Azori-szigetek Terceira remek példát nyújt erre. A Terceira célja, hogy évente több mint 3600 tonnával csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást azáltal, hogy ötvözi az előrejelzett energiafogyasztást és a termelést egy erőteljes akkumulátor-alapú energiatároló rendszerrel. *

Általánosságban elmondható, hogy az átfogó digitális ikrek segíthetnek a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátás elérésében A regionális közlekedés dekarbonizációja most valósággá válik. A hidrogéntechnológia a vasúti közlekedést éghajlatbarátvá teszi: mostanra vonatonként évente 520 tonna szén-dioxid-megtakarítás lehetséges. A távolsági vonatok kibocsátásmentes üzemeltetése már nem távoli álom, hanem valósággá válik. *

A körforgásos gazdaságú megoldások — amelyeket nagyrészt digitális útlevelek, kriptográfiai tokenek és adatelemzés támogatnak — újabb lehetőséget jelentenek az erőforrás-hatékonyság javítására. A termék szén-dioxid-lábnyomai (PCF-ek) lehetővé teszik a célzott kibocsátáskezelést az ellátási lánc termékszintjén. * Például egy ipari megszakító teszteset-elemzése azt mutatta, hogy a növekedés akár 37% -kal újrahasznosított gyanták 5,3% -kal csökkentették a termék CO2-lábnyomát. *

Egy másik példa a lítium alapú autóipari akkumulátorok növekvő piaca, amely 2030-ra várhatóan eléri a 4400 GWh-t, és 2050-re 11 000 GWh-ra emelkedhet. Az elhasznált akkumulátorok újrahasznosítási aránya fokozatosan növekedhet a 2030-as 7% -ról 2050-re akár 43% -ra. * Kulcsfontosságú lesz az adatelemzés, a zárt körű anyagáramlás, valamint a fenntarthatósági kritériumok integrálása a terméktervezésbe.

Valójában rendelkezünk az éghajlatváltozás és a környezetszennyezés megállítására szolgáló eszközökkel. Többet tehetünk kevesebbel.

Az éghajlatváltozás folytatódikGlobális éves átlagos hőmérséklet-változás (°C) d)

A jelenlegi politikák nem elegendőek ahhoz, hogy ebben a században a globális felmelegedést +1,5° C-ra korlátozzák

d) Forrás: Nemzeti Óceáni és Légköri Igazgatóság (2022), eltérés a 20. századi globális átlagtól

Vissza a tetejére

Megatrend 5: Digitalizáció

A digitalizáció önmagában megatrend, mivel minden iparágat áthatol, és megoldásokat kínál a fent említett kihívások közül.

Minden iparágban a szoftverek kétszeresére nőttek, mint az ipari berendezések, összetett éves növekedési ütem 15— 19% . *

Az internetkapcsolat folyamatosan bővül. Míg 2022-ben 3,4 milliárd IoT kommunikációs interfészt telepítettek, ez a szám várhatóan jelentősen növekedni fog — 2032-ben akár 9,6 milliárd eszközre is, mivel további ipari és infrastrukturális eszközök csatlakoznak. * 2030-ban a világ lakosságának 100% -a hozzáférhet az internethez.

Az előrejelzések szerint Kína, a világ második legnagyobb gazdasága, 2,4 milliárd dolláros piaci méretet ér el 2026-ban, és az elemzési időszakban 35% -os éves növekedési ütem.* Az AI által vezérelt gépek autonóm és intelligens résztvevőkké válnak a piacokon, ami az automatizálás és a robotika növekedését eredményezi az IT/OT térben. *

Továbbá a platformgazdaság belép a B2B-be. Az utasoknak jegyeket értékesítő vasúti társaságok számára az ülés-foglalások kezelése és a készletek rendelkezésre állásának nyomon követése drága és időigényes lehet - és az utasok inkább az egyszerű foglalási folyamatokat részesítik előnyben. Ezeknek a folyamatoknak a digitális átalakulása modulárisabbá és skálázhatóbbá vált Mobilitás mint szolgáltatás (MaaS) platformok. Spanyolországban és Hollandiában ez egyre többen arra ösztönzik, hogy választsák a háztól házig utazási lehetőségeket. Egy fuvarozási szolgáltató esetében a MaaS platform az első öt évben várható, 156 millió eurós további bevételhez járul hozzá. Ezt úgy érjük el, hogy felgyorsítjuk az olyan együttműködési partnerek megtalálásának folyamatát, mint az eScooter, a taxi cégek, az autómegosztás és más szállítási szolgáltatók. Máshol teljesen skálázható és moduláris webalapú platform Már 10,5 milliárd utazási lekérdezést dolgoz fel, és évente 300 millió jegyet bocsát ki a vezető szolgáltatók számára, így dinamikus árképzést tesz lehetővé, amely optimalizálja a kapacitáskihasználást és a bevételeket. *

Digitális ikrek és a feltörekvők ipari metaverzum (IMV) emellett az ipar számára lehetővé teszi a valós adatok tesztelését a digitális világban, minimális természeti erőforrások felhasználásával és valós időben. Nyitott, interoperábilis és együttműködő. A végtelen adatok helyettesítik a véges erőforrásokat.

Tekintettel arra, hogy a világ lakosságának nagy része jelenleg nyugdíjba lép, drámaian növekedni fog a támogató technológiák iránti igény, amelyek segítséget és fokozott felhasználói élményt nyújtanak. Ezek közé tartoznak a plug-and-play digitális megoldások, az ipari minőségű AI, a futtatható digitális ikrek, a peremszámítás, az automatizálás és a robotika, az 5G és a kiberbiztonság. Az elektromos elektronika, akárcsak az intelligens átalakítók, azért fontos, mert az elektromos rendszer adatainak és vezérlésének digitális hozzáférési pontját képviseli. Ezenkívül az AI-kompatibilis ipari metaverzum új, magával ragadó, fotorealisztikus tereket nyit meg az emberek számára, amelyekben együttműködhetnek és új, jobb megoldásokat találhatnak a valós problémákra.

A Digital transformation folytatódikIoT kommunikációs interfészek e) (milliárd egységben)

A csatlakoztatott ipari és infrastrukturális eszközök száma folyamatosan növekszik

e) Forrás: A Siemens által készített grafika és számítás a Gartner kutatása alapján.

A Gartner a Gartner, Inc. és/vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye és szolgáltatási védjegye az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten, és ezt engedéllyel használják. Minden jog fenntartva.

Gartner előrejelzés 2023: A dolgok internete, végpontok és kommunikáció, világszerte, 2022-2032, 2. negyedéves frissítés - IoT végpontok telepített bázisa világszerte szektoronként, egészségügyi szolgáltatók, gyártás és természeti erőforrások, intelligens épületek, közlekedés szerint.

Vissza a tetejére

*a források és a bibliográfia a következő helyen szerepel Megatrends papír

Siemens Megatrends

Öt megatrend átalakítja világunkat, hangsúlyozva a kulcsfontosságú technológiák és a többoldalú együttműködés szükségességét e kihívások leküzdéséhez.

Forgalmas teherváros számos konténerrel és teherautóval, amely aktív logisztikai csomópontot jelez.